Hall-Effekt-Latches & ‑Schalter
Energieeffiziente, hochempfindliche und kostenoptimierte magnetische Sensorlösungen zur Erkennung des Zustands, der Nähe und der Bewegung von Objekten in Ihrem System
Nach Kategorien durchsuchen
Produkte nach Typ suchen
Bausteintyp
Wählen Sie zwischen eindimensionalen und zweidimensionalen Latches und unipolaren (reagiert auf einen magnetischen Pol) oder omnipolaren (reagiert auf beide Pole) Schaltern.
Versorgungsspannung & geringer Stromverbrauch
Finden Sie Optionen für niedrige und hohe Versorgungsspannungen sowie Energieeffizienz, um Ihre Anwendungsanforderungen zu erfüllen.
Neue Produkte
Hochleistungsfähiger kleiner (WCSP) Hall-Effekt-Schalter
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.099
In-Plane Hall-Effekt-Schalter mit niedriger Toleranz und hoher Empfindlichkeit
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.18
In-Plane Hall-Effekt-Schalter mit niedriger Toleranz und hoher Empfindlichkeit
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.15
Warum unsere Hall-Effekt-Latches & -Schalter
Finden Sie das richtige Produkt für Ihr Design
Entdecken Sie unser großes und diversifiziertes Portfolio an Latches und Schaltern mit unipolaren Schaltern, omnipolaren Schaltern und 1D/2D-Latches, um die Anforderungen Ihres Systems zu erfüllen.
Qualität und Leistung
Die Hall-Effekt-Latches und -Schalter von TI bieten eine Vielzahl von Funktionen, wie zum Beispiel große Spannungsbereiche, geringer Stromverbrauch, Mehrachsen, hohe Geschwindigkeit & hohe Leistung, und Programmierbarkeit entsprechend Ihren Systemanforderungen
Kundensupport
Wir bieten Ressourcen wie EVMs, Software, Anwendungshinweise, Referenzdesigns, Simulationstools (TIMSS), und Online-Support wie TI E2E, damit Sie unsere Sensoren in Ihr Produkt integrieren können
Perfektionieren Sie Ihr Design mit den magnetischen Sensorlatches und -Schaltern von TI
Senken Sie die Systemkosten und verlängern Sie die Batterielebensdauer mit unseren energieeffizienten Latches und Schaltern
Vorteile:
- Verlängern Sie die Batterielebensdauer des Systems
- Senken Sie Kosten mit längerer Batterielebensdauer
- Steigern Sie die allgemeine Systemeffizienz
- Reduzieren Sie die Wärmeerzeugung
Hall-Effect Sensors in Low-Power Applications (Rev. B)
Designing With Hall-Effect Sensors for Rotary Flow Meter Applications
How Hall-Effect Sensors are Used in Electronic Smart Locks (Rev. B)
Vorgestellte Produkte für Geringer Stromverbrauch
Hochspannungslatches und -Schalter gewährleisten Sicherheit und Kompatibilität in Systemen
Vorteile:
- Arbeitet mit bestimmten Sensoren, die eine maximale Versorgungsspannung von 38 V in Systemen der Automobil-, Stromnetzinfrastruktur- und Fertigungsautomatisierung haben.
- Verpolungs-, Übertemperatur- und Kurzschlussschutzfunktionen.
- Nützlich bei Motorkommutierungsanwendungen.
Brushless DC Motor Commutation Using Hall-Effect Sensors (Rev. B)
Designing With Hall-Effect Sensors for Rotary Flow Meter Applications
Hall-Effect Sensors in Vacuum Robots
Vorgestellte Produkte für Hohe Spannung
Erhöhen Sie den Platzbedarf auf der Platine und senken Sie die Gesamtsystemkosten durch die Verwendung unserer mehrachsigen 2D-Latches
Vorteile:
- Die Verwendung von nur einem integrierten Schaltkreis (IC) reduziert den Platzbedarf auf der Platine und die Kosten.
- Eine größere Flexibilität bei der Platzierung ermöglicht verschiedene Ausrichtungen der Leiterplatte (PCB) und reduziert den Platzbedarf auf der Leiterplatte.
- 2D-Latches können mit nur einem IC Geschwindigkeits- und Richtungsinformationen bereitstellen.
- 2DLatches bieten eine zusätzliche Auflösung, wodurch die Abhängigkeit von Übersetzungsverhältnissen für kleinere mechanische Schritte verringert wird.
- Niedrigere Schwellenwerte für den magnetischen Betriebsbereich (BOP) und den magnetischen Freigabepunkt (BRP) ermöglichen eine größere Flexibilität bei der Platzierung im Verhältnis zum Magneten.
TMAG511x 2D Latch Benefits
Incremental Rotary Encoders (Rev. B)
Hall Sensor and Magnet Selection for Auto Body Motor Module Design
Erreichen Sie hohe Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Auflösung und Geschwindigkeit mit unseren Hall-Effekt-Latches
Vorteile:
- Die Fähigkeit, Positionsänderungen schnell zu erfassen, ermöglicht präzisere Magnetfeldmessungen.
- Konsistente und genaue Positionsdaten.
- Die Kombination von geringem Jitter und geringer Ausbreitungsverzögerung kann dazu beitragen, die Energieeffizienz zu erhöhen und parasitäre Rauschentwicklung auf Systemebene zu reduzieren.
- Geeignet für Hochgeschwindigkeitsanwendungen oder Anwendungen mit einer hohen magnetischen Polanzahl.
Brushless DC Motor Commutation Using Hall-Effect Sensors (Rev. B)
Designing with Hall-effect Sensors: BLDC-Motor-Kommutierung
Design Considerations & Measurement Results, Mechanical Hall-Effect Flow Meters
Erzielen Sie eine größere Designflexibilität durch Verwendung eines programmierbaren Hall-Effekt-Schalters
Vorteile:
- Das Anlegen einer Spannung oder das Anschließen eines Widerstands an den ADJ-Pin ermöglicht die Programmierung des Betriebspunkts (BOP) von 2 mT bis 15 mT.
- Dieses einstellbare BOP bietet Designflexibilität, die Wiederverwendung von Bausteinen über mehrere Plattformen, einfache Designänderungen in letzter Minute, einfaches und schnelles Prototyping und kürzere Simulationszeiten.
- Wenn anstelle eines externen Widerstands ein Digital-Analog-Wandler an den ADJ-Pin angeschlossen wird, entsteht ein softwareprogrammierbarer Hall-Effekt-Schalter.
Implementing Programmability and Diagnostics With the TMAG5328 Resistor
TMAG5328 Evaluation Module User's Guide (Rev. A)
Technische Ressourcen
TI Precision Labs – Magnetsensoren
Transition Detection Using Hall-Effect Sensors (Rev. A)
Incremental Rotary Encoders (Rev. B)
Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen
Optimize cost, performance, power and reliability with Hall-effect latches and switches
In appliances, you'll find our latches and switches used for on and off detection, liquid level sensing, knob and dial selection, brushless-DC motor commutation, and rotary encoding in applications such as cordless power tools, vacuum robots, washers and dryers, and refrigerators.
Benefits:
- Less than 1µA of current consumption extends battery life.
- 60kHz bandwidth enables fast and accurate sensor readings.
- Cost-optimized solutions reduce overall system expenses.
- Rigorous testing protocols help ensure reliable sensing.
Ausgewählte Ressourcen
- HALL-ADAPTER-EVM – Hall-Sensor-Breakout-Adapter-Evaluierungsmodul
- HALL-TRIGGER-EVM – Evaluierungsmodul für kontaktlosen Hall-Effekt-Auslöser mit variabler Geschwindigkeit und externem F
- Hall-Effect Sensors in Vacuum Robots – Application brief
- Brushless DC Motor Commutation Using Hall-Effect Sensors (Rev. B) – Application brief
- TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR – Magnetische Simulationssoftware mit mechanischer Bewegung und Sensorausgabe
Leverage low-power modes and optimize costs with Hall-effect latches and switches
In building automation, you'll find our Hall-effect latches and switches used for open and close detection, tamper detection, and absolute position sensing in applications such as smart locks, door and window sensors, smoke and heat detectors, and wireless security cameras.
Benefits:
- Less than 1µA of current consumption extends battery life.
- Cost-optimized solutions reduce overall system expenses.
- Low power increases system efficiency.
- Tamper detection includes the ability to detect permanent magnets.
Ausgewählte Ressourcen
- HALL-ADAPTER-EVM – Hall-Sensor-Breakout-Adapter-Evaluierungsmodul
- HALL-HINGE-EVM – TMAG5231 Evaluierungsmodul für Hall-Effekt-Scharnier
- Position Sensing in Electronic Smart Locks Using Hall-Effect Sensors (Rev. B) – Application note
- Understanding tamper detection sensors – Technical article
- TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR – Magnetische Simulationssoftware mit mechanischer Bewegung und Sensorausgabe
Explore a full portfolio of Hall-effect latches, ranging from high-performance solutions with low jitter and propagation delay to general-purpose products used in high-volume applications.
Our Hall-effect latches provide the ability to commutate brushless-DC motor designs by providing position sensing feedback, allowing the microcontroller to maximize torque and power efficiency.
Benefits:
- The portfolio spans high-performance and value products for industrial and automotive applications.
- Various magnetic sensitivities and package types enable mechanical flexibility and placement.
- A breadth of bandwidths enable use in high sampling environments as well as low-power applications.
Ausgewählte Ressourcen
- TIDA-00919 – Referenzdesign für Kühlschranklüfter mit hohem Wirkungsgrad und einschichtiger Platine
- TIDA-00196 – Referenzdesign für bürstenlosen Gleichstrom-Außenläufermotor mit 12 und 24 V
- Brushless DC Motor Commutation Using Hall-Effect Sensors (Rev. B) – Application brief
- Introduction to Hall-Effect Sensors (Rev. B) – Product overview
- TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR – Magnetische Simulationssoftware mit mechanischer Bewegung und Sensorausgabe