Internet Explorer ist kein von TI.com unterstützter Browser. Für eine optimale Erfahrung verwenden Sie bitte einen anderen Browser.

Mehrachsige lineare und Winkelpositionssensoren

Hochpräzise, energieeffiziente, multifunktionale 3D Hall-Effekt-Sensoren zur 3-D-Positionsverfolgung und Erkennung der Winkelposition von Objekten

parametric-filterAlle Produkte anzeigen
Unsere mehrachsigen linearen & Winkelpositionssensoren verfügen über Technologien wie Hall-Effekt und AMR, Schnittstellen wie SPI, I²C und Sinus/Cosinus sowie Funktionen wie funktionale Sicherheit, extrem hohe Präzision, integriertes CORDIC und geringen Stromverbrauch. Alles Faktoren, die die Qualität des Systems verbessern. Ganz gleich, ob Sie die lineare Verschiebung eines Objekts verfolgen oder präzise Winkelpositionsinformationen erhalten möchten: Unsere mehrachsigen linearen & Winkelpositionssensoren bieten konfigurierbare Lösungen für mechanische Flexibilität und Diagnostik für einen zuverlässigen Systembetrieb, der die Anforderungen Ihres Systems erfüllt.

Nach Kategorien durchsuchen

Produkte nach Typ suchen

Bausteintyp

Wählen Sie zwischen einem 3-Achsen-Linear- oder AMR-Winkelsensor aus

Schnittstelle

Wählen Sie zwischen diesen digitalen oder analogen Schnittstellen, um Ihre Anwendungsanforderungen zu erfüllen

Versorgungsspannungsbereich

Finden Sie unten die Option für den Spannungsbereich, der Ihren Anwendungsanforderungen entspricht

Ausgewählte mehrachsige lineare und Winkelpositionssensoren

Warum sollten Sie sich für unsere linearen 3D-Hall-Effekt-Sensoren entscheiden?

checkmark

Integration

Die hohe Integration vereinfacht das Systemdesign durch integrierte Kompensations-, Diagnose- und Winkelberechnungen, sodass eine Verarbeitung außerhalb des Chips überflüssig wird und eine flexible mechanische Platzierung möglich ist.

checkmark

Genauigkeit

Unkalibrierte Ultrahochpräzision bei Geschwindigkeiten von bis zu 20 ksps für eine schnellere und genauere Echtzeitsteuerung.

checkmark

Geringer Stromverbrauch

Konfigurierbare Bandbreitenoptionen mit einer durchschnittlichen Stromaufnahme von nur 1 µA zur Optimierung von Systemleistung und -verbrauch.

Vorteile unserer mehrachsigen Linear- und Winkelpositionssensoren

Erweiterte Nachverfolgungsfunktionen zur Verbesserung der Systemsteuerung und -synchronisierung

Vorteile:

  • Zuverlässige Positionierung für eine konsistente Systemsteuerung.
  • Geringeres Risiko der Beschädigung von System oder Gegenständen in der Nähe bzw. der Verletzung von Personen.
  • Verbesserte Synchronisierung und Sequenzierung von Funktionen für eine schnellere Ansprechzeit.
  • Positionsverfolgung über einen breiten Bewegungsbereich.
  • Mehrere Empfindlichkeitsachsen ermöglichen sowohl die Erkennungen von Streufeldern als auch von Manipulationen.
  • Flexibilität bei der Platzierung.
  • Möglichkeit, Daten über eine digitale Schnittstelle zurück an den Mikrocontroller zu senden.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 7:20
Loaded: 2.26%
Stream Type LIVE
Remaining Time 7:20
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • subtitles off, selected
  • en (Main), selected
Application brief
Measuring 3D Motion With Absolute Position Sensors (Rev. B)
Erfahren Sie, wie Sie mit absoluten Positionssensoren Bewegungen in drei Dimensionen messen können.
PDF | HTML
Application brief
Mechanical Advantages of 3D Hall-Effect Sensors in Robotics Designs (Rev. A)
Erfahren Sie mehr über die mechanischen Vorteile von 3D Hall-Effekt-Sensoren für Robotikdesigns.
PDF | HTML
Application note
3D Hall-Effect Sensor for Knobs in Appliances
Erfahren Sie, wie 3-D-Hall-Effekt-Sensoren für Drehknopfanwendungen in Geräten eingesetzt werden.
PDF | HTML
Vorgestellte Produkte für 3D
TMAG3001 AKTIV Linearer Hall-Effekt-Sensor mit drei Achsen mit I²C und programmierbarem Schalter im Wafer-Chip-Gehä
TMAG5273 AKTIV Energieeffizienter hochpräziser linearer 3D-Hall-Effekt-Sensor mit I²C Ausgangsschnittstelle
TMAG5170 AKTIV Hochpräziser linearer 3D-Hall-Effekt-Sensor mit SPI-Bus (Serial Peripheral Interface)

Erzielen Sie eine schnelle und genaue, kostenoptimierte Winkelerfassung

Vorteile:

  • Verfolgt die Winkelposition eines Magneten, um die Winkelposition eines Objekts zu bestimmen.
  • Schnelle und exakte Winkelberechnung mit einem integrierten digitalen Rechner zur Koordinatenrotation.
  • Messungen mit extrem hoher Präzision.
  • Sparen Sie Kosten, indem Sie nur einen einzigen Sensor für Winkelberechnungen verwenden.
  • Konfigurationsoptionen in der Ebene sowie in und außerhalb der Achse.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 9:29
Loaded: 1.75%
Stream Type LIVE
Remaining Time 9:29
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • subtitles off, selected
  • en (Main), selected
Application note
Angle Measurement With Multi-Axis Hall-Effect Sensors (Rev. A)
Erfahren Sie, wie Sie Winkelmessungen mit linearen Hall-Effekt-Sensoren für mehrere Achsen durchführen können.
PDF | HTML
Application brief
Absolute Angle Measurements for Rotational Motion Using Hall-Effect Sensors (Rev. B)
Erfahren Sie, wie Sie Hall-Effekt-Sensoren für absolute Winkelmessungen von Drehbewegungen verwenden können.
PDF | HTML
Application brief
Angle Calculation Methods Using Position Sensor Output Data (Rev. A)
Erfahren Sie, wie Winkelberechnungen mit Positionssensor-Ausgangsdaten durchgeführt werden können.
PDF | HTML
Vorgestellte Produkte für Winkelerfassung
TMAG3001 AKTIV Linearer Hall-Effekt-Sensor mit drei Achsen mit I²C und programmierbarem Schalter im Wafer-Chip-Gehä
TMAG5273 AKTIV Energieeffizienter hochpräziser linearer 3D-Hall-Effekt-Sensor mit I²C Ausgangsschnittstelle
TMAG6180-Q1 AKTIV Hochpräziser analoger AMR-Winkelsensor für die Automobilindustrie mit 360°-Winkelbereich

Erzielen Sie eine schnelle, präzise und genaue Winkelerfassung mit unseren AMR-Mehrachsen-Linear- und Winkelsensoren

Vorteile:

  • Der <0,1-Grad-Fehler bietet die präziseste Winkelsensortechnologie, die derzeit verfügbar ist.
  • Erzielen Sie durch ein höheres Drehmoment und einen höheren Wirkungsgrad hochpräzise Messungen.
  • Großer Betriebsmagnetfeldbereich.
  • Integrierte Hall-Effekt-Sensoren ermöglichen eine 360-Grad-Funktionalität.
  • Arbeitet in Sättigung, wodurch die Verwendung eines kostengünstigen Ferritmagneten anstelle von Neodym-Magneten ermöglicht wird.
  • Kein Hysterese- oder Orthogonalitätsfehler.
  • Minimale Geräuschentwicklung.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 7:09
Loaded: 2.32%
Stream Type LIVE
Remaining Time 7:09
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected
Application brief
eBike Position Sensor Functions
Erfahren Sie, wie Positionssensoren für E-Bike-Anwendungen verwendet werden.
PDF | HTML
Ressource
TMAG6180-6181 Evaluierungsmodul
Verwenden Sie das Evaluierungsmodul TMAG6180-6181, um die Leistung unserer AMR-Sensoren zu evaluieren.
Application brief
Entwicklung eines Positionserfassungssystems mit einem AMR-Winkelsensor
Entwicklung eines Positionserfassungssystems mit einem AMR-Winkelsensor
Erfahren Sie, wie Sie AMR-Winkelsensoren in Positionserfassungssysteme integrieren können.
PDF | HTML
Vorgestellte Produkte für AMR
TMAG6180-Q1 AKTIV Hochpräziser analoger AMR-Winkelsensor für die Automobilindustrie mit 360°-Winkelbereich
TMAG6181-Q1 AKTIV Hochgenauer analoger AMR-Winkelsensor mit integriertem Umdrehungszähler für die Automobilindustrie

Senken Sie die Systemkosten und verlängern Sie die Batterielebensdauer mit unseren energieeffizienten Mehrachsen-Linear- und Winkelsensoren

Vorteile:

  • Verlängern Sie die Batterielebensdauer und senken Sie die Wartungskosten. 
  • Steigern Sie die allgemeine Systemeffizienz.
  • Modi für einen geringen Stromverbrauch, wie den Ruhemodus und den Tiefschlafmodus. Dank dieser Optionen können Sie den Stromverbrauch reduzieren, wenn der Baustein nicht in Betrieb ist.
  • Der Aktivierungs- und Ruhemodus reduziert die Einschaltzeit der Sensoren. Dazu wird die Umgebung zyklisch auf neue Daten überprüft.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 19:59
Loaded: 0.83%
Stream Type LIVE
Remaining Time 19:59
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected
Application note
Angle Measurement With Multi-Axis Hall-Effect Sensors (Rev. A)
Erfahren Sie, wie Winkelmessungen mit linearen Mehrachsen-Hall-Effekt-Sensoren durchgeführt werden können.
PDF | HTML
User guide
Joystick and Lever Design With Hall-Effect Sensors (Rev. A)
Erfahren Sie, wie Hall-Effekt-Sensoren (einschließlich mehrachsiger Linear- und Winkelpositionssensoren) für Joystick- und Hebeldesignanwendungen verwendet werden.
PDF | HTML
Application note
Low Power Design Using Hall-Effect Sensors (Rev. A)
Erfahren Sie, wie Hall-Effekt-Sensoren (einschließlich mehrachsigen Linear- und Winkelpositionssensoren) in energieeffizienten Anwendungen eingesetzt werden können.
PDF | HTML
Vorgestellte Produkte für Geringer Stromverbrauch
TMAG3001 AKTIV Linearer Hall-Effekt-Sensor mit drei Achsen mit I²C und programmierbarem Schalter im Wafer-Chip-Gehä
TMAG5273 AKTIV Energieeffizienter hochpräziser linearer 3D-Hall-Effekt-Sensor mit I²C Ausgangsschnittstelle

Mehrachsen-Sensoren in funktionssicherheitskonformen Designs tragen zur Gewährleistung der Systemsicherheit und zur Reduzierung von Risiken bei

Vorteile:

  • Unsere Bausteine erfüllen die Spezifikationen der International Organization for Standardization 26262 und der International Electrotechnical Commission 61508.
  • Systemische Fähigkeit gemäß Automotive Safety Integrity Level (ASIL) ASIL B bis ASIL D, mit Diagnosefunktionen zur Erkennung von Fehlern und Redundanzfunktionen für einen optimierten Sicherheitsstandard.
  • Fähigkeit zur Erkennung von Fehlern in der Integrität von Erfassungspfaden und Bereitstellung eines zuverlässigen Meldungsmechanismus für den Mikrocontroller.
  • Wichtig für sicherheitskritische Systeme, wie elektrische Servolenkung (EPS), Umrichtersysteme für Elektrofahrzeuge und (EV) Hybrid-Elektrofahrzeuge (HEV) sowie Motorantriebe in der Industrie.
  • Die Diagnose liefert Informationen über den Status des jeweiligen Bausteins, z. B. bei Fehlern bei der Kommunikation oder Problemen mit dem analogen Frontend (AFE).
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 11:01
Loaded: 1.50%
Stream Type LIVE
Remaining Time 11:01
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected
Ressource
Website zum Thema funktionale Sicherheit von TI
Mehr erfahren über das Bausteinportfolio, das TI für Designs anbietet, die die Anforderungen der funktionalen Sicherheit erfüllen.
White paper
Auto Functional Safety and How TI is Helping Customers W/ High-Precision Sensors
In diesem Whitepaper befassen wir uns mit dem Konzept der funktionalen Sicherheit in Fahrzeugen, erläutern, warum funktionale Sicherheit so wichtig ist und welche Rolle TI bei der Gewährleistung der Sicherheit in Fahrzeugen spielt.
PDF | HTML
Vorgestellte Produkte für Funktionssicherheit
TMAG6180-Q1 AKTIV Hochpräziser analoger AMR-Winkelsensor für die Automobilindustrie mit 360°-Winkelbereich
TMAG5173-Q1 AKTIV Hochpräziser linearer 3D-Hall-Effekt-Sensor mit I²C-Schnittstelle für die Automobilindustrie
TMAG5170D-Q1 AKTIV Hochpräziser, linearer 3D-Hall-Effekt-Dual-Die-Sensor für die Automobilindustrie mit SPI-Schnittstel

Technische Ressourcen

Technical article
Technical article
How 3D Hall-effect sensors deliver precise, real-time position control to autonomo
Lesen Sie, wie der TMAG5170 eine verbesserte Echtzeitsteuerung und erweiterte Diagnosefunktionen in automatisierten Industriesystemen ermöglicht.
document-pdfAcrobat PDF
White paper
White paper
Improve System Performance With Linear 3D Hall-Effect Position Sensors
Erfahren Sie, wie Sie mit linearen 3D Hall-Effekt-Sensoren für Genauigkeit und Zuverlässigkeit auf Systemebene in Anwendungen sorgen können, die absolute Positionsmessungen erfordern.
document-pdfAcrobat PDF
Videoreihe
Videoreihe
TI Precision Labs – Videoreihe zu Magnetsensoren
Sehen Sie sich unsere Videos von TI Precision Labs zu Magnetsensoren an, um zu erfahren, wie Sie mit linearen 3D Hall-Effekt-Sensoren entwickeln können.

Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen

Haushaltsgeräte
Optimize performance, size and cost with multiaxis linear and angle position sensors for appliance designs
Gebäudeautomation
Gain high performance while optimizing cost and space with multiaxis linear and angle sensors in building automation designs
3D und Winkelmessung
Explore our wide portfolio of multiaxis linear and angle position sensors for automotive and industrial applications

Optimize performance, size and cost with multiaxis linear and angle position sensors for appliance designs

You can use multiaxis linear and angle position sensors for bump detection, liquid level sensing, knob or dial selection, and wheel speed and direction tracking in end equipment such as vacuum robots, washers and dryers, cooktops, ovens, and robotic lawn mowers.

Benefits:

  • Fast, accurate and precise angle calculation with a built-in coordinate rotation digital computer.
  • Reduce system size and cost by using only one sensor for angle sensing.
  • Gain 360-degree angular position information for both on-and off-axis angle measurement.
  • Multiple axes of sensitivity and placement flexibility.

Ausgewählte Ressourcen

PRODUKTE
  • TMAG5273 – Energieeffizienter hochpräziser linearer 3D-Hall-Effekt-Sensor mit I²C Ausgangsschnittstelle
  • TMAG3001 – Linearer Hall-Effekt-Sensor mit drei Achsen mit I²C und programmierbarem Schalter im Wafer-Chip-Gehä
HARDWARE-ENTWICKLUNG
  • TMAG5273EVM – TMAG5273-Evaluierungsmodul für energieeffizienten, linearen 3D-Hall-Effekt-Sensor mit I²C-Schnittste
TECHNISCHE RESSOURCEN
DESIGNWERKZEUGE UND SIMULATION

Gain high performance while optimizing cost and space with multiaxis linear and angle sensors in building automation designs

In building automation, multiaxis linear and angle position sensors can be used for tamper detection and absolute position sensing in end equipment such as electronic smart locks, door and window sensors, and wireless security cameras.

Benefits:

  • Fast, accurate and precise angle calculation with a built-in coordinate rotation digital computer.
  • Reduce system size and cost by using only one sensor for angle sensing.
  • Can determine the strength and proximity of external magnetic fields in regards to tamper detection.
  • Conserve power with a sleep mode current as low as 5nA.

Ausgewählte Ressourcen

PRODUKTE
  • TMAG5273 – Energieeffizienter hochpräziser linearer 3D-Hall-Effekt-Sensor mit I²C Ausgangsschnittstelle
  • TMAG5170 – Hochpräziser linearer 3D-Hall-Effekt-Sensor mit SPI-Bus (Serial Peripheral Interface)
  • TMAG3001 – Linearer Hall-Effekt-Sensor mit drei Achsen mit I²C und programmierbarem Schalter im Wafer-Chip-Gehä
HARDWARE-ENTWICKLUNG
  • TMAG5273EVM – TMAG5273-Evaluierungsmodul für energieeffizienten, linearen 3D-Hall-Effekt-Sensor mit I²C-Schnittste
  • TMAG3001EVM – TMAG3001-Evaluierungsmodul für den linearen Hall-Effekt-Sensor mit drei Achsen mit I²C und programmi
DESIGNWERKZEUGE UND SIMULATION

Explore our wide portfolio of multiaxis linear and angle position sensors for automotive and industrial applications

Magnetic position sensors for automotive and industrial applications enable precise linear displacement and high-accuracy angle measurements.

Benefits:

  • Enable 3D tamper detection for e-meters, door and window sensors, and other end products.
  • 3D sensor availability in wafer chip-scale packages for portable electronics or space-constrained applications.
  • High-accuracy angle sensing (as low as 0.1 degrees at room temperature) leverages Hall-effect and anisotropic magnetoresistive technologies with high-speed or low noise configurations.

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • TIDA-060045 – Referenzdesign für exakte lineare Positionserfassung mit kurzer Latenzzeit mit vier 3D Hall-Effekt-S
  • TIDA-060039 – Referenzdesign für kontaktlose Benutzerschnittstellen mit Inductive Touch und Magnet-Drehregler
PRODUKTE
  • TMAG6181-Q1 – Hochgenauer analoger AMR-Winkelsensor mit integriertem Umdrehungszähler für die Automobilindustrie
  • TMAG3001 – Linearer Hall-Effekt-Sensor mit drei Achsen mit I²C und programmierbarem Schalter im Wafer-Chip-Gehä
  • TMAG5173-Q1 – Hochpräziser linearer 3D-Hall-Effekt-Sensor mit I²C-Schnittstelle für die Automobilindustrie
HARDWARE-ENTWICKLUNG
  • TMAG3001EVM – TMAG3001-Evaluierungsmodul für den linearen Hall-Effekt-Sensor mit drei Achsen mit I²C und programmi
  • TMAG6180-6181EVM – Evaluierungsmodul TMAG6180 und TMAG6181 mit Differenzial-Sinus- und Kosinus-Analogausgängen