Internet Explorer ist kein von TI.com unterstützter Browser. Für eine optimale Erfahrung verwenden Sie bitte einen anderen Browser.

Umgebungslichtsensoren

Messen Sie sichtbare, IR-, XYZ- und RGB-Lichtspektren mit unseren vollintegrierten, leistungsstarken Lichtsensoren für den kommerziellen und Automobilbereich. 

parametric-filterAlle Produkte anzeigen
Die optischen Lichtsensoren von TI mit integriertem Fotosensor und passiven Filtern bieten eine hervorragende spektrale Anpassung, geringen Stromverbrauch und konfigurierbare Konvertierungszeiten. Diese Produkte unterstützen einen großen Dynamikbereich mit halblogarithmischem Ausgang und einer Auto-Range-Funktion, die eine hervorragende Leistung bei allen Lichtverhältnissen gewährleistet. Diese Produkte werden in der Industrie, im Automobilbau und in der Unterhaltungselektronik eingesetzt.

Umgebungslichtsensoren

OPT4041
Umgebungslichtsensoren

High-speed dual-channel high-precision digital ambient light sensor

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.61

Warum sollten Sie sich für unsere Lichtsensoren entscheiden?

checkmark

Spektrale Anpassung

Genaue Messung des sichtbaren, breiten, IR-, XYZ- und RGB-Spektrums, um die beste Benutzererfahrung zu gewährleisten.

checkmark

Vielseitiges Gehäuse

Unsere zahlreichen Gehäusevarianten, darunter das dünnste Gehäuse der Branche, ermöglichen den Einsatz in Anwendungen mit begrenztem Platzangebot und in der Automobilindustrie.

checkmark

Hoher Dynamikbereich

Unser optischer Erfassungsbereich reicht von 312uLux bis 167kLux und ermöglicht den Einsatz unter einer Vielzahl von Lichtverhältnissen, einschließlich schwachem und hellem Licht sowie hinter verdecktem Material.

Vorteile der Integration eines Lichtsensors

Verändern Sie die Art und Weise, wie Benutzer mit Ihrem Produkt interagieren 

Unsere neuesten Lichtsensoren mit Schwerpunkt auf automatischer Anzeigehelligkeit, LED-Helligkeit und Farbanpassungsanwendungen wurden zur präzisen Messung von sichtbarem, IR-, XYZ- und RGB-Licht entwickelt. Die Lichtsensoren von TI bieten eine schnelle Wandlungszeit von Niedrigstwerten bis zu 600 µs und ermöglichen dadurch eine schnelle Anpassung an plötzliche Änderungen der Lichtverhältnisse. Dies gewährleistet eine nahtlose Benutzererfahrung. Unsere Bausteine verfügen über eine extrem empfindliche Auflösung, die für eine genauere Steuerung der Anzeigehelligkeit unerlässlich ist und die Möglichkeit bietet, den Lichtsensor diskret hinter dunklem Abdeckglas zu verstecken. 

Application brief
Localized Light Sensors for Automotive Applications (Rev. A)
Umgebungslichtsensoren werden immer häufiger in Automobildisplay-Anwendungen eingesetzt, die einst als einzelner optischer Sensor auf der Vorderseite des Armaturenbretts eingeführt wurden.
PDF | HTML
Application brief
How to Select a Light Sensor for Your Application (Rev. C)
Lichtsensoren, auch als Fotodetektoren bekannt, erkennen die Präsenz oder das Nichtvorhandensein von Licht und die Intensität des Lichts. Diese Sensoren wandeln Lichtenergie in ein elektrisches Signal um, das dann analysiert oder verwendet werden kann, um eine Aktion auszulösen.
PDF | HTML
Vorgestellte Produkte für Verbesserte Benutzererfahrung
OPT3004 AKTIV Digitaler Umgebungslichtsensor (ALS) mit erhöhter Winkel-IR-Unterdrückung
OPT4001-Q1 AKTIV Digitaler Umgebungslichtsensor (ALS) mit hoher Geschwindigkeit und hoher Präzision für die Automobil
OPT4048 AKTIV Hochgeschwindigkeits-Hochpräzisions-Tristimulus-XYZ-Farbsensor

Hochauflösendes Video  

Unsere Lösungen für Umgebungslicht- und Farbsensorik bieten eine verbesserte Aufzeichnungsqualität und präzise Kamerabelichtung mit hoher Empfindlichkeit und hochauflösender Farbmessung. Die Lichtsensoren von TI bieten eine hervorragende spektrale Anpassung einschließlich sichtbarer, absoluter Farbabstimmung und relativer Farbabstimmung. Unsere Sensoren können 99,99 % des Nahinfrarot-Lichts unterdrücken. Dadurch wird ein unerwünschtes Umschalten zwischen Tag- und Nachterkennung sowie eine verzerrte Bildgebung verhindert.

Application brief
The Value of a High-Speed, High-Resolution Light Sensor
Lichtsensoren, die empfindlich auf den sichtbaren Bereich reagieren, werden häufig zur Manipulationserkennung, Tag-/Nacht-Erkennung, LED- oder Display-Helligkeitsanpassung eingesetzt.
PDF | HTML
Application brief
How to Select a Light Sensor for Your Application (Rev. C)
Lichtsensoren, auch als Fotodetektoren bekannt, erkennen die Präsenz oder das Nichtvorhandensein von Licht und die Intensität des Lichts. Diese Sensoren wandeln Lichtenergie in ein elektrisches Signal um, das dann analysiert oder verwendet werden kann, um eine Aktion auszulösen. 
PDF | HTML
Vorgestellte Produkte für Verbesserte Videofunktionen
OPT3005 AKTIV Umgebungslichtsensor (ALS) für Videoüberwachungskameras
OPT4001 AKTIV Digitaler Umgebungslichtsensor (ALS) mit hoher Geschwindigkeit und hoher Präzision
OPT4060 AKTIV Hochgeschwindigkeits-RGBW-Farbsensor mit hoher Empfindlichkeit

Optimieren Sie den Energieverbrauch

Unsere neuesten Lichtsensoren wurden von Grund auf mit einer energieeffizienten Architektur entwickelt, um Sie dabei zu unterstützen, präzise Lichtmessung in batteriebetriebene Anwendungen mit geringerem Stromverbrauch in den Bereichen Automobil, Industrie und Unterhaltungselektronik zu integrieren.

Application brief
OPT3006: Ambient Light Sensor in Wearable Applications
Wearable-Geräte wie Smartwatches, Wearable-Glas sowie Gesundheits- und Fitnessgeräte werden immer beliebter. 
PDF
Application brief
How to Select a Light Sensor for Your Application (Rev. C)
Lichtsensoren, auch als Fotodetektoren bekannt, erkennen die Präsenz oder das Nichtvorhandensein von Licht und die Intensität des Lichts. Diese Sensoren wandeln Lichtenergie in ein elektrisches Signal um, das dann analysiert oder verwendet werden kann, um eine Aktion auszulösen. 
PDF | HTML
Vorgestellte Produkte für Längere Batterielebensdauer
OPT3004 AKTIV Digitaler Umgebungslichtsensor (ALS) mit erhöhter Winkel-IR-Unterdrückung
OPT3002 AKTIV Licht-zu-Digital-Sensor
OPT3001 AKTIV Digitaler Umgebungslichtsensor mit äußerst genauer, mit dem menschlichen Auge vergleichbarer Empfind

Technische Ressourcen

Videoreihe
Videoreihe
TI Precision Labs – Lichtsensoren
Dieser Lehrplan für Lichtsensoren enthält kurze Schulungsvideos, welche die Grundlagen von Lichtsensoren, wichtige Spezifikationen zur Auswahl von Lichtsensoren für verschiedene Anwendungen und vieles mehr abdecken.
Application brief
Application brief
How to Select a Light Sensor for Your Application (Rev. C)
Dieser Anwendungshinweis beschreibt, wie Sie einen Umgebungslichtsensor anhand der vier wichtigsten Merkmale auswählen und vergleichen: Spektrales Ansprechverhalten, Leistung, Größe und Lux-Messbereich.
document-pdfAcrobat PDF
Application brief
Application brief
The Value of a High-Speed, High-Resolution Light Sensor
Diese Anwendungshinweise behandeln die Systemvorteile der Verwendung eines Lichtsensors mit schneller Konvertierungszeit und heben die Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit hervor.
document-pdfAcrobat PDF

Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen

Manipulationserkennung
Extrem energieeffiziente und kompakte Lösungen zur Manipulationserkennung
Tag- und Nachterkennung
Die Tag- und Nachterkennung durch schnelle Sensoren ermöglicht eine schnellere Reaktion auf Umgebungsänderungen
Anpassung der LED- und Anzeigehelligkeit
Extrem empfindliche Lichtsensoren ermöglichen eine optimierte Kontrolle der Anzeigehelligkeit
Farbanpassung
Hochauflösende und schnelle Farbsensoren zur Verbesserung der Farbgenauigkeit

Extrem energieeffiziente und kompakte Lösungen zur Manipulationserkennung

Unsere Lichtsensorlösungen zur Manipulationserkennung helfen durch Erkennung der Lichtänderung dabei, Gehäuseschäden, kaputte Dichtungen oder andere externe Elemente zu erkennen, die die Messgenauigkeit beeinträchtigen.

Vorteile:

  • Extrem geringer Stromverbrauch für batteriebetriebene Anwendungen.
  • Der Sensorkanal mit großer Bandbreite ermöglicht die Erfassung einer Vielzahl von Lichtarten, einschließlich ultraviolettem und Nahinfrarot-Licht.
  • Die automatische umfassende Lichtbereichsauswahllogik gewährleistet die bestmögliche Auflösung für alle Lichtverhältnisse.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 5:32
Loaded: 3.00%
Stream Type LIVE
Remaining Time 5:32
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • TIDA-01069 – Fortschrittlicher Bewegungsmelder mit PIR-Sensoren – Referenzdesign zur Vermeidung von Fehlauslösung
PRODUKTE
HARDWARE-ENTWICKLUNG
  • OPT3002EVM – OPT3002 Licht-Digital-Sensor – Evaluierungsmodul

Die Tag- und Nachterkennung durch schnelle Sensoren ermöglicht eine schnellere Reaktion auf Umgebungsänderungen

Anwendungen, die die Erkennung einer Lichtschwelle erfordern, verwenden Tag- und Nachterkennung, um zu bestimmen, ob es Tag mit einem hohen Lux-Wert oder Nacht mit einem minimalen Lux-Wert ist.

Vorteile:

  • Starke Infrarotunterdrückung sorgt für eine hohe Genauigkeit, wenn in industriellen Anwendungen der Sensor unter dunklem Glas montiert werden muss, insbesondere bei aktiver 850-nm- oder 940-nm-Nahinfrarot-Beleuchtung.
  • Der extrem geringe Stromverbrauch ermöglicht den Einsatz in batteriebetriebenen Anwendungen.
  • Die automatische umfassende Lichtbereichsauswahllogik gewährleistet die bestmögliche Auflösung für alle Lichtverhältnisse.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 6:58
Loaded: 2.39%
Stream Type LIVE
Remaining Time 6:58
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • TIDA-010254 – Referenzdesign für einen batteriebetriebenen mmWave-Radarsensor mit Sub-1 GHz und Bluetooth® 5.2<
PRODUKTE
  • OPT3005 – Umgebungslichtsensor (ALS) für Videoüberwachungskameras
  • OPT4003-Q1 – Digitaler Lichtsensor mit hoher Geschwindigkeit und hoher Präzision für die Automobilindustrie)
  • OPT4041 – High-speed dual-channel high-precision digital ambient light sensor

Extrem empfindliche Lichtsensoren ermöglichen eine optimierte Kontrolle der Anzeigehelligkeit

Unsere Lichtsensoren bieten ein verbessertes Benutzererlebnis durch die Messung der Umgebungslichtverhältnisse und ermöglichen eine einstellbare Anzeigehelligkeit basierend auf den Sensormesswerten von einem Mikrocontroller.                       

 

Vorteile:       

  • Extrem geringer Stromverbrauch für batteriebetriebene Anwendungen.
  • Strengt die Augen nicht so sehr an und verbessert so die Benutzererfahrung. 
  • Geeignet für Automobil-, Industrie- und PE-Anwendungen.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 9:15
Loaded: 1.80%
Stream Type LIVE
Remaining Time 9:15
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • TIDA-010042 – Referenzdesign für GaN-basierten 400-W-MPPT-Laderegler und Leistungsoptimierer
  • TIDA-010224 – Referenzdesign für energieeffiziente drahtlose Kamera mit verlängerter Batterielaufzeit
PRODUKTE
  • OPT3004 – Digitaler Umgebungslichtsensor (ALS) mit erhöhter Winkel-IR-Unterdrückung
  • OPT4001 – Digitaler Umgebungslichtsensor (ALS) mit hoher Geschwindigkeit und hoher Präzision
  • OPT4001-Q1 – Digitaler Umgebungslichtsensor (ALS) mit hoher Geschwindigkeit und hoher Präzision für die Automobil
TECHNISCHE RESSOURCEN

Hochauflösende und schnelle Farbsensoren zur Verbesserung der Farbgenauigkeit

Lichtsensoren zur Farbanpassung messen die Farbtemperatur und passen die Farben eines Displays entsprechend an. Anwendungen mit Farbsensoren umfassen Umgebungslicht-Farbsensorik, relative Farbanpassung, absolute Farbanpassung und Umgebungslicht-Lux-Messung. 

Vorteile:

  • Durch die Weißpunktanpassung wird sichergestellt, dass der Inhalt auf dem Display so angezeigt wird, wie er auf einem weißen Blatt Papier dargestellt würde.
  • Fähigkeit zur Unterscheidung von Lichtquellen wie Sonnenlicht, Kompaktleuchtstoff und Leuchtstoff.
  • Die Anpassung der Farbe der Umgebungsbeleuchtung zur Anpassung der Farbe in einem Display trägt zur Gewährleistung der Farbpräzision bei.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 9:15
Loaded: 0.00%
Stream Type LIVE
Remaining Time 9:15
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected

Ausgewählte Ressourcen

PRODUKTE
  • OPT4048 – Hochgeschwindigkeits-Hochpräzisions-Tristimulus-XYZ-Farbsensor
  • OPT4060 – Hochgeschwindigkeits-RGBW-Farbsensor mit hoher Empfindlichkeit

Design- & Entwicklungsressourcen

Evaluierungsplatine
Kalibrierungsmodul für Lichtquellen
Der LIGHTSOURCE01EVM ist eine stabile gleichmäßige Lichtquelle, die für die Kalibrierung von Umgebungslichtsensoren (als) und Farbsensoren verwendet wird. Diese Lichtquelle wurde für die Verwendung in Produktionsumgebungen entwickelt, um Endprodukte mit TI-Lichtsensoren zu kalibrieren und zu testen. 
Berechnungstool
OPT3006 Sichtfeld (FOV)-Simulator
Der Sichtfeldsimulator ermöglicht es dem Benutzer, die möglichen Auswirkungen einer Änderung des Belichtungswinkels zu verstehen, wie z. B. die Menge des aufgenommenen Lichts und die daraus resultierende Leistung.
Treiber oder Bibliothek
Linux-Treiber für OPT3001 und OPT3006

The Linux driver supports the OPT30001 Digital Ambient Light Sensor (ALS) with High Precision Human Eye Response. The Linux driver supports communication through the I2C bus and registers to the IIO (Industrial Input/Output) class of the Linux kernel.

Linux Mainline Status

Available in Linux Main (...)