Induktive Sensor-AFEs

Erkennung der Position leitfähiger Zielobjekte mit kontaktlosen magnetfreien Sensoren

parametric-filterAlle Produkte anzeigen
Erzielen Sie Auflösungen im Submikron-Bereich in Positionssensoranwendungen mit Analog-Frontends (AFEs) für induktive Sensoren und Inductance-to-Digital-Wandlern (LDC), die immun gegen Gleichstrom (DC)-Magnetfelder sind und keine Magneten für den Betrieb benötigen. Unsere induktiven Sensor-AFEs bleiben dank ihrer kontaktlosen Eigenschaften auch in rauen Umgebungen zuverlässig.

Ausgewählte induktive Sensor-AFEs

Design- & Entwicklungsressourcen

Referenzdesign
Induktiv Touch-Edelstahl-Tastenfeld-Referenzdesign für wasserdichte/geräuscharme HMI-Anwendungen
Dieses Edelstahl-Tastenfeld mit 16 Tasten und der induktiven Touch-Technologie von TI umfasst hochempfindliche Tasten auf einem Stück Edelstahl der Stärke 0,6 mm.  Das Design verwendet einen Mux-Ansatz, um eine hohe Anzahl von Tasten auf einem einzigen LDC1614-Baustein zu implementieren. Das (...)
Referenzdesign
Referenzdesign für Drehgeber zur induktiven Erfassung von 32 Positionen mit dem LDC0851
Ein Design mit induktiver Abtastung und Inkrementalgeber kann eine robuste und kostengünstige Schnittstelle für Steuereingänge bieten.  Er kann zuverlässig in Umgebungen mit Schmutz, Feuchtigkeit oder Öl eingesetzt werden, die für andere Sensortechnologien problematisch wären. Diese Lösung (...)
Evaluierungsplatine
Evaluierungsmodul für Referenz-Spulenplatine

Das LDCCOILEVM bietet maximale Flexibilität für das System-Prototyping und ermöglicht Experimente mit verschiedenen Spulengrößen. Es umfasst 19 einzigartige Arten von PCB-Spulen, die von langen rechteckigen asymmetrischen Spulen bis zu kleinen kreisförmigen Spulen mit einem Durchmesser von 3 mm (...)

Vorteile unserer induktiven Sensor-AFEs

checkmark

Interaktive Touch-Tasten

Entwickeln Sie mit unseren induktiven Sensor-AFEs zuverlässige berührungslose Tasten, die unter Wasser und in anderen rauen Umgebungen, sowie bei der Bedienung mit Handschuhen reibungslos funktionieren. 

checkmark

Ereigniszählung

Implementieren Sie zuverlässige, einfache Lösungen für Inkrementalencoderknöpfe und Ereigniszählung von bis zu 300 Ereignissen pro Sekunde mit unseren induktiven Sensor-AFEs.

checkmark

Metall-Näherungserkennung 

Ermitteln Sie mit unseren induktiven Sensor-AFEs in Näherungs- oder Positionssensoranwendungen das Vorhandensein leitfähiger Materialien mit Mikrometergenauigkeit.

Vorteile der induktiven Sensorik von TI

Entwickeln Sie einfache, zuverlässige und langlebige Touch-Tasten-Lösungen mit induktiven Sensor-AFEs

Vorteile:

  • Die Fähigkeit der Induktionsspule, unterschiedliche Kraftniveaus auf der Oberfläche zu erkennen, ermöglicht eine mehrstufige Funktionalität.
  • Die geringere Abnutzung der Tastenoberflächen führt zu einer längeren Lebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen mechanischen Tasten.
  • Zuverlässige Leistung in verunreinigten Umgebungen.
  • Keine Ausschnitte, Löcher oder bewegliche Teile.
  • Reagiert auf Finger mit Handschuhen.
Application note
Common Inductive and Capacitive Sensing Applications (Rev. B)
In diesem Anwendungsbericht werden vier Anwendungen von induktiven und kapazitiven Sensoren diskutiert. Die Vorteile des Einsatzes der verfügbaren Technologien und Ressourcen zur Bewältigung der Konstruktionsherausforderungen in jeder Anwendung werden hervorgehoben.
PDF | HTML
Application note
Inductive Touch System Design Guide for HMI Button Applications (Rev. A)
Der Design-Leitfaden für induktive Touchsysteme gibt einen Überblick über den typischen mechanischen Aufbau und das elektrische Design von Sensoren für HMI (Human Machine Interface)-Tastenanwendungen.
PDF | HTML
Application brief
Inductive Touch Buttons for Wearables (Rev. A)
Erfahren Sie, wie Sie induktive Touch-Tasten für Wearable-Anwendungen einsetzen können.
PDF | HTML
Vorgestellte Produkte für Tastendruck
LDC3114 AKTIV 4-kanaliger Induktivität-Digital-Wandler für stromsparende Näherungs- und Drucktastenerfassung
LDC2112 AKTIV 2-kanaliger Induktivität-Digital-Wandler mit Baseline-Tracking für Touch-Tasten mit geringem Stromve
LDC2114 AKTIV 4-kanaliger Induktivität-Digital-Wandler mit Baseline-Tracking für Touch-Tasten mit geringem Stromve

Verwenden Sie induktive Sensor-AFEs, um Erhöhungen und Verringerung von Positionen zu erkennen

Vorteile:

  • Keine Kalibrierung erforderlich.
  • Kostengünstig.
  • Staub- und schmutzresistent.
  • Nicht durch Magnete beeinflusst.
  • Kann mehr als 300 Ereignisse pro Sekunde messen.
  • Minimaler Mikrocontroller-Speicher und minimale Instruktionen erforderlich.
Application note
Common Inductive and Capacitive Sensing Applications (Rev. B)
In diesem Anwendungsbericht werden vier Anwendungen von induktiven und kapazitiven Sensoren diskutiert. Die Vorteile des Einsatzes der verfügbaren Technologien und Ressourcen zur Bewältigung der Konstruktionsherausforderungen in jeder Anwendung werden hervorgehoben.
PDF | HTML
Application note
Sensor Design for Inductive Sensing Applications Using LDC (Rev. C)
Dieser Anwendungshinweis behandelt die Parameter, die bei der Entwicklung eines Sensors für bestimmte induktive Messanwendungen zu berücksichtigen sind.
PDF | HTML
Vorgestellte Produkte für Inkrementelle Kodierung
LDC0851 AKTIV Differenzieller induktiver Schalter für Anwendungen ohne MCU
LDC1314 AKTIV 4-kanaliger universeller Induktivität-Digital-Wandler, 12 Bit

Erkennen Sie Stärke, Nähe und Vorhandensein von Metall mit induktiven Sensor-AFEs

Vorteile:
  • Kann das Vorhandensein und die Nähe von Metall sowie den Kompressionsgrad einer Feder erkennen und die Geschwindigkeit und Position eines rotierenden Systems (z. B. Zählen von Zahnrädern) messen, um die Systemanforderungen zu erfüllen.
  • Kann das Vorhandensein, die Dicke und die Nähe eines externen Metalls erkennen, um Manipulationen zu verhindern
  • Der Sensor ist eine einfache Leiterplattenspule. Ziel ist ein metallisches Material, das kleinere Formfaktoren und geringere Kosten ermöglicht
  • Reichweite bis zu 200 % des Spulendurchmessers mit der LDC161x-Familie für größere Reichweite
Application note
Common Inductive and Capacitive Sensing Applications (Rev. B)
In diesem Anwendungsbericht werden vier Anwendungen von induktiven und kapazitiven Sensoren diskutiert. Die Vorteile des Einsatzes der verfügbaren Technologien und Ressourcen zur Bewältigung der Konstruktionsherausforderungen in jeder Anwendung werden hervorgehoben.
PDF | HTML
Application note
Inductive Sensing for LDC3114 Metal Proximity Detection
In diesem Anwendungsbericht werden die typischen Anwendungsfälle, die Vorteile und der Designprozess für die LDC-Sensoren von TI in der Näherungssensorik für Metalle beschrieben.
PDF | HTML
Vorgestellte Produkte für Metall-Näherungserkennung
LDC3114 AKTIV 4-kanaliger Induktivität-Digital-Wandler für stromsparende Näherungs- und Drucktastenerfassung
LDC1614 AKTIV 4-kanaliger hochauflösender Induktivität-Digital-Wandler, 28 Bit
LDC0851 AKTIV Differenzieller induktiver Schalter für Anwendungen ohne MCU

Erhalten Sie Immunität gegen externe Magnetfelder, die Ihr System mit induktiven Sensor-AFEs stören könnten

Vorteile:

  • Inhärente Immunität gegen Breitbandrauschen und angestrebte Frequenzbereiche, die außerhalb des Resonanzfrequenzbereichs liegen.
  • Interne elektromagnetische Störungen (EMI) und Deglitch-Filter verhindern, dass hochfrequente Signale den Stromkreis nach den Sensoren stören, und erhöhen die Störfestigkeit.
  • Ein Sicherheitsmerkmal ist die Verhinderung der Beeinflussung des Baustein- und Systemverhaltens durch externe Magnetfelder.
Application note
EMI Considerations for Inductive Sensing
In diesem Anwendungsbericht werden verschiedene Verfahren zur Reduzierung von EMI bei der Verwendung von Induktivität-Digital-Wandlern (LDCs) von TI erläutert.
PDF
Application note
Electromagnetic Interference Testing Using the LDC3114
Erfahren Sie, wie der LDC3114 mit elektromagnetischen Störungen umgeht.
PDF | HTML
Vorgestellte Produkte für Störfestigkeit gegenüber externen Magnetfeldern
LDC0851 AKTIV Differenzieller induktiver Schalter für Anwendungen ohne MCU
LDC3114 AKTIV 4-kanaliger Induktivität-Digital-Wandler für stromsparende Näherungs- und Drucktastenerfassung
LDC1612 AKTIV 2-kanaliger hochauflösender Induktivität-Digital-Wandler, 28 Bit

Hochgeschwindigkeits-Positionserfassung bei Drehbewegungen

Vorteile: 

  • Integrierter analoger Frontend-IC für kontaktlose, induktive Positionssensoren zur absoluten Drehposition von 0° bis 360°
  • Hohe Auflösung und Genauigkeit von ≤ 1 Grad bei Drehzahlen bis zu 480.000 U/min
  • Funktionale Sicherheit-konform mit LDC5072-Q1 mit Systematik- und Hardwarefunktionen bis ASIL C 
  • Unterstützt den Betrieb in rauen Umgebungen und ist immun gegen verstreute Magnetfelder, Schmutz und Kontamination
  • Umfangreiche IC-, Sensoreingangs-, -Ausgangs- und Versorgungspin-Diagnostik
White paper
Auto Functional Safety and How TI is Helping Customers W/ High-Precision Sensors
Erfahren Sie, wie Produkte von TI, einschließlich LDC5072-Q1, zur Unterstützung der funktionalen Sicherheit im Automobilbereich eingesetzt werden können.
PDF | HTML
User guide
Sensor Design Tool Getting Started and Troubleshooting Guide
 Anleitung zum Herunterladen und Installieren des Sensordesign-Tools LDC5072. 
PDF | HTML
Vorgestellte Produkte für Rotationspositionserfassung
LDC5071-Q1 AKTIV Induktiver Positionssensor AFE mit Sinus/Cosinus-Schnittstelle für die Automobilindustrie
LDC5072-Q1 AKTIV Induktives Positionssensor-Frontend mit Sinus/Cosinus-Schnittstelle für die Automobilindustrie

Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen

Haushaltsgeräte
Optimieren Sie Leistung, Haltbarkeit und Sicherheit mit induktiven Sensor-AFEs für Gerätedesigns
Gebäudeautomation
Erzielen Sie hohe Leistung bei gleichzeitiger Kostenoptimierung und Einfachheit mit induktiven Sensor-AFEs
Positionserfassung in Absolutwert-Codierungsanwendungen
Erzielen Sie hohe Auflösung und hohe Genauigkeit mit unseren induktiven Sensoren in Traktionsumrichtern, Bremssystemen, Motoraktuatoren und Servoantrieben

Optimieren Sie Leistung, Haltbarkeit und Sicherheit mit induktiven Sensor-AFEs für Gerätedesigns

Unsere induktiven Sensor-AFEs ermöglichen Funktionen wie Bestückungserkennung, Greiferkennung, Getriebeerkennung, Nagelerkennung, Drehung von Drehreglern und Tasten in Haushaltsgeräten wie Staubsaugerrobotern, kabellosen Elektrowerkzeugen, Waschmaschinen und Trocknern, Kochplatten und Kühlschränken.

Vorteile:

  • Magnetlose induktive Sensorik bedeutet keine magnetischen Störungen.
  • Kann mit Handschuhen oder in rauen oder schmutzigen Umgebungen verwendet werden.
  • Eignet sich für die Näherungserkennung von Metall.
  • Einfache Implementierung für Ihr System.
  • Das LDC0851 ist mit Schalterfunktion ausgestattet.

Ausgewählte Ressourcen

PRODUKTE
  • LDC0851 – Differenzieller induktiver Schalter für Anwendungen ohne MCU
  • LDC3114 – 4-kanaliger Induktivität-Digital-Wandler für stromsparende Näherungs- und Drucktastenerfassung
  • LDC1314 – 4-kanaliger universeller Induktivität-Digital-Wandler, 12 Bit
HARDWARE-ENTWICKLUNG
  • BOOST-LDC3114EVM – LDC3114 Evaluierungsmodul für induktive Sensorik
  • LDC0851EVM – LDC0851EVM – Hochpräziser induktiver Schalter mit gestapelten Spulen – Evaluierungsmodul
  • LDC1314EVM – LDC1314 Evaluierungsmodul für Inductance-to-Digital Converter mit PCB-Spulenmustern

Erzielen Sie hohe Leistung bei gleichzeitiger Kostenoptimierung und Einfachheit mit induktiven Sensor-AFEs

Effiziente Sensorik wie Manipulationserkennung sowie offene und enge Erkennung in Anwendungen wie elektronischen intelligenten Schlössern, drahtlosen Sicherheitskameras und Tür- und Fenstersensoren.

Vorteile:

  • Kann das Vorhandensein, die Stärke und die Nähe eines externen, zu Manipulationen verwendeten, Metalls erkennen.
  • Kein kostspieliger Magnet erforderlich.
  • Einfache Implementierung für Ihr System.
  • Das LDC0851 ist mit Schalterfunktion ausgestattet.

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • TIDA-01377 – Referenzdesign für die Erkennung von Manipulationen am Gehäuse mit induktiver Abtastung
PRODUKTE
  • LDC0851 – Differenzieller induktiver Schalter für Anwendungen ohne MCU
  • LDC3114 – 4-kanaliger Induktivität-Digital-Wandler für stromsparende Näherungs- und Drucktastenerfassung
  • LDC1314 – 4-kanaliger universeller Induktivität-Digital-Wandler, 12 Bit
HARDWARE-ENTWICKLUNG
  • LDC0851EVM – LDC0851EVM – Hochpräziser induktiver Schalter mit gestapelten Spulen – Evaluierungsmodul
TECHNISCHE RESSOURCEN

Erzielen Sie hohe Auflösung und hohe Genauigkeit mit unseren induktiven Sensoren in Traktionsumrichtern, Bremssystemen, Motoraktuatoren und Servoantrieben

Induktive Positionssensoren für den Automobil- und Industriemarkt ermöglichen absolute und hochgenaue Winkelmessungen über Rotations- und Linearverschiebungslösungen hinweg.

Vorteile:

  • Benötigt keine Magneten mehr.
  • Immun gegen verstreute Magnetfelder.
  • Einfache Integration mit Systemen zur Positionserfassung mit Sinus- und Kosinus-Eingängen.
  • Ersetzt sperrige und teure Resolver.
  • Unterstützt sehr hohe Rotationsgeschwindigkeiten mit Linearität <1 Grad bei 480.000 RPMs mit richtiger Sensorspulenkonstruktion.
  • Kostenoptimierte Lösung auf Leiterplattenbasis.
  • Unterstützt redundante Systemdesigns für funktionale Sicherheit.

Ausgewählte Ressourcen

PRODUKTE
  • LDC5072-Q1 – Induktives Positionssensor-Frontend mit Sinus/Cosinus-Schnittstelle für die Automobilindustrie
  • LDC5071-Q1 – Induktiver Positionssensor AFE mit Sinus/Cosinus-Schnittstelle für die Automobilindustrie
HARDWARE-ENTWICKLUNG
  • LDC5072Q1EVM – LDC5072–Q1 Evaluierungsmodul für induktive Positionssensorschnittstelle mit Sinus-/Kosinus-Ausgängen
DESIGNWERKZEUGE UND SIMULATION

Technische Ressourcen

Application note
Application note
Common Inductive and Capacitive Sensing Applications (Rev. B)
Erfahren Sie mehr über die Vorteile induktiver und kapazitiver Sensortechnologie und unsere verfügbaren Designressourcen.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
LDC Device Selection Guide (Rev. D)
Lesen Sie unseren Leitfaden zur Auswahl von Bausteinen, um den besten induktiven Sensorbaustein (LDC) für Ihr Design zu ermitteln.
document-pdfAcrobat PDF
Videoreihe
Videoreihe
Erweitern Sie Ihr Fachwissen mit TI Precision Labs – induktive Sensorik
Dieses modulare On-Demand-Schulungsprogramm umfasst praxisorientierte Schulungsvideos. Die Kombination von Theorie und Anwendungsübungen informiert Sie schnell über das Design induktiver Sensoranwendungen. Neben den Grundlagen der induktiven Sensorik und wichtigen gängigen Anwendungen erhalten Sie auch Ressourcen für den Einstieg in Ihr Design.