Näherungssensoren
Hochgeschwindigkeits-AFE mit hoher Auflösung für die flugzeitbasierte (ToF-basierte) Näherungserfassung und Entfernungsmessung
Design- & Entwicklungsressourcen
OPT3101 System-Berechnungstool
Das Systemeinschätzungs-Tool OPT3101 analysiert die Leistung des OPT3101, ein Time-of-Flight (ToF)-basiertes Analog-Frontend (AFE) für Näherungs- und Abstandssensoren mit großer Reichweite. Das Tool bestimmt, ob der OPT3101 die Designanforderungen unter verschiedenen Bedingungen erfüllen kann.
OPT3101 Software-Entwicklungskit (SDK)
Das Software Development Kit (SDK) OPT3101 bietet eine C++-Bibliothek von Funktionen zur Steuerung und Kalibrierung von Systemen mit dem OPT3101, einem flugzeitbasierten (ToF) Analog-Frontend (AFE) für Näherungs- und Abstandssensoren mit großer Reichweite.
OPT3101-Konfigurator-Tool
Das Konfigurationstool für analoges Frontend (AFE) zur OPT3101-Laufzeitmessung (ToF) ist eine grafische Offline-Benutzerschnittstelle (GUI) zum Anpassen der Konfiguration des OPT3101, eines ToF-basierten Näherungs- und Abstandssensors mit großer Reichweite. OPT3101CONFIG-SW bietet ein hohes Maß an (...)
Warum sollten Sie sich für unsere ToF-Sensoren (Flugzeitsensoren) entscheiden?
Flexibilität beim Systemdesign
Erkennen Sie nahe und weit entfernte Objekte verschiedener Formen, Größen, Farben, Materialien und Reflexionsgrade in einem breiten oder engen Sichtfeld (FoV).
Präzise Abstandsmessungen
Erkennen Sie Objekten präzise mit einer Auflösung von 3 mm in einem Bereich von 3 cm bis 15 m.
Ziellokalisierung
Bestimmen Sie Objektabstand und -richtung unter Verwendung von bis zu 3 Erfassungsbereichen.