Ultraschallsensor-AFEs
Erweitern Sie Ihr System mit Ultraschallsensorlösungen für Durchfluss-, Füllstands-, Näherungs-, Positions-, Bild- und Abstandsmessungen
Nach Kategorien durchsuchen
Durchsuchen nach Typ
Frequenz
Wählen Sie Antriebsübertrager von 31,25 kHz bis 4 MHz, die Objekte mit einer Auflösung von 1 mm bis 1 cm genau zu erkennen und Übertrager für die Durchflussmessung zu unterstützen.
Bausteintyp
Verkleinern Sie Ihr Design mit vollständig programmierbaren, integrierten und analogen Frontend-AFE-Lösungen, die Systemflexibilität ermöglichen.
Merkmale
Erfüllen Sie die Strom- und Spannungsanforderungen von Messwandlern mit Direktantrieben und Transformatortreberlösungen sowie impedanzangepassten Treibern für eine genaue Durchflussmessung.
Design- & Entwicklungsressourcen
Referenzdesign zur Ultraschallmessung von Flüssigkeitsstand/-qualität im Automobilbereich
TI reference design TIDA-00322 is an automotive liquid level and fluid identification measurement system. It is based on the dual-channel TDC1000-Q1 ultrasonic AFE and the real-time microcontroller C2000. This reference design can also be used with the TDC1000 for industrial/consumer applications. (...)
Referenzdesign zur Annäherungsmessung (PSM) mit Ultraschall
Ultraschallsensor-Schnittstellen-IC für Parkassistenz- oder Totwinkelerkennungssysteme im Automobilb
Das TIDA-00151-Referenzdesign enthält einen PGA450-Q1, einen System-on-Chip(SOC)-Sensorschnittstellen-IC für Ultraschallsensoren im Automobilbereich. Es ermöglicht die gesamte Signalkonditionierung und -verarbeitung für die Echosignale des Messwandlers und die Berechnung des Abstands zwischen dem (...)
Gründe für Ultraschallsensoren von TI
Finden Sie das richtige Produkt für Ihr Design
Unsere Ultraschalllösungen können für eine Vielzahl von Anwendungen wie Flüssigkeitsstandsmessung, Kofferraumöffnung, Fehlererkennung, Raumbelegungserkennung und mehr verwendet werden.
Qualität und Leistung
Unsere konfigurierbaren Ultraschallsensor-AFEs umfassen einen integrierten digitalen Signalprozessor und integrierte Diagnosefunktionen, um Ihre Systemanforderungen zu erfüllen.
Support
Ressourcen wie Evaluierungsmodule, Software, Anwendungshinweise und -Briefs, Referenzdesigns, Schulungen und das TI E2E™ Online-Forum können Ihnen dabei helfen, Ultraschallsensoren in Ihr Produkt zu integrieren.