Internet Explorer ist kein von TI.com unterstützter Browser. Für eine optimale Erfahrung verwenden Sie bitte einen anderen Browser.

Analoge Temperatursensoren

Hohe Genauigkeit, Linearität und Zuverlässigkeit in einem großen Temperaturbereich

parametric-filterAlle Produkte anzeigen
Unser vielfältiges Portfolio an analogen Temperatursensoren unterstützt Sie bei der Optimierung Ihres Designs, indem Sie eine hochlineare Ausgangsspannung für den Temperaturbereich erreichen und strenge Designanforderungen mit verschiedenen qualifizierten Bausteineineinbewertungsangeboten erfüllen. Senken Sie die Kosten mit diesen Bausteinen mit geringem Stromverbrauch, die die Eigenerwärmung minimieren und eine Genauigkeit von bis zu ±0,13 °C ermöglichen. Analoge Temperatursensor-ICs erfordern keine Kompensationsschaltung, Lookup-Tabelle oder Kalibrierung – wodurch dieses Sortiment benutzerfreundlicher ist als NTC-Thermistor-Sensoren.

Nach Kategorien durchsuchen

Treffen Sie Ihre Auswahl nach parametrischer Spezifikation

Genauigkeit

Finden Sie Bausteine, die den Anforderungen an die Genauigkeit von Temperatursensoren in Ihrem Design entsprechen.

Sensorverstärkung

Flexibles Design mit Unterstützung für eine Vielzahl von Sensorverstärkung (in mV/°C).

Gehäuseoptionen

Für beste Leistung auf- und außerhalb der Platine, können Sie aus einer Vielzahl von verschiedenen Gehäuseoptionen wählen.

Einstufung

Wir bieten Ihnen zertifizierte Geräteoptionen, sodass Sie Ihre strengen Designanforderungen erfüllen können.

Ausgewählte analoge Temperatursensoren

Technische Ressourcen

E-book
E-book
An Engineer's Guide to Temperature Sensing (Rev. A)
Mit über 40 Jahren Erfahrung in der Unterstützung unserer Kunden bei der Optimierung ihrer Temperaturüberwachungs- und Schutzkonzepte haben wir ein umfassendes E-Book entwickelt, das sich mit sechs spezifischen Anwendungsherausforderungen befasst. Sie lernen darin unter anderem die besonderen Herausforderungen, die mit Platzierung und Leitungsnetzen von Sensoren, einhergehen kennen.
document-pdfAcrobat PDF
Technical article
Technical article
Getting the most out of your power stage at the full temperature range – part 1
Bei der Entwicklung einer Leistungsstufe für die Motorsteuerung können Sie die Gesamtkosten des Systems erheblich senken, wenn Sie besondere Überlegungen hinsichtlich der Effizienz des Motors vornehmen.
document-pdfAcrobat PDF
Videoreihe
Videoreihe
Erweitern Sie Ihr Fachwissen mit TI Precision Labs – Temperatursensoren
Durchforsten Sie unseren umfassenden Lehrplan über digitale und analoge Temperatursensoren, Temperaturschalter und PTC-Thermistoren Die Vorträge beinhalten Diskussionen zu den Themen Temperatursensorfehler und -wiederholbarkeit, Empfindlichkeit und Verstärkung sowie empfohlene Betriebspunkte.

Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen

Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge
Optimieren Sie mit unseren Temperaturerfassungslösungen Leistungsfaktorkorrektur (PFC) und DC/DC-Kühlung – bei gleichzeitiger Verbesserung der thermischen Minderung, um die Größe und Kosten von Kühlkörpern zu reduzieren
Garten- und Elektrowerkzeuge
Unsere Temperatursensorlösungen verwenden Steuerungssysteme mit kurzer Latenzzeit, um die Motorgeschwindigkeit und Ladeprofile anzupassen und so eine längere Motorlebensdauer und ein effizientes Laden der Werkzeugbatterie zu erreichen
Infotainment und Cluster
Optimieren Sie mit unseren Temperaturerfassungslösungen die Leistung von Infotainment- und Kombiinstrument-Displays und erhöhen Sie gleichzeitig die Zuverlässigkeit sowie die Einhaltung der funktionalen Sicherheit

Optimieren Sie mit unseren Temperaturerfassungslösungen Leistungsfaktorkorrektur (PFC) und DC/DC-Kühlung – bei gleichzeitiger Verbesserung der thermischen Minderung, um die Größe und Kosten von Kühlkörpern zu reduzieren

Die zuverlässige Stromversorgung zur Erfüllung globaler Compliance-Standards und zur Unterstützung von Lastmustern erfordert eine exakte Temperaturüberwachung. Erhöhte Temperaturen durch hohe Ladeausgänge können die Systemeffizienz mindern oder Ausfälle verursachen.

Unsere Temperatursensoren bieten Folgendes:

  • Lösungen mit kleinem Formfaktor und geringem Stromverbrauch unterstützen eine verbesserte Leistungsdichte und höhere Leistungshandhabungsfähigkeiten
  • Übertemperaturschwellenschutz zur Überwachung der Systemdiagnose
  • Effizientes Laden durch Echtzeit-Temperaturüberwachung von Komponenten
  • Überwachung der Kühlmitteltemperatur des Systems zur Verbesserung der Lebensdauer des Leistungsmoduls

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • TIDA-010055 – Nicht isolierte Stromversorgungsarchitektur mit Diagnose-Referenzdesign für Schutzrelaismodule
  • TIDA-010011 – Referenzdesign für hocheffiziente Stromversorgungsarchitektur für Schutzrelais-Prozessormodul
PRODUKTE
  • TMP235 – Analoger Temperatursensor, 1 C, 10 mV/C
  • TMP61 – Linearer Thermistor, 1 % und 10 kΩ , in Gehäuse 0402, 0603/0805 und Through Hole

Unsere Temperatursensorlösungen verwenden Steuerungssysteme mit kurzer Latenzzeit, um die Motorgeschwindigkeit und Ladeprofile anzupassen und so eine längere Motorlebensdauer und ein effizientes Laden der Werkzeugbatterie zu erreichen

Moderne Garten- und Elektrowerkzeuge maximieren die Benutzerproduktivität und vereinfachen die Akzeptanz durch Fortschritte in der Überwachungs- und Akkutechnologie. Temperatursensoren von TI tragen durch Echtzeitüberwachung zu einer Optimierung der Ladeeffizienz, der Batterielebensdauer und der Systemzuverlässigkeit bei.

Unsere Temperatursensoren bieten Folgendes:

  • Maximale Ladeeffizienz und längere Batterielebensdauer durch Laden mit verschiedenen Profilen, je nach Umgebungstemperatur
  • Übertemperaturschwellenschutz zur Verlängerung der Motor- und Batterielebensdauer
  • Die Möglichkeit zur Überwachung von Millimeterwellen-Radarplatinen zur Verhinderung von Leistungseinbußen und Überhitzung

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • TIDA-010056 – Leistungsstufen-Referenzdesign für 3-phasige BLDC-Antriebe mit 54 V, 1,5 kW, >99 % Wirkungsgrad, 70
PRODUKTE
  • TMP235 – Analoger Temperatursensor, 1 C, 10 mV/C
  • TMP61 – Linearer Thermistor, 1 % und 10 kΩ , in Gehäuse 0402, 0603/0805 und Through Hole

Optimieren Sie mit unseren Temperaturerfassungslösungen die Leistung von Infotainment- und Kombiinstrument-Displays und erhöhen Sie gleichzeitig die Zuverlässigkeit sowie die Einhaltung der funktionalen Sicherheit

Die Temperaturüberwachung in Fahrzeug-Infotainment-Systemen der nächsten Generation schützt Komponenten wie Displays, USB-Ladegeräte und Audioverstärker und ermöglicht dadurch eine höhere Ton- und Bildqualität.

Unsere Temperatursensoren bieten Folgendes:

  • Strombegrenzung zur Verhinderung von Ausfällen elektronischer Komponenten bei höheren Temperaturen
  • Geringen Stromverbrauch und optimale Platzierung bei kleinen Formfaktoren
  • Kühlmittelüberwachung zur Erhöhung der Lebensdauer von LEDs, Ladespulen und Audiokomponenten
  • Optionen mit Zulassung für die Automobilindustrie und Möglichkeiten für funktionale Sicherheit von TI