Internet Explorer ist kein von TI.com unterstützter Browser. Für eine optimale Erfahrung verwenden Sie bitte einen anderen Browser.

Temperatursensoren

Einfach und präzise Temperaturüberwachung und -Schutz

parametric-filterAlle Produkte anzeigen
Beschleunigen Sie Ihren Designprozess, indem Sie die Hardware- und Softwarekomplexität im Vergleich zu diskreten Temperatursensoren wie NTC-Thermistoren und Platin-RTDs mit unserem Portfolio an Temperatursensoren reduzieren. Unsere Temperatursensoren ermöglichen es Ihnen, häufige Designherausforderungen zu meistern und mit hochgenauen, geringen Stromverbrauch und kleinen, flexiblen Gehäuseoptionen weiterhin innovativ zu arbeiten. 

Nach Kategorien durchsuchen

Ausgewählte digitale Temperatursensoren

TMP118
Digitale Temperatursensoren

Extrem kleiner (0,336 μm²), dünner (240 μm) digitaler I²C-Temperatursensor mit einer Genauigkeit von

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.35

ISOTMP35
Isolierte Temperatursensoren

Einfach isolierter Basis-Temperaturfühler, 1,2 °C, mit 10 mV-/°C-Analogausgang

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.95

TMP113
Digitale Temperatursensoren

Digitaler Temperatursensor mit ±0,3 °C Genauigkeit im DSBGA-Gehäuse mit 70 nA Abschaltstrom

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.30

ISOTMP35-Q1
Isolierte Temperatursensoren

Einfach isolierter Temperatursensor für die Automobilindustrie, 1,5 Grad Celsius, mit Analogausgang

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.24

TMP110
Digitale Temperatursensoren

I²C-Temperatursensor mit einer Genauigkeit von ±1,0 °C und Alarm in einem kompakten X2SON-Gehäuse

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.10

TMP112D
Digitale Temperatursensoren

I²C-Temperatursensor mit ±0,5°C Genauigkeit mit Alarmoption

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.19

Warum sollten Sie sich für unser Temperatursensoren-Portfolio entscheiden?

checkmark

Digitale Temperatursensoren

Ein- und mehrkanalige digitale Temperatursensoren mit hoher Genauigkeit und I2C-, SPI-, UART- oder einfachen Impulsschnittstellen

checkmark

Analoge Temperatursensoren

Hochlineare, präzise und energieeffiziente analoge Spannungsausgangs-Temperatursensoren

checkmark

Temperaturschalter

Intelligente integrierte IC-Temperatursensoren und -Komparatoren mit automatischer Schwellenwerterkennung

checkmark

Lineare Thermistoren

Die kleinsten linearen Thermistor-Sensoren der Branche, die als NTC-Thermistor-Sensor-Ersatz entwickelt wurden

Technische Ressourcen

E-book
E-book
An Engineer's Guide to Temperature Sensing (Rev. A)
Mit über 40 Jahren Erfahrung in der Unterstützung unserer Kunden bei der Optimierung ihrer Temperaturüberwachungs- und Schutzkonzepte haben wir ein umfassendes E-Book entwickelt, das sich mit sechs spezifischen Anwendungsherausforderungen befasst. Sie lernen darin unter anderem die besonderen Herausforderungen, die mit Platzierung und Leitungsnetzen von Sensoren, einhergehen kennen.
document-pdfAcrobat PDF
Videoreihe
Videoreihe
Erweitern Sie Ihr Fachwissen mit TI Precision Labs – Temperatursensoren
Durchforsten Sie unseren umfassenden Lehrplan über digitale und analoge Temperatursensoren, Temperaturschalter und PTC-Thermistoren Die Vorträge beinhalten Diskussionen zu den Themen Temperatursensorfehler und -wiederholbarkeit, Empfindlichkeit und Verstärkung sowie empfohlene Betriebspunkte.
Technical article
Technical article
Interface to sensors in seconds with ASC Studio
Mehr erfahren über Analog Signal Chain Studio (ASC Studio), das sysconfig nutzt, um über vorkonfigurierte Platinen hinauszugehen. Verwenden Sie ASC Studio, um schnell eine Schnittstelle zu unseren unterstützten Sensoren einzurichten.
document-pdfAcrobat PDF

Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen

Fertigungsautomatisierung, Test und Messung, Stromversorgung
Ermöglichen Sie mit unseren skalierbaren Temperaturerfassungslösungen die Echtzeitüberwachung für schnellere und dichter gepackte Fertigungsverfahren mit einem höheren Automatisierungsgrad sowie Tests und Stromversorgungssysteme
Luftfahrt und Verteidigung
Schützen Sie Systeme vor volatilen Umgebungen und erreichen Sie gleichzeitig eine weltraumtaugliche Zertifizierung oder entwickeln Sie mit unseren strahlungsfesten, hochzuverlässigen Temperaturmesslösungen Lösungen gemäß geltenden Luftfahrtstandards
Hybrid-Elektrofahrzeuge und Elektrofahrzeuge
Optimieren Sie die HEV/EV-Leistung bei gleichzeitiger sicherer Erhöhung der Leistungsdichte und rationalisieren Sie die Zertifizierung der funktionalen Sicherheit mit unseren Temperatursensorlösungen

Ermöglichen Sie mit unseren skalierbaren Temperaturerfassungslösungen die Echtzeitüberwachung für schnellere und dichter gepackte Fertigungsverfahren mit einem höheren Automatisierungsgrad sowie Tests und Stromversorgungssysteme

Temperatursensorik ist entscheidend für die Überwachung des Echtzeitsystemzustands und die Vermeidung von Ausfallzeiten bei gleichzeitiger Maximierung der Leistung von Motoren und anderen Sensoren. Das Temperatursensor-Portfolio von TI bietet skalierbare Lösungen für die schnellere und präzisere Entwicklung von Systemen.

Die Temperatursensoren von TI ermöglichen Folgendes:

  • Höhere Zuverlässigkeit durch thermische Driftkompensation
  • Genaue Temperaturreferenz zur Eliminierung der erforderlichen Kalibrierung mit RTDs der Klasse AA
  • Zentrale Temperaturüberwachung über das gesamte System mit Mehrkanalbausteinen
  • Sichereres Gesamtsystem durch sofortige Erkennung und Reaktion auf Ausfälle

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • TIDA-010019 – RTD-Ersatz für Kaltstellenkompensation in einem Temperatursensor – Referenzdesign
  • PMP23069 – Referenzdesign für einphasige Totem-Pole-PFC-Schaltung mit 3 kW, 180 W/in3 und max. 16 A Eingangsstr
PRODUKTE
  • TMP117 – Digitaler 0,1° C-Temperatursensor, 48-Bit-EEPROM, Ersatz für PT100PT1000 RTD
  • TMP1826 – 2 Kbit EEPROM mit integriertem Temperatursensor für ±0,2 C, kompatibel mit 1-Wire®-Protokoll
  • TMP61 – Linearer Thermistor, 1 % und 10 kΩ , in Gehäuse 0402, 0603/0805 und Through Hole
DESIGNWERKZEUGE UND SIMULATION
  • TMP6-THERMISTOR-DESIGN – TMP6-Thermistor-Design-Tool mit Nachschlage-Tabellen, Leistungsvergleichen und Codebeispielen

Schützen Sie Systeme vor volatilen Umgebungen und erreichen Sie gleichzeitig eine weltraumtaugliche Zertifizierung oder entwickeln Sie mit unseren strahlungsfesten, hochzuverlässigen Temperaturmesslösungen Lösungen gemäß geltenden Luftfahrtstandards

Temperatursensoren verhindern Komponentenausfälle in rauen Umgebungen und erleichtern die thermische Kompensation, um Drift zu minimieren, und unterstützen Sie bei der Entwicklung zuverlässiger und langlebiger Produkte für Luftfahrt und Verteidigung.

Unsere Temperatursensoren bieten Folgendes:

  • QMLV-Qualifizierung (thermisch verbessertes HKU-Gehäuse, nachgewiesene Strahlungshärte, Single-Event-Latchup-Immunität)
  • Hohe Zuverlässigkeit, lange Lebensdauer und erweiterte Temperaturleistung
  • Geringerer Platzbedarf und geringerer Stromverbrauch als diskrete Temperatursensoren wie z. B. negative Temperaturkoeffizienten, Widerstandstemperaturdetektoren und Thermoelemente

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • TIDA-010197 – Vielseitiges Referenzdesign für Satellitenüberwachung und -steuerung mit < 1 % Genauigkeitsabweichun
PRODUKTE
  • TMP9A00-EP – Verbessertes Produkt, energieeffizienter analoger Temperatursensor
  • TMP461-SP – Nachgewiesene Strahlungshärte(RHA), hochgenauer Remote- und lokaler Temperatursensor
  • TMP9R00-SP – Strahlungsgehärteter (RHA), hochgenauer Temperatursensor mit 9 Kanälen (8 remote, 1 lokal)

Optimieren Sie die HEV/EV-Leistung bei gleichzeitiger sicherer Erhöhung der Leistungsdichte und rationalisieren Sie die Zertifizierung der funktionalen Sicherheit mit unseren Temperatursensorlösungen

In Antriebssträngen von Hybrid-Elektrofahrzeugen (HEV) und Elektrofahrzeugen trägt eine genaue Temperaturmessung zur Erhöhung der Leistungsdichte und Maximierung der Effizienz bei, während gleichzeitig die Betriebsgrenzen eingehalten werden, um die Sicherheit der Passagiere und die Systemzuverlässigkeit zu gewährleisten.

Unsere Temperatursensoren ermöglichen Folgendes:

  • Präzise Steuerung der Antriebsstrang-Leistung an thermischen Grenzen durch hochgenaue Messungen
  • Überwachung der Schwellentemperatur zum Schutz von Power-Management-Schaltungen und Batteriezellen
  • Aktivierung von Kühler und Heizung, um Komponentenfehler bei extremen Temperaturen zu verhindern
  • Designs, die für Automobilanwendungen zugelassen und für funktionale Sicherheit von TI geeignet sind

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • TIDA-01168 – Bidirektionales DC/DC-Wandler-Referenzdesign für 12-V/48-V-Systeme in der Automobilindustrie
PRODUKTE
  • TMP61-Q1 – Linearer Thermistor für die Automobilindustrie, 1 %, 10 kΩ, in Gehäuse 0402, 0603/0805 und Through H
  • TMP235-Q1 – Temperatursensor mit Analogausgang, Automobilzulassung, ±1,5°C 2,3 bis 5,5 V, mit +10 mV/°C Gain
  • TMP112-Q1 – Digitaler Temperatursensor für die Automobilindustrie, ±0,5 °C, 1,4 bis 3,6 V, mit I²C/SMBus in 2,56

Design- & Entwicklungsressourcen

IDE, Konfiguration, Compiler oder Debugger
Analog Signal Chain (ASC) Studio

Um Konfigurationsherausforderungen zu vereinfachen und die Softwareentwicklung zu beschleunigen, haben wir ASC Studio entwickelt, ein intuitives grafisches Dienstprogramm zur Konfiguration aller Aspekte von TI-Sensoren und weiterer künftiger Signalkettenkomponenten.  Mit ASC Studio lassen sich (...)

Evaluierungsplatine
BoosterPack-Modul für Sensoren in der Gebäudeautomation
The BOOSTXL-BASSENSORS BoosterPack plug-in module is an easy way to add digital sensors to your LaunchPad development kit. MCU Launchpad developers can use this BoosterPack module to start developing sensor applications using the on-board temperature, humidity, ambient light, and hall-effect (...)
Berechnungstool
TMP6-Thermistor-Design-Tool mit Nachschlage-Tabellen, Leistungsvergleichen und Codebeispielen
Lineare Thermistoren TMP6 erfordern, wie andere herkömmliche Thermistoren mit negativem Temperaturkoeffizienten (NTC) oder positivem Temperaturkoeffizienten (PTC) auf dem Markt, Tabellen zur Widerstand-zu-Temperatur-Umwandlung, um sie in einem System zu verwenden. Das TMP6-Thermistor-Design-Tool (...)