Heißleiter
Die branchenweit kleinsten linearen Thermistoren ermöglichen ein zuverlässiges System bei hoher Genauigkeit
Nach Kategorien durchsuchen
Durchsuchen Sie sortiert nach parametrischen Spezifikationen
Einstufung
Nennwiderstand bei 25 °C
Vorteile unseres Thermistoren-Portfolios
Hohe Genauigkeit
Unsere Thermistoren bieten eine höhere Genauigkeit, Widerstandstoleranz und Langzeitzuverlässigkeit als NTC-Thermistoren.
Einfaches Design
Die lineare Berechnung von Widerstand und Toleranz vereinfacht Designs und senkt die Systemkosten für Hardware und Software.
Kleine Gehäuse
Die kleinsten linearen Thermistor-Gehäuse der Branche reduzieren das Platinenlayout und ermöglichen eine größere Nähe zu thermischen Hotspots
Technische Ressourcen
Lineare oder NTC-Thermistoren – was sollten Sie wählen?
Temperature Sensing with Thermistors (Rev. A)
Thermistor-Designtool
Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen
Erzielen Sie mit unseren Temperaturmesslösungen die maximale Motorleistung und -effizienz bei gleichzeitiger Einhaltung sicherer thermischer Grenzwerte
In Motorsteuerungsanwendungen verhindern unsere Temperatursensoren, dass Motoren sichere Betriebstemperaturen überschreiten, die zu Überhitzung, Lagerausfällen, Überlasten oder Wicklungsfehlern führen können. Gleichzeitig ermöglicht der Betrieb näher an den thermischen Grenzen eine Spitzenleistung der Motorsteuerung ohne Beeinträchtigung der Motorlebensdauer.
Vorteile:
- Die Aktivierung von Kühlern/Heizgeräten bei erhöhten Temperaturen schützt Batteriemanagementsysteme und den Systemzustand und reduziert gleichzeitig die Systemausfallzeit.
- Sicheres Power-Management steigert die Leistung anderer Sensoren und verlängert die Lebensdauer der Komponenten.
Ausgewählte Ressourcen
- Getting the most out of your power stage at the full temperature range – part 1 – Technical article
- Getting the most out of your power stage at the full temperature range – part 2 – Technical article
- TMP6-THERMISTOR-DESIGN – TMP6-Thermistorentwurfswerkzeug mit Nachschlagetabellen, Leistungsvergleichen & Codebeis
Ermöglichen Sie mit unseren Temperaturmesslösungen Echtzeit-Temperaturüberwachung zum Schutz vor Übertemperatur, Unter- und Überspannung oder Entladung
In automatisierten Fabriken überwachen unsere Temperatursensoren Akkupacks und Ladegeräte sowie Industrie-, Telekommunikations- und Servernetzteile und AC/DC-Stromversorgungen. Die genaue Überwachung ermöglicht einen höheren Wirkungsgrad, verlängert die Batterielebensdauer und ermöglicht ein schnelleres Laden, indem die Stromversorgung auf der Grundlage von Echtzeitdaten optimiert wird.
Vorteile:
- Thermische Driftkompensation zur Erhöhung der Genauigkeit und Zuverlässigkeit.
- Geringere Wartungskosten und geringere Systemausfallzeiten durch Verwendung von Temperaturdaten zur schnellen Überhitzungserkennung.
Ausgewählte Ressourcen
- Industrielle AC/DC-Stromversorgung – Isolierte Gleichstrom/Gleichstrom-Leistungsstufe
- Kommerzielle Netzwerk- und Servernetzteile – Steuergerät
- Kommerzielle Telekommunikationsgleichrichter – PFC-Stufe und DC/DC-Steuereinheit
- Einphasen-Online-USV – PFC-Leistungsstufe, Inverter-Leistungsstufe und Akkupack
- PMP23069 – Referenzdesign für einphasige Totem-Pole-PFC-Schaltung mit 3 kW, 180 W/in3 und max. 16 A Eingangsstr
- TIDA-010208 – Akkupack-Referenzdesign für 10 bis 16 serielle Zellen mit genauer Zellmessung und Highside-MOSFET-St
- Getting the most out of your power stage at the full temperature range – part 1 – Technical article
- Getting the most out of your power stage at the full temperature range – part 2 – Technical article
Optimieren Sie die Leistung von Hybrid-Elektrofahrzeugen (HEV)/EV und erhöhen Sie gleichzeitig die Leistungsdichte und optimieren Sie die Zertifizierung der funktionalen Sicherheit mit unseren Temperaturerfassungslösungen
In HEV-, EV- und Antriebsstrang-Anwendungen stellen unsere Temperatursensoren sicher, dass Komponenten innerhalb sicherer thermischer Grenzen arbeiten, effizient auf Basis von Batterieprofilen laden und den Strom an überhitzten Metalloxid-Halbleiter-Feldeffekttransistoren (MOSFETs) regulieren.
Vorteile:
- Die Aktivierung von Kühlern/Heizgeräten bei erhöhten Temperaturen trägt dazu bei, Komponentenausfälle zu verhindern und gleichzeitig die Batteriemanagementsysteme und den MOSFET-Zustand zu schützen.
- Effizientes Power-Management verkürzt die Ladezeit und verlängert die Lebensdauer der Komponenten.
- Optionen mit Zulassung für die Automobilindustrie und Möglichkeiten für funktionale Sicherheit von TI
Ausgewählte Ressourcen
- PMP22650 – Referenzdesign für bidirektionales Bordladegerät auf GaN-Basis, 6,6 kW
- TMP61-Q1 – Linearer Thermistor für die Automobilindustrie, 1 %, 10 kΩ, in Gehäuse 0402, 0603/0805 und Through H
- TMP63-Q1 – Linearer Thermistor für den Automobilbereich, 1 %, 100 kΩ, in 0402 0603/0805 Gehäusen
- TMP64-Q1 – Linearer Thermistor für die Automobilindustrie, 1 %, 47 kΩ, in Gehäuse 0402, 0603/0805