TOP
Internet Explorer ist kein von TI.com unterstützter Browser. Für eine optimale Erfahrung verwenden Sie bitte einen anderen Browser.

PPAP für die Automobilindustrie

PPAP für die Automobilindus­trie

Der Produktionsteil-Genehmigungspro­zess (Production Part Approval Process, PPAP)​ ist ein standardisiertes Dokumentations­ver­fah­ren in der Automobilindus­trie. Es unterstützt sowohl Automobilherstel­ler als auch deren Zulieferer dabei, Produktionsdesigns auf eine Weise zu übermitteln und zu genehmigen, welche die Konsistenz des Qualitätsprozes­ses gewährleistet.

Texas Instruments (TI)​ bietet PPAP-Dokumentation nach Industriestandard für alle aktiven Produkte, die auf TI.com auf den Markt gebracht werden. TI kennzeichnet Produkte, die für die PPAP-Lieferung in Frage kommen, auf dem Datenblatt als „qualifiziert für Automobilanwen­dun­gen“ oder „AEC-Q100-qualifiziert“ gemäß Automotive Electronics Council (AEC)​. TI erstellt PPAP-Dokumentation gemäß dem Dokument „Production Part Approval Process [PPAP]​ Manual“ (4. Auflage)​ der Automotive Industry Action Group (AIAG)​

Wenn Sie Dokumentation zur Unterstützung von TI-Produkten benötigen, die in Ihrer Automobilanwen­dung verwendet werden, können Sie PPAP-Anfragen über das Online-PPAP-Portal von myTI einreichen und verwalten.

Der PPAP ist ein wertvolles Werkzeug, um das Vertrauen in TI-Produkte und deren Produktionspro­zes­se zu stärken. Je nach der Stufe der angeforderten PPAP-Dokumentation kann ein PPAP-Dokument von TI aus bis zu 18 Elementen bestehen. Gemäß AIAG gibt es fünf Klassifizierun­gen von PPAP-Anfragen. Das Online-Tool von TI zur PPAP-Anforderung unterstützt derzeit die folgenden Stufen:

Stufe 1 – nur Teile-Vorlage-Bestätigung (Part Submission Warrant, PSW)​ 

Stufe 2 – PSW mit begrenzten unterstützenden Daten 

Stufe 3 – PSW mit begrenzten unterstützenden Daten. Um diese Anforderung zu unterstützen, ist eine ausgeführte MIC-NDA erforderlich.

PCN-PPAP – PSW mit unterstützenden Daten für PCN, die durch TI ausgestellt wurde

Ein PPAP-Paket enthält die Dokumentation verschiedener funktionsübergrei­fen­der Tools. Diese beschreiben die Fähigkeit von TI zur Erfüllung der Kundenanforderun­gen. Mit diesen Informationen können Sie überprüfen, ob das TI-Produkt Ihren Spezifikationen entspricht.

Zugehörige Ressourcen