Bauteileinstufungen

Bauteileinstufungen

Texas Instruments (TI) ist sich dessen bewusst, dass Qualitäts- und Zuverlässigkeitsstandards für Halbleiter von größter Bedeutung sind. Vor diesem Hintergrund können Sie mit unseren Bauteileinstufungen leichter Bauteile finden, die den Industriestandards entsprechen.

Info zur Bewertung

Einstufung
Beschreibung und Zielanwendungen
Katalog     TI klassifiziert einen Großteil seiner Bauteile als Katalogprodukte, die es in Übereinstimmung mit seinen eigenen Qualitätsstandards vermarktet.
Automobilindustrie Die für Automobilanwendungen entwickelten Bauteile mit Automobilklassifizierungen unterstützen Entwickler bei der Einhaltung der Standards des Automotive Electronics Council (AEC)-Q100 oder AEC-Q101 oder anderer Spezifikationen der Automobilindustrie. Einzelheiten finden Sie im Datenblatt des jeweiligen Produkts.
Optimierte Produkte TI klassifiziert verbesserte Produkte (Enhanced Products, EP) für den Einsatz in Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsanwendungen. Unser erweitertes Produktsortiment (-EP) aus Kunststoff bietet robuste handelsübliche Produkte, die für die Erfüllung des AQEC-Standards (Aerospace Qualified Electronic Component) qualifiziert sind. Weitere Informationen finden Sie im „Enhanced Product Selection Guide“ und der Dokumentation „QML Flow, ITS Importance, and Obtaining Lot Information“.
Militär TI-Bauteile mit militärischer Klassifizierung eignen sich für die Verteidigung und bestimmte Elektronikgeräte der Luft- und Raumfahrt. Diese Klassifizierung beinhaltet die Entwicklung von Bauteilen mit einheitlichen Methoden, Kontrollen und Verfahren sowie die Prüfung von mikroelektronischen Geräten für den Einsatz in elektronischen Systemen, einschließlich grundlegender Umweltprüfungen zur Bestimmung der Widerstandsfähigkeit gegen die schädlichen Auswirkungen natürlicher Elemente und Bedingungen im Umfeld militärischer Operationen. Einzelheiten dazu, ob die Produkte die Militärleistungsspezifikation MIL-PRF-38535 (Liste qualifizierter Hersteller [QML] Klasse Q und Klasse N) erfüllen, finden Sie im jeweiligen Datenblatt.
Raumfahrt TI bietet raumfahrttaugliche Bauteile an, die für den Einsatz in Elektronikanwendungen der Raumfahrt qualifiziert sind. Unser Portfolio umfasst QML Class V oder ähnliche, strahlungsfeste ICs oder strahlungstolerante ICs, was das langjährige Engagement des Unternehmens für den Markt der Raumfahrtelektronik demonstriert. Weitere Informationen finden Sie im „Radiation Handbook for Electronics“ und in der Dokumentation „Reduce the Risk in Low-Earth Orbit Missions with Space Enhanced Plastic Products“.
Hochtemperatur                         Hochtemperaturbauteile von TI können extremen Temperaturen in Elektroniksystemen standhalten. Hochtemperaturprodukte sind in Keramik (210 °C), Hochtemperaturkunststoff (175 °C) und als bekannt gute Dies erhältlich.

Bauteilklassifizierungen

Einstufung
Katalog
Automobilindustrie
Optimierte Produkte (EP: Enhanced Products)
Militär
Raumfahrt
Klassifizierung
Kommerziell
AEC-Q100
Optimierte Produkte (EP: Enhanced Products)
QML-Q
Raumfahrt EP
SHP
QML-P
QML-Y
QML-V
Produktionstests und Dokumentation bereitgestellt Vendor Item Drawing (VID)
yes
yes
yes
Standard-Mikroschaltkreiszeichnung (SMD)
yes
yes
yes
yes
Bericht zur Prozesskonformität
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Inhalt des Berichts zur Prozesskonformität
MIL-PRF-38535 Gruppe A, B, C, D
Siehe Uniflash-Produktseite
MIL-PRF-38535 Gruppe A, B, C, D, E
Fertigung Einzelne kontrollierte Baseline
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Mehrere Wafer-Chargen pro Reel möglich
yes
yes
yes
Funktionstest pro Wafercharge
yes
yes
yes
yes
Gehäuse Gehäusekonstruktion Kunststoff Kunststoff Kunststoff Hermetisch Kunststoff Kunststoff Kunststoff-Drahtbonden oder Flip-Chip mit Überformung
Kunststoff-Flip-Chip ohne Überformung Hermetisch
Bonddraht Au/Cu
Au/Cu
Au Al Au Au Au k. A. Al
Reine Zinnschicht (Sn) möglich?
yes
yes
>97 % Zinn (Sn) innerhalb der Verpackung möglich
yes
yes
Flip-Chip Flip-Chip
Einbrennen für Produktion erforderlich Burn-in, außer wenn Optimierung auf DLA ausgerichtet ist
yes
yes
yes
yes
Ausgasung geprüft nach ASTM E595
yes
yes
yes
yes
k. A.
Strahlung TID-Charakterisierungsbereich (krad/Si) 30 bis 50
50 bis 300
Bereich des TID-Radiation Lot Acceptance Tests (RLAT) – RHA (krad/Si)
20, 30 oder 50
50, 100 oder 300
SEL-Immunität (MeV*cm²/mg)
≥43 ≥60
Typischer Temperaturbereich
-40 bis +85°C
–40 bis +125°C -55 bis +125°C
-55 bis +125°C
-55 bis +125°C
-55 bis +125°C
-55 bis +125°C
-55 bis +125°C
-55 bis +125°C

Tabelle stellt typische Werte für jede Klassifizierungseinstufung dar. Genaue Daten und detaillierte Informationen siehe Produktseite.

Definitionen:

SMD=Standard-Mikroschaltungszeichnung
VID= Hersteller-Artikelzeichnung
QML=Liste qualifizierter Hersteller
TID=Energiedosis
SEL=Single-Event Latch-up
RHA=Strahlungshärte gesichert

Einstufungen auf Bauteilebene vs. Einstufungen auf Produktebene

TI bietet Einstufungen seiner Bauteile („Bestellbare Teilenummern“) an. Auf TI.com gruppieren wir eine Reihe von Bauteilen auf einer Produktseite. Falls eine einzelne Produktseite Bauteile mit mehr als einer Einstufung enthält, zeigt TI alle bestehenden Einstufungen an und macht die entsprechende Einstufung gegebenenfalls auf Bauteilebene klar.