TOP
Internet Explorer ist kein von TI.com unterstützter Browser. Für eine optimale Erfahrung verwenden Sie bitte einen anderen Browser.

Qualitätssystemhandbuch

Qualitätssystem­hand­buch

Das Qualitätssystem von TI besteht aus einer einheitlichen, interaktiven Plattform zur Verwaltung unserer Qualitätsanfor­de­run­gen. Dieses umfassende System wurde 1985 eingeführt und ist seitdem ein wesentlicher Bestandteil der Fähigkeit von TI, entsprechende Leitlinien und eingebettete Verarbeitungspro­duk­te von einer weltweiten Produktionsbasis bereitzustellen.

Das Qualitätssystem­hand­buch (QSM)​, auch als QSM000 bekannt, begleitet das Qualitätssystem und definiert die Richtlinien und Prozeduren, die erforderlich sind, um sicherzustellen, dass die Kundenanforderun­gen sowie internationale und nationale Normen erfüllt werden. Im QSM werden Arbeitsanweisun­gen und Prozessabläufe für bestimmte Maßnahmen dokumentiert, die zur Umsetzung des Qualitätsmanage­ment­sys­tems und der Qualitätsricht­li­ni­en erforderlich sind. All dies dient der Sicherstellung unserer hohen Qualitäts- und Zuverlässigkeits­an­for­de­run­gen sowie auch einer vortrefflichen Geschäftsleistung. Es wird von jedem verwendet, der bei TI an Konstruktions-, Herstellungs- oder Betreuungsverfah­ren für die Halbleiterproduk­te und -dienste von TI beteiligt ist.

* TI achtet mit größter Sorgfalt darauf, alle Normen einzuhalten, das QSM000 stellt keine Vertragsunterla­gen und sollte nicht als Teil der Spezifikation im Rahmen der Gewährleistung angesehen werden.