Internet Explorer ist kein von TI.com unterstützter Browser. Für eine optimale Erfahrung verwenden Sie bitte einen anderen Browser.

Protokollspezifische Schalter und Multiplexer

Signalleitungsprodukte mit herstellerübergreifender Versorgung

parametric-filterAlle Produkte anzeigen
Signale unter Beibehaltung der Signalintegrität weiterleiten. Unser breites Portfolio bietet herstellerübergreifende Signalleitungslösungen für Schnittstellen wie USB 2.0, USB 3.0, USBC, HDMI, DisplayPort und PCIe. Signalweiterleitung in den Bereichen Unterhaltungselektronik, Unternehmens- und Kommunikationssysteme, Industrie und Automobilbau.

Nach Kategorien durchsuchen

Auswählen nach Anwendung

USB

Leiten Sie Signale bei gleichzeitiger Einhaltung der Konformität für ein breites Spektrum von USB-Datenraten

Daten & Speicher

Signale für fehlerfreie Kommunikation bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Datenübertragungskonformität weiterleiten

Video

Signale weiterleiten und gleichzeitig die Videotreue von der Quelle zur Senke bewahren

Audio

Signalrouting für energieeffiziente, qualitativ hochwertige Audioleistung

Stromversorgung

Alle erforderlichen Stromversorgungsbusse mit Controllern für Einzel- und Dual-Steckplätze unter Einhaltung der Industriestandards verwalten

Zugehörige Kategorien
USB Type-C-Technologien

Erfahren Sie mehr über USB Type-C, Beispielarchitekturen und die Lösungen, die TI für das gesamte Design auf Systemebene anbietet

Passive Highspeed-Multiplexer

Passive Multiplexer USB 2, USB 3, USB Type-C

Das große Angebot an Highspeed-Multiplexern von TI umfasst Multiplexer, die den Vorgaben für USB 2, USB 3 und USB Type-C entsprechen.

Viele der USB-Multiplexer von TI sind Multisource-Lösungen, die dem Kunden Beschaffungssicherheit und zuverlässig Kosteneinsparungen bieten! 

  • Für Laptops und Smartphones bietet TI hohe ESD-Werte, kleine Gehäuse und Multiplexer mit geringem Stromverbrauch.
  • Für den Modus USB-C-Alt in Docking-Stationen oder Fernsehgeräten bietet TI Multiplexer mit hoher Bandbreite und integriertem CC-Controller an.
  • Für das Fahrzeug-Infotainment bietet TI Multiplexer mit Automobilzulassung an.

TI vereinfacht die Signalweiterleitung und stellt zuverlässige USB-Multisource-Multiplexer bereit.

Vorgestellte Produkte für USB
TMUXHS221 AKTIV USB 2.0 480 Mbit/s 2:1-Multiplexer und 1:2-Demultiplexer
HD3SS3220 AKTIV 10-Gbps-USB 3.1 Typ-C 2:1-Mux mit DRP-Controller
TMUXHS4212 AKTIV 2-kanaliger differenzieller Mux/Demux 2:1/1:2, 16 Gbit/s

Passive Multplexer für HDMI, DP und MIPI

Das breite Sortiment von TI an Hochgeschwindigkeits-Video-Multiplexern entspricht den Vorgaben für HDMI, DP und MIPI. Sie sind auf eine Vielzahl von Datenraten zugeschnitten und unterstützen bis zu 12 Gbit/s.

Die passiven Video-Multiplexer von TI sind in einer Vielzahl von Gehäusen und Anschlussbelegungen erhältlich, die am besten Ihrem Design entsprechen. Für Laptops, Monitore oder Docking-Stationen bietet TI hohen ESD-Schutz, kompakte Gehäuse und energieeffiziente Lösungen. Für Fahrzeug-Infotainment bietet TI Multiplexing-Lösungen mit Automobilzulassung an.

TI vereinfacht die Signalweiterleitung und bietet Ihnen zuverlässige Lösungen.

Vorgestellte Produkte für Video
TS3DV642 AKTIV 6-Gbps-12-Kanal-Differenzial-Mux 1:2 und 2:1 für DVI 1.0/DisplayPort 1.4/HDMI 2.0

Passive Multiplexer für PCIe, SAS und SATA

Das breite Portoflio von Highspeed-Multiplexern von TI umfasst Multiplexer, die für PCIe oder andere differenzielle Highspeed-Signale mit 16 Gbit/s oder weniger geeignet sind. Um maximale Designflexibilität zu ermöglichen, ist der passive Multiplexer PCIe 4.0 mit seinen Maßen kompatibel für die Aufrüstung auf einen aktiven Mux mit integriertem Redriver. Passive PCIe-Multiplexer können für beliebige Protokolle verwendet werden, die ähnliche Datenraten und elektrische Anschlüsse wie SAS, SATA und CXL nutzen.

Application note
TMUXHS4212 MUX vs DS160PR421 or DS160PR412 Redriver in PCIe GEN 4 Applications
Redriver in Anwendungen mit PCIe GEN 4
PDF | HTML
Test report
PCI Express® Generation 4 Compliance Test Report With TMUXHS4412
Konformitätstestbericht PCI Express® Generation 4 mit TMUXHS4412
PDF | HTML
Vorgestellte Produkte für PCIe
HD3SS3212-Q1 AKTIV Zweikanaliger differenzieller Mux/Demux 2:1 & 1:2, USB 3.2 für die Automobilindustrie
HD3SS3415 AKTIV 3,3-V PCI Express 3.0, USB 3.1 Vierfach-Kanal-Analog-Differenzialschalter
TMUXHS4412 AKTIV 4-kanaliger differenzieller Mux/Demux 2:1/1:2, 20 Gbit/s

Referenzdesigns für Protokollspezifische Schalter und Multiplexer

Mit unserem Referenzdesign-Auswahltool können Sie die für Ihre Anwendung und Ihre Parameter am besten geeigneten Designs finden.