Internet Explorer ist kein von TI.com unterstützter Browser. Für eine optimale Erfahrung verwenden Sie bitte einen anderen Browser.

Bluetooth® Low Energy

Bewährte Lösungen zum einfachen Hinzufügen von Bluetooth® Low Energy (LE) zu Ihren Anwendungen in der Automobil-, Industrie- oder Unterhaltungselektronik.

Optimieren Sie noch mehr Produkte mit Bluetooth Low Energy

Beginnen Sie die Entwicklung Ihrer nächsten vernetzten Anwendung mit den neuen SimpleLink™ CC2340 Drahtlos-MCUs, die eine hochwertige Bluetooth Low Energy-Verbindung ermöglichen. Mit unserem Standby-Strom von <710 nA, der Unterstützung von Industrietemperaturen und der hohen RF-Qualität können Sie Bluetooth LE in Anwendungen wie Medizintechnik, Access Points, Smart Home, Asset Tracking, persönliche Elektronik und vieles mehr einsetzen.

Wählen Sie den richtigen Bluetooth-Baustein nach Anwendungsfall und Speicher aus

Nach Kategorien durchsuchen

Drahtlose Bluetooth LE-Mikrocontroller

Erschwingliches und skalierbares Portfolio mit einer Vielzahl von Speicher-, Leistungs- und Gehäuseoptionen.

Drahtlose Bluetooth LE-Mikrocontroller für die Automobilindustrie

AEC Q-100-Portfolio höchster Qualität für den Automobilbereich für Fahrzeugzugang, digitale Funkschlüssel und Reifendrucküberwachung.

Dual-Mode-Bluetooth-Controller

Wählen Sie zwischen einer Bluetooth® Classic-Lösung oder einer Dualmodus-Bluetooth- und Bluetooth LE-Lösung.

Drahtlose Bluetooth LE-Module

Beschleunigen Sie die Markteinführung mit den erschwinglichsten Bluetooth LE-zertifizierten Modulen von TI.

Design- & Entwicklungsressourcen

Evaluierungsplatine
CC2340R5 LaunchPad™ Entwicklungskit für SimpleLink™ Bluetooth® 5.3 Low Energy MCU

Dieses LaunchPad Entwicklungskit dient zur Beschleunigung der Entwicklung mit dem SimpleLink MCU für Bluetooth Low Energy mit Unterstützung von Bluetooth 5 Low Energy (LE) und proprietären 2,4-GHz-Protokollen. Softwareunterstützung wird bereitgestellt durch das SimpleLink Low Power (...)

Software-Entwicklungskit (SDK)
SimpleLink™-Sätze für die Entwicklung stromsparender Software (SDKs)

Die energieeffizienten SimpleLink™-SDKs unterstützen die Produktfamilien CC13xx, CC23xx und CC26xx. Zusammen bieten diese SDKs umfassende Softwarepakete für die Entwicklung von Sub-1-GHz- und 2,4-GHz-Anwendungen mit Unterstützung für stromsparende proprietäre und Multiprotokoll-Lösungen über (...)

Codebeispiel oder Demo
SimpleLink Connect-Smartphone-App

Die mobile App SimpleLink Connect ist eine Bluetooth® Low Energy-Beispielanwendung für Mobilgeräte, die mit folgenden Geräten kompatibel ist:

  • CC23XX Bausteine, auf denen das SIMPLELINK-LOW-POWER-SDK ausgeführt wird
  • CC33xx Bausteine, die an einen Host angeschlossen sind, auf dem die (...)

Warum sollten Sie sich für Bluetooth Low Energy von TI entscheiden?

checkmark

Branchenführende energieeffiziente Leistung

Verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Batterie mit unseren energieeffizienten Bluetooth LE-Bausteinen mit Funktionen wie 0,85 µA Ruhestrom über verschiedene Temperaturbereiche, und erstklassigem Knopfzellenbetrieb bei 10 dBm und mehr.

checkmark

Das skalierbarste und preiswerteste Portfolio

Pin-zu-Pin- und softwarekompatibles Sortiment mit skalierbaren Peripheriegeräten und Flash-Speicher bis zu 704 kB von SoCs bis zu Modulen.

checkmark

Stabiler Software-Stack

Komplette Lösung für sämtliche Protokolle und Anwendungen mit dem SimpleLink Softwareentwicklungs-Kit (SDK). Wir bieten zuverlässige, vollständige, für energieeffiziente Bausteine optimierte Software.

checkmark

Qualität, Zuverlässigkeit und Zertifizierung

Unsere Bluetooth-Lösungen sind bewährt und wurden getestet, um die höchsten Standards der Automobilbranche und der Industrie, und die Einhaltung gesetzlicher Auflagen zu erfüllen, und bieten eine einfache Zertifizierung mit dem Bluetooth SIG.

Bluetooth Low Energy (BLE)-Technologien

Hohe Genauigkeit, niedrige Kosten und sichere Entfernungsmessung mit der Bluetooth Channel Sounding-Technologie

Die Bluetooth Channel Sounding-Funktion erweitert den auf der drahtlosen Bluetooth-Technologie basierenden Bereich über die unterstützten Funktionen zur Anzeige der Empfangssignalstärke hinaus. Dies ermöglicht hochgenaue, kostengünstige und sichere Entfernungsmessungen.

Die Bluetooth Channel Sounding-Technologie verwendet phasenbasierte Entfernungsmessung zur Verbesserung der Genauigkeit und der Laufzeit von zufällig modulierten Datenpaketen, um die Sicherheit zu erhöhen.

Apple Find My Network ist ein verschlüsseltes, anonymes Netzwerk, das Hunderte von Millionen von Apple-Geräten umfasst und dem Benutzer helfen kann, ein Gerät zu finden, das mit Bluetooth Low Energy arbeitet. Durch Hinzufügen unseres CC2340R5 zu beliebigen Geräten kann die Funktion „Find My Network“ aktiviert werden. Von Elektrorollern bis hin zu Kopfhörern: Nutzer können mit dieser Funktion alles suchen und wiederfinden.

Vorgestellte Produkte für Bluetooth Low Energy
CC2340R5 AKTIV SimpleLink™ 32bit Arm® Cortex®-M0+, 2,4 GHz, Drahtlos-MCU mit 512 kB Flash-Speicher

Bluetooth Mesh von TI

Entdecken Sie, wie Sie mit den Bluetooth Mesh-Lösungen von TI stromsparende Sensoren und Automatisierungsanwendungen entwickeln können. Mit einem Standby-Strom von 1 µA für eine verlängerte Batterielebensdauer, unterstützt das Portfolio der Bluetooth Low Energy-Lösungen von TI verschiedene Anforderungen zur Unterstützung der verschiedenen Knoten im Mesh-Netzwerk.

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 1:52
Loaded: 8.86%
Stream Type LIVE
Remaining Time 1:52
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • subtitles off, selected
  • en (Main), selected
Ressource
Grundlagen zu Bluetooth Mesh
Dieser Workshop ist eine Einführung in die Bluetooth-Mesh-Funktionen des SimpleLink CC26xx- und CC13xx-Softwarentwicklungs-Kits (SDK).
Video
Webinar: Erweitern Sie Ihr drahtloses Netzwerk mit Mesh-Technologien
Die Mesh-Netzwerktopologie ist inzwischen zu einer hervorragenden Möglichkeit für Entwickler geworden, Ihre Netzwerkreichweite oder -Größe auszubauen. Dieses Webinar bietet einen Überblick über die verschiedenen Mesh-Protokolle, insbesondere Wi-SUN und Bluetooth Mesh.
Vorgestellte Produkte für Bluetooth Mesh von TI
CC2652R7 AKTIV Multiprotokollfähiger, drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller Arm® Cortex®-M4F, 2,4 GHz, 704 kB F
CC2652P7 AKTIV Multiprotokollfähige Drahtlos-MCU SimpleLink™ Arm® Cortex ®-M4F, 2,4 GHz, 704 kB Flash-Speicher, int
CC2642R AKTIV Multiprotokollfähiger drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M4F, Bluetooth® Low Energy,

Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen

Gebäudeautomation
Beim Hinzufügen zuverlässiger Bluetooth Low Energy-Konnektivität zu einer Vielzahl von energieeffizienten oder Hochleistungs-Gebäudeautomationsprodukten
Medizintechnik
Setzen Sie Bluetooth Low Energy in medizinischen Anwendungen ein, um die Gesundheit und das Wohlbefinden von Patienten zu verbessern.
Netzinfrastruktur
Verbesserung von Stromnetzinfrastrukturanwendungen mit Bluetooth Low Energy, um Wartungskosten zu senken und die Effizienz zu erhöhen

Beim Hinzufügen zuverlässiger Bluetooth Low Energy-Konnektivität zu einer Vielzahl von energieeffizienten oder Hochleistungs-Gebäudeautomationsprodukten

Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Entwicklung von Konnektivitäts-Bausteinen unterstützt Sie TI:

  • Bei der Erstellung energieeffizienter, vernetzter Bluetooth-basierter Gebäudeautomationssysteme, die eine Vielzahl von Sensoren und Controllern verbinden, um eine sichere Fernüberwachung und -steuerung zu ermöglichen.
  • Bei der Aktivierung energieeffizienter Türzugangskontrollsysteme und intelligenter Zutrittskontrollanlagen.
  • Beim Verbinden mehrerer Sensoren mit HLK-Gateways, um die Temperatur in den Innenräumen optimal zu steuern.

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • TIDA-00374 – Referenzdesign eines Feuchtigkeits- und Temperatur-Sensorknotens für Sternnetzwerke mit mehr als 10 
  • TIDA-00757 – Referenzdesign für intelligentes Türschloss mit einer Batterielaufzeit von mehr als fünf Jahren (4 A
  • TIDA-00756 – Referenzdesign für Always-on-Gassensorik mit geringem Stromverbrauch und über 10 Jahren Laufzeit mit
PRODUKTE
  • CC2652R7 – Multiprotokollfähiger, drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller Arm® Cortex®-M4F, 2,4 GHz, 704 kB F
  • CC2651R3 – SimpleLink™ 2,4-GHz-Arm Cortex®-M4-Single-Protocol-32-Bit-Drahtlos-MCU mit 352 kB Flash-Speicher
  • CC2642R – Multiprotokollfähiger drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M4F, Bluetooth® Low Energy,
TECHNISCHE RESSOURCEN
DESIGNWERKZEUGE UND SIMULATION
SOFTWARE-ENTWICKLUNG

Setzen Sie Bluetooth Low Energy in medizinischen Anwendungen ein, um die Gesundheit und das Wohlbefinden von Patienten zu verbessern.

Bluetooth Low Energy ist inzwischen auch in der Welt der Medizinprodukte angekommen. Mithilfe von BLE können medizinische Geräte jetzt noch intelligenter werden. Der BLE-Standard wird für die drahtlose Überwachung und Steuerung von medizinischen Geräten wie Insulinpumpen, Blutzuckermessgeräten und vielem mehr, eingesetzt.

  • Ermöglicht eine energieeffiziente Verbindung für mehr Patientenkomfort ohne störende Drähte und Kabel.
  • Schützen Sie Patientendaten und ermöglichen Sie Ärzten den Echtzeitzugriff auf Patienteninformationen über eine drahtlose Verbindung.
  • Entwickeln Sie Wearable-Geräte mit kleinem Formfaktor und extrem energieeffizienten Lösungen.

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • TIDA-01580 – Referenzdesign zur drahtlosen Überwachung für EKG, SpO2, PTT und Pulsfrequenz für Wearables im Mediz
  • TIDA-01624 – Referenzdesign für Bluetooth®-fähiges flexibles PCB-Pflaster zur hochgenauen Messung der Hauttempera
PRODUKTE
  • CC2652R7 – Multiprotokollfähiger, drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller Arm® Cortex®-M4F, 2,4 GHz, 704 kB F
  • CC2640R2F – SimpleLink™ 32-bit-Arm® Cortex®-M3 Bluetooth® 5.1-MCU mit 128-kB-Flash (drahtlos und mit geringem St
  • CC2651R3SIPA – Drahtloses SimpleLink™-Multiprotokollmodul „System-in-Package“ für 2,4 GHz mit integrierter Antenne
TECHNISCHE RESSOURCEN
DESIGNWERKZEUGE UND SIMULATION
SOFTWARE-ENTWICKLUNG

Verbesserung von Stromnetzinfrastrukturanwendungen mit Bluetooth Low Energy, um Wartungskosten zu senken und die Effizienz zu erhöhen

Das Stromnetz der Zukunft ist intelligent. Es bietet verbesserten Überwachungs- und Steuerungsfunktionen, die Ihnen Folgendes ermöglichen:

  • Das Anbieten drahtloser Zahlungsfunktionen über einer Bluetooth Low Energy-Verbindung für Stromzähler in Privathäusern.
  • Das Ersetzen optischer Anschlusskabel durch eine kostengünstigere, zuverlässigere drahtlose Verbindung.
  • Die Implementierung einer einfachen Wartungsschnittstelle über eine Smart-Device-Verbindung für die Fernanzeige.

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
PRODUKTE
  • CC2640R2F – SimpleLink™ 32-bit-Arm® Cortex®-M3 Bluetooth® 5.1-MCU mit 128-kB-Flash (drahtlos und mit geringem St
  • CC2652R7 – Multiprotokollfähiger, drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller Arm® Cortex®-M4F, 2,4 GHz, 704 kB F
  • CC2651R3 – SimpleLink™ 2,4-GHz-Arm Cortex®-M4-Single-Protocol-32-Bit-Drahtlos-MCU mit 352 kB Flash-Speicher
SOFTWARE-ENTWICKLUNG

Technische Ressourcen

Application note
Application note
How to Certify Your Bluetooth Product (Rev. M)
Dieser Anwendungsbericht gibt Systemdesignern einen Überblick über den Qualifizierungs- und Listing-Prozess, der erforderlich ist, um ein Endprodukt mit einer drahtlosen, energieeffizienten TI SimpleLink™ Bluetooth-MCU auf den Markt zu bringen.
document-pdfAcrobat PDF
Video
Video
Fahrzeugzugang mit TI-Verbindungsmonitor
Erfahren Sie, wie der TI-Verbindungsmonitor zur Überwachung der Bluetooth-LE-Kommunikation verwendet wird, um den Abstand zwischen dem Verbindungsmonitor und Bluetooth-LE-fähigen Geräten für den Fahrzeugzugang oder den schlüssellosen Fernzugang zu berechnen.
Ressource
Ressource
Secure Boot für drahtlose SimpleLink-MCUs
Secure Boot ist eine an eingebetteten Prozessoren angebotene Sicherheitsunterstützung zur Überprüfung der Integrität und Authentizität des Codes, welcher zum Zeitpunkt des Bootvorgangs auf dem Prozessor ausgeführt werden soll