Internet Explorer ist kein von TI.com unterstützter Browser. Für eine optimale Erfahrung verwenden Sie bitte einen anderen Browser.

Matter

Die Grundlage für vernetzte Dinge in Heim- und Gebäudeautomatisierungsanwendungen – für einfachere, sicherere und skalierbarere Verbindungen.

Was ist Matter?

Interoperabel, offen, sicher und einfach. Matter ist ein lizenzfreier Standard zur Verbindung kompatibler Geräte und Systeme untereinander. Matter läuft auf Thread- und Wi-Fi®-Netzwerkschichten und verwendet Bluetooth® Low Energy für die Inbetriebnahme. Matter-Lösungen werden kompatibel mit den wichtigsten Smart-Home-Ökosystemen wie Apple® Homekit®, Google AssistantTM, Amazon Alexa und Samsung SmartThings sein.

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 6:20
Loaded: 2.61%
Stream Type LIVE
Remaining Time 6:20
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected

Connect: Matter-Einführung

Die Connectivity Standards Alliance (CSA) hat einen neuen Standard namens Matter eingeführt. Unsere Experten diskutieren dieses neue Protokoll und seine verschiedenen Anwendungen.

Video ansehen

Matter bringt zwei für die Heimautomatisierung wichtige Drahtlos-Trends voran

Sehen Sie sich einige der Trends an, die von Matter vorangetrieben werden, und erfahren Sie, warum dieser Standard das Potenzial hat, den Bereich der Hausautomatisierung zu transformieren.

Artikel lesen

Warum ist TI Ihr idealer Partner für das Matter-Protokoll?

checkmark

Branchenführerschaft

Wir sind seit 10 Jahren Mitglied des Branchenverbandes CSA und haben an der Entwicklung von Matter mitgewirkt. Wir leisten Beiträge zur Arbeitsgruppe Thread Group, sind Mitglied der Wi-Fi Alliance und verfügen über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bereich Konnektivität.

checkmark

Flexibles Portfolio

Wählen Sie aus einem breiten Sortiment bewährter Drahtlos-Kommunikationssysteme in den Bereichen 2,4-GHz, Sub-1 GHz und WLAN. Wählen Sie das richtige Protokoll und die richtigen Funktionen, um die Innovation Ihrer Kommunikationslösung voranzutreiben.

checkmark

Branchenweit niedrigster Stromverbrauch

Verlängern Sie Ihre Batterielebensdauer mit unseren Thread- und Matter-Bausteinen mit Funktionen wie 0,85 µA Ruhestrom über verschiedene Temperaturbereiche, erstklassiger Knopfzellenbatterieverbrauch bei 10 dBm und mehr.

checkmark

Integrierte Sicherheitsfunktionen

Mit über 30 Sicherheitsmerkmalen und einem mehrschichtigen Sicherheitsansatz für die WLAN-Kommunikation unterstützen unsere SimpleLink-MCUs Sie bei den Themen Datenschutz und Abwehr von Cyberangriffen.

Unsere Matter-kompatiblen Thread-Produkte

Unser SimpleLink™-Portfolio bietet hochwertige Hardware und Software für Drahtlosverbindungen mit extrem geringem Stromverbrauch für Matter-fähige Geräte, die auf Thread ausgeführt werden. Wir verfügen über eine breite Palette von Hardware, um das vollständige Thread-Ökosystem für Matter zu unterstützen. Dazu zählen auch Bausteine mit größerer Speicherkapazität für Ein-Chip-Anwendungsfälle oder Funk-Coprozessoren, die für die Kopplung mit einer Host-MCU oder -MPU für Gateway-Anwendungen optimiert sind. Wählen Sie das Produkt mit dem richtigen Preis für Ihre Anwendung aus.

CC2674x10

CC2755x10

CC2652x

Beschreibung Drahtloser SimpleLink™-Multiprotokoll-Mikrocontroller Arm® Cortex®-M33, 2,4 GHz, 1 MB Flash
Drahtlose, multiprotokollfähige SimpleLink-Hochleistungs-MCU mit Arm Cortex-M33, 2,4 GHz, 1 MB Flash
Drahtlose SimpleLink-Multiprotokoll-MCU mit Arm Cortex-M4F, 2,4 GHz, 352 KB Flash
Protokolle Bluetooth® 5.3 Low Energy
Thread
Zigbee 3.0
Matter
Bluetooth 6.0 Low Energy
Thread
Zigbee 3.0 
Matter
Bluetooth 5.2 Low Energy
Thread
Zigbee 3.0
Matter-Anwendungsfall
Matter-Endgerät
Matter-Gateway (Thread RCP)
Matter-Endgerät
Matter-Gateway (Thread RCP)
Matter-Gateway (Thread RCP)
Flash-Speicher (KB) 1024 1024 352
RAM (KB) 296 162 88
Integrierter Leistungsverstärker
yes
yes
yes
Sicherheitsmerkmale Kryptografie-Beschleuniger
Gesicherter Schlüsselspeicher
TrustZone®
Voltage Glitch Monitor
Kryptografie-Beschleuniger
Gesicherter Schlüsselspeicher
TrustZone®
Kryptografie-Beschleuniger

Unsere Matter-kompatiblen WLAN-Produkte

Unsere WLAN-Bausteine, die Matter unterstützen, bieten Funktionen für Sicherheit und Energieeffizienz. Diese Wi-Fi CERTIFIED™-Bausteine wurden mit mehr als 230 Zugangspunkten getestet, um weltweit eine robuste und zuverlässige Konnektivität zu gewährleisten. Mit mehr als 30 Sicherheitsmerkmalen und einem mehrschichtigen Sicherheitsansatz für WLAN-Konnektivität unterstützen unsere SimpleLink-MCUs Sie beim Schutz von Daten.

CC3301

CC3351

CC3501E

CC3551E

Beschreibung Wi-Fi 6 mit SimpleLink™ (2,4 GHz) und Bluetooth® Low Energy 5.4 Companion IC
Wi-Fi 6 mit SimpleLink™ Dualband (2,4 und 5 GHz) und Bluetooth® Low Energy 5.4 Companion IC
SimpleLink™ Drahtlos-MCU mit 2,4 GHz WLAN 6 und Bluetooth® Low Energy 5.4
SimpleLink™ Drahtlos-MCU mit Dualband (2,4 und 5 GHz) Wi-Fi 6 und Bluetooth® Low Energy 5.4
Protokolle WLAN
BLE
Matter
WLAN
BLE
Matter
WLAN
BLE
WLAN
BLE
Bausteinmerkmal 802.11ax, AP, Bluetooth Low Energy, COEX, Multirole, STA
802.11ax, AP, Bluetooth Low Energy, COEX, Multirole, STA
802.11ax, AP, Bluetooth Low Energy, COEX, Multirole, STA
802.11ax, AP, Bluetooth Low Energy, COEX, Multirole, STA
Durchsatz (max. UDP) (Mbit/s)
65 65 20 20
Sicherheitsmerkmale
Firmware-Authentifizierung und Rollback-Schutz, Netzwerksicherheit (WPA3), gesicherte Host-Schnittstelle
Firmware-Authentifizierung und Rollback-Schutz, Netzwerksicherheit (WPA3), gesicherte Host-Schnittstelle
Arm TrustZone für eine vertrauenswürdige Ausführungsumgebung, Kryptografiebeschleunigung (RNG), Debug-Sicherheit, Firmware-Authentifizierung und Rollback-Schutz, Netzwerksicherheit (WPA3), Vorbereitung für PSA-Level 1 und 2, Secure Boot, gesicherter Schlüsselspeicher und Geräte-ID
Arm TrustZone für eine vertrauenswürdige Ausführungsumgebung, Kryptografiebeschleunigung (RNG), Debug-Sicherheit, Firmware-Authentifizierung und Rollback-Schutz, Netzwerksicherheit (WPA3), Vorbereitung für PSA-Level 1 und 2, Secure Boot, gesicherter Schlüsselspeicher und Geräte-ID

Entwickeln Sie schon heute

Software-Entwicklungskit (SDK)
SimpleLink™-Sätze für die Entwicklung stromsparender Software (SDKs)

Die energieeffizienten SimpleLink™-SDKs unterstützen die Produktfamilien CC13xx, CC23xx und CC26xx. Zusammen bieten diese SDKs umfassende Softwarepakete für die Entwicklung von Sub-1-GHz- und 2,4-GHz-Anwendungen mit Unterstützung für stromsparende proprietäre und Multiprotokoll-Lösungen über (...)

Software-Entwicklungskit (SDK)
SimpleLink™ Wi-Fi®CC32xx Software Development Kit (SDK)

Das SimpleLink™ WLAN® CC32XX SDK enthält Treiber für die CC3220 und die programmierbare CC3235 MCU und Dokumente, die zur Verwendung der Lösung benötigt werden. Außerdem ist das Tool Flash Programmer enthalten, ein Befehlszeilenprogramm zum Flashen von Software und Konfigurieren von (...)

Akademie
SimpleLink Academy
Die Matter SimpleLink Academy-Module beschleunigen die Entwicklung von Matter-Bausteinen und skizzieren den schrittweisen Prozess. Diese Tutorials beleuchten die Interoperabilität von Matter, die mit Blick auf wichtige Smart Home-Ökosysteme wie Apple® HomeKit®, Google Assistant™, Amazon Alexa und Samsung SmartThings entwickelt wurde.
Evaluierungsplatine
CC2652R7 LaunchPad™ Entwicklungskit für drahtlose SimpleLink™ Multistandard-MCU

Mit diesem LaunchPad™-Entwicklungspaket wird die Entwicklung mit der drahtlosen SimpleLink™-Multistandard-MCU CC2652R7 mit Unterstützung für Bluetooth®, ZigBee® und Thread zu beschleunigt.  Softwareunterstützung erfolgt durch das Softwareentwicklungspaket (SDK) SimpleLink Low Power F3.

Evaluierungsplatine
CC2652R7 LaunchPad™ Entwicklungskit für drahtlose SimpleLink™ Multistandard-MCU

Mit diesem LaunchPad™-Entwicklungspaket wird die Entwicklung mit der drahtlosen SimpleLink™-Multistandard-MCU CC2652R7 mit Unterstützung für Bluetooth®, ZigBee® und Thread zu beschleunigt.  Softwareunterstützung erfolgt durch das Softwareentwicklungspaket (SDK) SimpleLink Low Power F3.

Entwicklungskit
CC3235SF dual-band LaunchPad™ development kit for Wi-Fi® SimpleLink™ MCU

Das SimpleLink™ Wi-Fi® CC3235SF Dualband LaunchPad™-Entwicklungskit (LAUNCHXL-CC3235SF) hebt CC3235SF, hervor, eine Ein-Chip-Sicherheitslösung und einen drahtlosen Mikrocontroller (MCU), der eine benutzerspezifische ARM® cortex®-M4 MCU und einen Netzwerkprozessor integriert, (...)

Matter in Aktion erleben

  

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 6:13
Loaded: 2.67%
Stream Type LIVE
Remaining Time 6:13
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected

Vorführung der Matter-Technologie: Einheitlicher Standard für verbundene Objekte

Entwickler können jetzt fragmentierte IoT-Ökosysteme mit den Matter-fähigen Wireless MCU Software Development Kits für WLAN und Thread SimpleLink™ Wireless Mikrocontroller von TI vereinheitlichen.

Video ansehen

 

  

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 3:20
Loaded: 4.97%
Stream Type LIVE
Remaining Time 3:20
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • subtitles off, selected
  • en (Main), selected

Vorführung der Matter-Technologie: Einheitlicher Standard für verbundene Objekte

Dies ist eine Demonstration des neuen Matter-Standards auf der Basis unserer drahtlosen SimpleLink-MCU-Plattform. Matter bietet einen einheitlichen Konnektivitätsstandard zur Verbindung kompatibler Geräte und Systeme.

Video ansehen

  

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 1:51
Loaded: 8.86%
Stream Type LIVE
Remaining Time 1:51
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • subtitles off, selected
  • en (Main), selected

Matter-Protokoll auf drahtlosen MCUs von TI

Erfahren Sie, wie wir Matter in die Praxis umsetzen, indem wir die Interoperabilität zwischen der Technologie von TI und einem typischen Smart Home-Ökosystem zeigen. Das Video führt durch die Lebensdauer eines Smart-Home-Geräts.

Video ansehen

Technische Ressourcen

Technischer Artikel
Technischer Artikel
Erste Schritte mit Matter über WLAN
Diese Kurzanleitung führt Sie Schritt für Schritt durch die Einrichtung und Ausführung von Matter in einem WLAN-Netzwerk.
Technischer Artikel
Technischer Artikel
SimpleLink™ Academy – Matter-Schulung
Dieser Schulungsleitfaden führt Sie Schritt für Schritt durch die Einrichtung und Ausführung von Matter in einem Thread-Netzwerk.
Technical article
Technical article
An FAQ about the Matter connectivity standard
In diesen FAQs finden Sie Antworten auf Fragen zu Matter und erfahren, wie Sie frühzeitig mit der Entwicklung beginnen können.
document-pdfAcrobat PDF