mioty

Eine robuste, energieeffiziente LPWAN-Lösung (Low Power Wide Area Network), die auf Tausende von Sub-1-GHz-Bausteinen auf einem einzigen Gateway skaliert werden kann.

Was ist mioty?

mioty ist eine neue energiesparende Weitverkehrsnetz-Lösung (LPWAN) und ist mit dem Standard ETSI-103 357 konform. mioty erreicht große Reichweiten mit Sub-1 GHz-Kommunikation und ermöglicht robuste Netzwerke durch seine innovative Telegramm-Splitting-Technologie. Es ist auch in der Lage, Tausende von Geräten auf einer einzigen Basisstation zu skalieren. Zielanwendungen sind Sensorgeräte mit geringem Stromverbrauch, wie Messgeräte und Geräte zur Überwachung von Industrieanlagen und der Umwelt. Diese Sensorbausteine können eine Batterielebensdauer von mehr als 10 Jahren in einem mioty-Netzwerk haben.

Unterstützte Produkte

Drahtlos-MCUs für Sub-1 GHz CC1352P AKTIV SimpleLink™ Arm Cortex-M4F Multiprotokoll Sub-1 GHz und 2,4 GHz-Leistungsverstärker mit drahtloserMC
Drahtlos-MCUs für Sub-1 GHz CC1312PSIP AKTIV Sub-1 GHz system-in-package (SIP) module with integrated power amplifier
Drahtlos-MCUs für Sub-1 GHz CC1310 AKTIV SimpleLink™ 32-bit Arm Cortex-M3 Sub-1 GHz drahtloser MCU mit 128 kB Flash

Warum TI für mioty?

checkmark

Geringer Stromverbrauch

Reduzieren Sie Batteriegröße und -kosten durch die Kombination des niedrigen Standby-Stromverbrauchs von TI mit dem Short-Burst-Protokoll (Telegramm Splitting) von mioty.

checkmark

Benutzerfreundlich

Verwenden Sie unser zertifiziertes Modul mit integrierten Referenz- und passiven Komponenten, um Zeit bei der Hardware-Entwicklung und beim Design zu sparen.

checkmark

Gründer

TI gehört zu den Gründungsmitgliedern des drahtlosen Kommunikationsprotokolls mioty.

Design- & Entwicklungsressourcen

Anwendungssoftware und Frameworks
Protokollsoftware für MIOTY-Technologie

So starten Sie die Evaluierung der MIOTY®-Protokollsoftware mit dem LaunchPad SensorTag-Kit:

  1. Kaufen Sie ein oder mehrere SensorTag-Kits CC1352R
  2. Kaufen Sie ein CC1352R1 LaunchPad-Entwicklungskit
  3. Laden Sie das SimpleLink™ Software Development Kit herunter
  4. Wenden Sie sich für die (...)
Evaluierungsplatine
SimpleLink™ Multiband CC1352R drahtloses MCU Launchpad™ SensorTag-Kit

The TI LaunchPad™ SensorTag kit offers integrated environmental and motion sensors, multi band wireless connectivity and easy-to-use software for prototyping connected applications. With one kit, developers can easily create connected applications featuring Bluetooth® Low Energy, (...)

Entwicklungskit
CC1352R LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ multi-band wireless MCU

The CC1352R multi-band wireless MCU is part of the SimpleLink™ microcontroller (MCU) platform which consists of Wi-Fi®, Bluetooth® Low Energy, Sub-1 GHz, Thread, Zigbee®, 802.15.4 and host MCUs, which all share a common, easy-to-use development environment with a single core software (...)

Technische Ressourcen

Ressource
Ressource
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu mioty 
Lernen Sie unsere mioty-FAQ kennen, um tiefer in das neue Standardprotokoll einzutauchenl 
Technical article
Technical article
MIOTY, the new LPWAN standard, provides quality and scalability for worldwide Sub-
mioty-Technologie ist eine neue Low-Power-Wide-Area-Network (LPWAN)-Lösung; sie stellt eine echte standardisierte Technologie auf Basis von ETSI 103 357 dar. 
document-pdfAcrobat PDF
Video
Video
mioty-Module mit Radiocrafts 
Erfahren Sie mehr über mioty, einen neuen LPWAN-Standard, von einem Mitglied der MIOTY Alliance – Radiocrafts.