Multiprotokoll
Zukunftssichere Designs mit einem breiten Portfolio an Drahtlos-MCUs für Multiprotokoll- (Multistandard) und Multibandbetrieb
Gleichzeitiger Multiprotokollbetrieb
Unsere Multiprotokoll-Drahtlos-MCUs bieten Bluetooth® Low Energy für Ihr Sub-1 Ghz-Langstreckennetzwerk, Zigbee® für Ihr Bluetooth ® Low Energy-Design oder jede andere Drahtlos-Protokollkombination. Wählen Sie aus einem Portfolio von Bausteinen der drahtlosen SimpleLink™-MCU-Plattform, die simultanen Multiprotokoll-Betrieb, Koexistenz- und Bereitstellungsoptionen bieten und die Erstellung komplexer IoT-Systeme mit einem oder mehreren Chips ermöglichen.
Unsere Multiprotokoll-Lösungen für Sie
Gleichzeitiges Multiprotokoll (Single-Chip)
Wir bieten eine Softwareschicht namens Dynamic Multi-protocol Manager (DMM) an, die es einem einzelnen Funkgerät ermöglicht, mehrere drahtlose Protokolle gleichzeitig auf einer MCU auszuführen, indem es in Echtzeit zwischen den Protokollstacks umschaltet. Es ermöglicht dem Entwickler, eine benutzerdefinierte Protokollpriorität für jeden möglichen Zustand ihres Systems festzulegen, indem sie beide Protokoll-Stacks effektiv verwaltet und die Latenzzeit minimiert. Unsere Lösung ist hochgradig anpassbar und ermöglicht es dem Entwickler, Prioritäten für jeden Systemstatus festzulegen.
Multiprotokoll/Provisioning getauscht
„Swapped Multi-Protocol“/Bereitstellung ist der Prozess, bei dem eine Vorrichtung Informationen (Netzwerkname (SSID), Kennwort und Sicherheitstyp) mit einem bestehenden drahtlosen Netzwerk austauscht, um diesem beizutreten. Dies wird oft über BLE durchgeführt. Die Bluetooth Low Energy-Bereitstellung nutzt Bluetooth Low Energy für den Informationsaustausch, ermöglicht es aber einem Gerät, sich einem Netzwerk mit einem anderen Drahtlos-Standard (WLAN, Wi-SUN, Thread etc.) anzuschließen. Dies gibt Benutzern die Möglichkeit, neue Geräte direkt von ihrem Smartphone aus bereitzustellen, was ihnen ein benutzerfreundliches und einheitliches Erlebnis bietet.
Koexistenz (Zweichip-Multiprotokoll)
Entwickler, die in ihrer Anwendung Bluetooth- und Wi-Fi-Konnektivität implementieren möchten, können die drahtlosen CC3x35-Bausteine in Kombination mit einer Bluetooth Low Energy-MCU verwenden. Durch Zeitaufteilungs-Multiplexing können sich zwei Bausteine eine einzige Antenne ohne drahtlose Interferenz teilen, was Bluetooth Low Energy (oder ein beliebiges 2,4-GHz-Protokoll) und Wi-Fi-Bereitstellungsfunktionen, Updates der Cloud und mehr ermöglicht.