Wi-Fi® 6

Erschwinglichkeit trifft auf Zuverlässigkeit mit optimierten Funktionen für Netzwerkeffizienz und Energieeinsparung.

Wi-Fi 6 von TI

Unsere CC33xx Linux- und RTOS-Begleit-ICs unterstützen die neuesten WLAN- und BLE-Standards. Sie bieten eine robuste HF-Leistung mit stabilen Verbindungen, die mit mehr als 220 Access-Points getestet wurden und bei Temperaturen von –40 °C bis +105 °C funktionieren.

Vereinfachung des IoT mit Wi-Fi 6 von TI

Wir stellen die CC33xx-Familie von WLAN-Bausteinen vor, die mit Blick auf Erschwinglichkeit und Zuverlässigkeit entwickelt wurden, um mehr IoT-Anwendungen zu verbinden.  

Wi-Fi 6-Funktionen

Wi-Fi 6 ist für seinen hohen Datendurchsatz bekannt, bietet aber auch eine Reihe von Funktionen, die IoT-Anwendungen in den Bereichen neue Frequenzen, erweiterte Sicherheit, Energieeinsparung und Latenzmanagement Vorteile bringen.

Vorgestellte Produkte für Wi-Fi 6®
CC3300 AKTIV SimpleLink™ Wi-Fi 6-Companion-IC
CC3301 AKTIV SimpleLink™ Wi-Fi 6- und Bluetooth® Low Energy-Companion-IC

Warum sollten Sie sich für Wi-Fi 6 von TI entscheiden?

checkmark

Optimierte Funktionsunterstützung für IoT

Unsere Bausteine sind erschwinglich und effizient und unterstützen 20-MHz-Kanäle und Wi-Fi 6-Funktionen für Netzwerkeffizienz und Energieoptimierung.

checkmark

Flexible Bausteinarchitektur

Unsere Produkte lassen sich problemlos an Linux- und RTOS-Systeme mit Prozessoren oder MCUs anbinden.

checkmark

Entwickelt mit Blick auf die Zukunft

Unsere Produkte wurden konzipiert, um die sich entwickelnden Anforderungen von AIoT und Industrial IoT mit Multi-Band-Unterstützung und den neuesten WLAN- und Bluetooth Low Energy-Standards zu erfüllen.

checkmark

Erweiterte Sicherheitsfunktionen

Unsere WLAN-Produkte unterstützen die neuesten WPA3-Standards für Privatanwender und Unternehmen sowie On-Chip-Sicherheitsfunktionen für sicheres Booten und Anti-Rollback-Schutz.