Internet Explorer ist kein von TI.com unterstützter Browser. Für eine optimale Erfahrung verwenden Sie bitte einen anderen Browser.

Wireless-M-Bus

Europäischer Standard für die HF-Kommunikationsverbindung zwischen Durchflussmessern, elektrischen Zählern und den Datenerfassungsgeräten.

Was ist der Wireless M-Bus?

Der Wireless-M-Bus (wM-Bus) ist ein kostengünstiges, stromsparendes Sternnetzwerk auf lizenzfreien Frequenzbändern für Industrie, Wissenschaft und Medizin. Basierend auf Sub-1 GHz kann der wM-Bus Betonwände durchdringen und große Entfernungen mit Netzwerken von bis zu 1.000 Knoten pro Sensor überbrücken. Es gibt Modi für die Bänder 868 MHz, 433 MHz und 169 MHz, die eine Abdeckung von mehreren Kilometern ermöglichen. wM-Bus ist der in Europa am weitesten verbreitete Standard für drahtlose Messsysteme.

Unterstützte drahtlose M-Bus-Produkte

Warum TI, wenn es um wM-Bus-Anwendungen geht?

checkmark

Als Erster auf dem Markt

Mehr als 40 Millionen Einheiten seit 2011 im Einsatz und erster Partner von Stackforce für die WM-Bus-Entwicklung

checkmark

Lange Batterielebensdauer

Die Single-Chip-Lösungen von TI sind in einem 7x7-Gehäuse untergebracht und haben eine zu erwartende Batterielebensdauer von mehr als 10 Jahren.

checkmark

Weltweit

Der wM-Bus von TI unterstützt eine Vielzahl regionaler Begleitprotokolle und die Frequenzbänder 169, 433 und 868 MHz, sodass Ihre Produkte weltweit eingesetzt werden können.

Design- & Entwicklungsressourcen

Anwendungssoftware und Frameworks
Drahtlose M-Bus-Protokollsoftware

Der drahtlose M-Bus-Standard (EN 13757-4:2014-2) legt die HF-Kommunikationsverbindung zwischen Wasser-, Gas-, Wärme- und Stromzählern und den Datenerfassungsgeräten fest. Er ist in Europa für Smart Metering- oder Advanced Metering Infrastructure (AMI)-Anwendungen weit verbreitet. Wireless M-Bus war (...)

Referenzdesign
Referenzdesign für Wasserzähler mit extrem geringem Stromverbrauch für AMR-Fähigkeiten (Zählerfernau
Dieses vollständig getestete Referenzdesign demonstriert eine energieeffiziente Lösung für die elektronische Messung des Wasserdurchflusses durch ein mechanisches Messgerät und bietet eine Ein-Chip-Plattform für die Durchflussmessung und drahtlose Kommunikation. Das Design ist ideal für Module zur (...)
Referenzdesign
Referenzdesign eines Heizkostenverteilers mit wM-Bus (868 MHz)

Das Referenzdesign TIDA-00838 implementiert ein Heizkostenverteilungssystem nach EN834 mit der „Zwei-Sensor-Messmethode“. Die Lösung erreicht eine Genauigkeit von besser als 0,5 °C über einen Bereich von +20 bis +85 °C. Zwei analoge Temperatursensoren sind als aufeinander abgestimmte Paare (...)

Technische Ressourcen

Technical article
Technical article
Wireless M-Bus 101: Demystifying modes and regional application profiles
Der drahtlose M-Bus ist der einzige europäische Standard für drahtlose Zählerablesung. Er kann mit verschiedene Modi und Anwendungsprofilen verwendet werden. Lesen Sie diesen Artikel zum Thema Grundprinzipien zur Verwendung des drahtlosen M-Bus.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
AN121 – Wireless M-Bus Implementation with CC112x/CC120x High Performance Transc
Drahtlose M-Bus-Implementierung mit Bausteinen der CC112x/CC120x-Hochleistungs-Transceiver-Familie
document-pdfAcrobat PDF
Video
Video
Verbinden: Wireless-M-Bus-Protokoll
Erfahren Sie von unserem HF-Experten Svein Vetti mehr über Wireless-M-Bus, einen Sub-1-GHz-Standard für Smart Metering in Europa für Wasser-, Gas-, Wärme- und Stromzähler.