Home
Videobibliothek

TAS6424-Q1: 75-W 2.1 MHz digital input 4-channel automotive Class-D audio amplifier

00:03:12 | 17 NOV. 2016
Supporting high-resolution 96-kHz digital, the TAS6424-Q1 implements a 2.1 MHz PWM switching frequency that enables a cost-optimized solution in a very small PCB size, full operation down to 4.5 V for start/stop events, and exceptional sound quality with up to 40 kHz audio bandwidth

Ressourcen

  • arrow-right For more information check out the TAS6424-Q1 product folder
download

Videos durchsuchen

Alle Videos anzeigen
Alle Videos anzeigen
Produkte
  • Audio, Haptik und Piezo
  • DLP-Produkte
  • Datenwandler
  • Die- & Wafer-Services
  • Drahtlose Konnektivität
  • Energiemanagement
  • HF & Mikrowellen
  • Isolierung
  • Logik- & Spannungsumsetzung
  • Mikrocontroller (MCUs) & Prozessoren
  • Motortreiber
  • Schalter und Multiplexer
  • Schnittstelle
  • Sensoren
  • Taktgeber & Timing
  • Verstärker
Anwendungen
  • Fahrzeugtechnik
  • Kommunikationsausrüstung
  • Data center
  • Industrieanwendungen
  • Unterhaltungselektronik