Entwerfen einer bidirektionalen Hochleistungs-AC/DC-Stromversorgung mit SiC-FETs
Hochleistungsfähige bidirektionale AC/DC-Stromversorgungen kommen in zahlreichen Anwendungen zum Einsatz. Dazu zählen etwa unterbrechungsfreie Stromversorgungen, Energiespeichersysteme oder Onboard-Ladegeräte zum Laden von Elektrofahrzeugen aus dem Stromnetz. Gegenüber dem traditionellen Ansatz der Erzielung eines bidirektionalenEnergieflusses mithilfe eines unidirektionalen Gleichrichters und eines unidirektionalen Inverters ermöglicht ein bidirektionaler Gleichrichter verschiedene Vorteile, etwa durch geringere Abmessungen, eine höhere Leistungsdichte und eine höhere Effizienz.Hierbei dreht sich alles um bidirektionale AC/DC-Stromversorgungen, eine brückenlose Leistungsfaktorkorrektur (PFC) und isolierte DC/DC-Topologien sowie die Herausforderungen an das Design. Die Lösung dieser Herausforderungen erfordert eine eingehende Beschäftigung mit der gesamten bidirektionalen AC/DC-Gleichrichterlösung. Dazu zählen auch eine Totem-Pole-PFC-Lösung und eine isolierte DC/DC-Wandlerlösung mit CLLLC-Resonanz unter Verwendung von Feldeffekt-Transistoren (FETs) aus Siliciumcarbid (SiC). Aus der Kombination beider Designs entsteht eine bidirektionale AC/DC-Stromversorgung für 6,6 kW mit hoher Leistungsdichte und hohem Wirkungsgrad. Wir besprechen die Implementierungsdetails von Hardware und Software, mit denen sich die vorgestellten Konzepte und Ergebnisse einfach anwenden lassen. Warum sollten Sie an dieser Schulung teilnehmen?
|
Ressourcen
-
download Whitepaper herunterladen: Entwerfen einer bidirektionalen Hochleistungs-AC/DC-Stromversorgung mit SiC-FETs -
download Präsentation herunterladen: Entwerfen einer bidirektionalen Hochleistungs-AC/DC-Stromversorgung mit SiC-FETs -
arrow-right Stöbern Sie in unserem Portfolio an Offline- und isolierten DC/DC-Controllern und -Wandlern -
arrow-right Entdecken Sie weitere technische Themen aus vergangenen Seminaren
Dieses Video ist Teil einer Serie
-
Power Supply Design Seminar 2020 technische Ressourcen
video-playlist (6 videos)