Neues Produktupdate: Neu am Markt: Das Arm Cortext-M0+ MCU-Portfolio
00:32:59
|
14 NOV. 2024
In dieser Sitzung erhalten Sie einen Überblick über die neuesten kostengünstigen, einfach zu bedienenden und funktionsreichen MSPM0 Arm Cortex-M0+ Mikrocontroller von TI, mit denen Sie die Anforderungen an Verarbeitung, Sensorik und Platzbedarf erfüllen können.
Zu den spezifischen Themen gehören:
• Überblick über mehrere kostenoptimierte Bausteine in 8-Pin-kompatiblen Gehäusen von 16–64 Pins, 8–128 kB Flash-Speicher, 32–80 MHz Rechenleistung und mehr
• Die Einfachheit der Anwendung und die Schnelligkeit, mit der man damit beginnen kann
• Subsysteme, Codebeispiele und Sicherheiten, die in unserem neuesten MSPM0-Portfolio angeboten werden
Ressourcen
Dieses Video ist Teil einer Serie
-
2023 Webinar-Reihe zu Neuprodukten
video-playlist (27 videos)