Erweiterte Funktionen des Dual-Code-Sicherheitsmoduls(DCSM)
00:07:13
|
14 NOV. 2024
Die Funktion PSWDLOCK ist erforderlich, um die CSM-Passwörter des Benutzers zu schützen, bevor ein Baustein für die Produktion freigegeben wird. Die JTAGLOCK-Funktion verhindert jegliche Art von unbefugtem JTAG-Zugriff auf den Baustein. Der EXEONLY-Schutz blockiert alle Lese- oder Schreibzugriffe auf einen bestimmten Speicherbereich. CRCLOCK blockiert das VCRC-Modul bei der Berechnung von CRCs auf sicheren Ressourcen. Die CMACKEY-Einstellungen und die sichere Flash-Boot-Funktion stellen sicher, dass der Anwendungscode im Flash vor der Ausführung nicht manipuliert wurde.
Ressourcen
Dieses Video ist Teil einer Serie
-
C2000 Dual Code Security-Modul (DCSM)
video-playlist (4 videos)