Unter Verwendung von 77-GHz-Radarsensoren für Fußgestenerkennung und berührungslose Kofferraumöffnung
00:02:32
|
14 NOV. 2024
Der AWRL1432BOOST kann Tritte aus einer Entfernung von bis zu 1 m mit einer energieffizienten Hardware bei 77 GHz erkennen. Sein breites 120-Grad-Sichtfeld ermöglicht eine größere Abdeckung für Evaluierung und Entwicklung. Dieser Sensor mit Gestenerkennung und maschinellem Lernen hat eine hohe Genauigkeit. Diese Hardware-Software-Kombination verhindert Fehlalarme durch zufällige Bewegungen und arbeitet bei Regen, Schnee und Nebel mit einem großen Erfassungswinkel.
Ressourcen
-
arrow-right Mehr über den AWRL1432-Sensor erfahren -
arrow-right Finden Sie Unterstützung und stellen Sie Fragen in unserem Forum zu E2E-Sensoren -
download Erfahren Sie mehr über die Umstellung auf 77-GHz-Radar. -
arrow-right Sehen Sie sich unser Portfolio an mmWave-Sensoren für die Automobilindustrie an.