Programmieren des TPS6521905
00:11:27
|
17 DEZ. 2024
Der TPS6521905 ist ein anwenderprogrammierbarer Power-Management-IC (PMIC), der für die Stromversorgung einer Vielzahl von Bausteinen wie FPGAs (Field Programmable Gate Arrays), Prozessoren, Sensoren usw. konfiguriert werden kann. Dieses Tutorial ist ein visueller Leitfaden zur Neuprogrammierung des TPS6521905 unter Verwendung der TPS65219-GUI und des zugehörigen gesockelten Evaluierungsmoduls. Außerdem werden die Funktionen, der Programmierablauf und die Designressourcen für den TPS6521905 behandelt.
Merkmale des TPS6521905
• TPS6521905 Programmierablauf
• Definieren der Stromversorgungsanforderungen
• Programmiertools
• GUI-Walkthrough – Sicherheiten, Register, Konfiguration, Programmierung