Verbindungstechnik: Trends in der Fahrzeugkommunikation
00:14:19
|
14 NOV. 2024
Erfahren Sie von den Experten von TI, wie FPD-Link, Ethernet, Bluetooth und andere Konnektivitätstechnologien die Fahrzeugkommunikation vorantreiben – sei es, um die wachsende Anzahl elektronischer Steuergeräte (ECUs) zu adressieren, Daten schneller zu empfangen, zu interpretieren und zu senden, ADAS-Funktionen und -Vorteile zu implementieren, den Fahrzeugzugriff über Anhänger und Telefone zu erleichtern oder den Übergang von einer Domänen- zu einer Zonenarchitektur zu unterstützen.
Scrollen Sie unten zu einem Zeitstempel, um das für Sie relevante Thema zu finden:
- 01m:05s: Trends bei den drahtlosen Technologien (Zugang zum Auto über Anhänger und Smartphones, Reifendruckkontrollsysteme [TPMS], Bluetooth Low Energy [BLE])
- 02m:30s: Trends bei kabelgebundenen Technologien (mehr Kameras und Displays, höhere Auflösung, Bandbreite und Daten, FPD-Link)
- 03m:05s: Trends in der Domänenarchitektur und der Übergang zur Zonenarchitektur
- 03m:57s: Herausforderungen und Lösungen für das Gewicht und die Länge von Kabeln, elektromechanische Probleme und Emissionen (verkabelt)
- 04m:32s: Herausforderungen und Lösungen für TPMS und drahtlose Batteriemanagementsysteme (WBMS), Cybersicherheit und Isolationsbausteine zur Unterstützung (drahtlos)
- 06m:17s: FPD-Link als Aggregator von kabelgebundenen Protokollen, z. B. HDMI und DisplayPort
- 06m:56s: Die Rolle von CAN und LIN in der Fahrzeugarchitektur und die Anforderungen von HEV und PHEV
- 08m:45s: Wie TI mit verschiedenen Normungsgremien zusammenarbeitet, ob kabelgebunden oder drahtlos
- 11m:07s: Abschließende Überlegungen zur Fahrzeugarchitektur, zu kabelgebundenen und Drahtloslösungen und FPD-Link für den Videotransport
Ressourcen
Dieses Video ist Teil einer Serie
-
Verbinden
video-playlist (87 videos)