Energieeffizientes Radar zur Anwesenheitserkennung von geparkten Fahrzeugen
00:01:36
|
14 NOV. 2024
Da Video-Hardware immer günstiger wird, hat der Automobilsektor einen entsprechenden Zuwachs an neuen kamerabasierten Sicherheitsfunktionen erlebt. Eine solche Funktion ist die Dashcam mit Anwesenheitssensor: eine Videokamera, die mit der Aufzeichnung beginnt, wenn sich potenzielle Eindringlinge dem Fahrzeug nähern. In Verbindung mit den mmWave-Sensoren von TI können solche Systeme zur Überwachung von Außenbereichen einen Stromverbrauch von unter 25 mW erreichen und auch bei schlechten Licht- und Wetterverhältnissen genau arbeiten.