VIDEOREIHE
Einfacher Systemschutz mit vollständig integrierten eFuses
eFuses sind hochintegrierte ICs, die Schutz auf Baustein- und Systemebene am Eingang oder Ausgang bieten. Traditionell wurden komplette Strompfadschutzschaltungen mit einer Handvoll diskreter Komponenten realisiert – Komponenten, die bis zu 7 % mehr Platz auf der Leiterplatte beanspruchen, unnötige Designhindernisse schaffen und die Markteinführung verzögern können, wenn eine UL-Zulassung erforderlich ist. Diese Probleme können mit unseren voll integrierten eFuses gelöst werden. Diese umfassen Überstrom, Überspannung, Verpolung und andere wichtige Schutzfunktionen. Beginnen Sie am Anfang der Serie oder springen Sie zu dem Thema, das Ihre aktuelle Herausforderung behandelt.
Schaltkreisschutzlösungen verstehen: eFuses im Vergleich zu diskreten Schutzschaltungen
|
Referent(en)
Ressourcen
/content/texas-instruments/de-de/video/series/accomplish-straightforward-system-protection-with-fully-integrat
View series