VIDEOREIHE
C2000™ MCU-Baustein-Workshops
Die C2000™ Mikrocontroller (MCU)-Workshops wurden entwickelt, um Ingenieuren ein umfassendes Verständnis der C2000-MCU-Familie zu vermitteln. Der Lernprozess wird durch ein detailliertes Workshop-Handbuch und die Durchführung praktischer Laborübungen unterstützt. Jeder Workshop beginnt mit den Grundkonzepten und geht dann logisch zu fortgeschritteneren Themen über. Die Themen und Laborübungen bauen auf den vorhergehenden auf und behandeln ein gemeinsames Thema für den gesamten Workshop. Alle Workshops führen den Benutzer durch einen Architekturüberblick, die Programmierentwicklungsumgebung, die Systeminitialisierung, die Peripheriekonfiguration und die Programmierung einer Anwendung in den Flash-Speicher mit dem integrierten Flash-Programmierer Code Composer Studio. Die Workshops sind sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene geeignet. Hinweis: Informationen zur TMS320F2838xD-Bausteinfamilie finden Sie im F2837xD-Microcontroller-Workshop: Die TMS320F28002x-Bausteinfamilie finden Sie im F28004x-Mikrocontroller-Workshop.