VIDEOREIHE

Entwickeln mit Delta-Sigma-ADCs: Überlegungen zum Systemdesign zwecks Optimierung der Leistung

Delta-Sigma-Analog-Digital-Wandler (ADCs) sind Oversampling-Wandler, die typischerweise in Anwendungen eingesetzt werden, die eine höhere Auflösung erfordern. Allerdings ist es mit einem ADC alleine nicht getan, sie sind auf mehrere unterstützende Schlüsselkomponenten wie einen Front-End-Verstärker, eine Spannungsreferenz, eine Taktquelle, Stromversorgungen und ein gutes Layout angewiesen. Viele Bausteine integrieren diese Funktionen zusammen mit dem ADC zu einer abgeschlossenen Systemlösung, die das Design für Kunden vereinfacht und den Platzbedarf auf der Platine minimiert. Der Integrationsgrad variiert je nach Zielanwendung und Marktsegment. Für die Systemblöcke, die mit dem ADC integriert sind, wurden die meisten Designentscheidungen bereits für Sie getroffen. Dies ist ideal für Anwendungen, bei denen der Platinenplatz besonders knapp ist. Manche Anwendungen weisen jedoch sehr spezifische und spezialisierte Kriterien auf, die Kunden dazu zwingen, einen Hochleistungs-ADC mit maximaler Flexibilität zu finden. In dieser Schulungsreihe erfahren Sie, wie Delta-Sigma-ADCs abtasten, wie Signale verfremdet werden und welche Design-Parameter in den einzelnen Facetten des ADC-Subsystems am wichtigsten sind. Außerdem erfahren Sie, wie Sie die Leistung von Delta-Sigma-ADCs skalieren können, um Systembudgets gerecht zu werden, wie Sie Leistungsmängel des Systems debuggen und wie Sie das Design Ihres Delta-Sigma-ADC-Systems optimieren können.

Referent(en)

View series

Entwickeln mit Delta-Sigma-ADCs: Überlegungen zum Systemdesign zwecks Optimierung der Leistung