VIDEOREIHE
Anforderungen an lokale Oszillatoren und GHz-Taktgeber in Funkanwendungen mit dem LMX2594
In dieser Schulungsreihe werden die wichtigsten Anforderungen lokaler Oszillatoren in Mikrowellen-/HF- und GHz-Taktgebern in Funkanwendungen behandelt. Die behandelten Themen stellen die wichtigsten Zusammenhänge zwischen den Anforderungen einer Signalquelle und ihren Auswirkungen auf ein Funksystem dar. Nach dieser Schulung sind Sie in der Lage, die Anforderungen Ihres Kundensystems und dessen Zusammenhang mit einer Signalquelle zu verstehen. Dies ermöglicht Ihnen fundiertere Kundengespräche. Wir werden auf leicht verständliche Weise den Zusammenhang zwischen Phasenrauschen und Fehlervektorgröße (EVM)/Kehrwert-Mischen, Spurs und unerwünschte Antworten, Jitter und SNR/Rauschzahl, Synchronisation und kohärenten Empfängern/Phase-Array-Antenne, Sysref und deterministischer Latenz aufzeigen. Der LMX2594 ist für diese Anwendungen eine leistungsstarke Signalquelle mit speziell darauf abgestimmten Funktionen.