Internet Explorer ist kein von TI.com unterstützter Browser. Für eine optimale Erfahrung verwenden Sie bitte einen anderen Browser.

VIDEOREIHE

Precision Labs-Reihe: PCIe

Highspeed- und Multi-Gigabit-Produkte begegnen uns überall. Sie finden sich in Form von Fernsehgeräten, Blu-ray-Playern, Laptops, Tablets, Festplatten, Video-Infotainment-Systemen in Fahrzeugen usw. Eine serielle Hochgeschwindigkeitsverbindung mit ihren Multi-Gigabit-Signalen leidet bei steigender Datenrate unter Signalverzerrungen. Signalverzerrungen entstehen durch dielektrische Verluste der Leiterplatte und des Gehäuses sowie durch Impedanzunterbrechungen aufgrund von Durchkontaktierungen, Steckverbindern und Gehäusen. Signalkonditionierer wie Redriver, Retimer und aktive Schalter sind ideale leistungssteigernde Techniken, um diese Verzerrungen zu überwinden, die Signalqualität für Multi-Gigabit-Signale zu verbessern und die Gesamtkanalreichweite zu erhöhen. Diese Schulungsreihe zur Signalkonditionierung konzentriert sich auf die Herausforderungen des seriellen Hochgeschwindigkeitsdesigns, die verschiedenen elektrischen Messmethoden zur Identifizierung und Quantifizierung dieser Herausforderungen und die Auswahl der optimalen Signalkonditionierer zur Lösung dieser Herausforderungen.

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • subtitles off, selected

      Referent(en)

      View series

      Precision Labs-Reihe: PCIe