VIDEOREIHE
Serie Precision Labs: Präzise Temperaturmessung in Wärme- und Kältezählern
PT100/500/1000 Widerstandstemperaturdetektoren (Resistance Temperature Detectors, RTD) werden häufig in der Energieinfrastruktur und in der Fertigungsautomatisierung eingesetzt, wo hochgenaue Temperaturmessungen erforderlich sind. Die technischen Anforderungen umfassen entweder 20 Mk Genauigkeit der Differenzialtemperaturmessung (DTM) für Wärme- und Kältezähler von 0 bis 180 °C oder mehr als 400 Mk Genauigkeit über den gesamten Bereich von –200 bis 850 °C für industrielle Sensortransmitter. In dieser Schulung lernen Sie auf Systemebene, wie unsere ADS1220 Delta-Sigma-Wandlerfamilie präzise Temperaturmessungen in Wärme- und Kältezähleranwendungen mit Standard-RTDs ermöglicht. Die ADS1220-Familie mit 24 Bit bietet eine Einchip-Präzisions-Temperaturlösung mit extrem niedrigem Stromverbrauch für die Messung von bis zu zwei 2- oder 4-Leiter-RTDs in Serie und erreicht eine effektive Auflösung von bis zu 19,6 Bit, eine Auflösung besser als 10 mK und eine DTM-Genauigkeit von 20 mK. Über eine SPI-, I2C- oder UART-Schnittstelle können die ADS1220-Bausteine mit unseren MCUs MSP430FR6989 (Rotationserfassung) oder MSP430FR6047 (Ultraschall-Durchflussmessung) verbunden werden, um eine Entwicklungsplattform für Wärme- oder Kältezähler zu vervollständigen. Der TMP116 ist ein volldigitaler, hochgenauer Temperatursensor, der im Bereich von –55 bis +125 °C mit einer Einpunktkalibrierung genauer ist als Klasse AA RTDs. Der TMP116 integriert 64-Bit-Benutzerdaten für die Speicherung von Kalibrierdaten und macht den Papierverkehr zwischen PT-Sensor- und Wärmezählerherstellern überflüssig. Der 2x2 mm große digitale Sensor TMP116 mit I2C-Schnittstelle kann in einen Standard-PT-Sensor eingebaut und direkt mit der MCU des Wärme- oder Kältezählers verbunden werden, z. B. mit den drahtlosen MCU-Familien MSP430 oder CC13xx. Unsere Bausteine TPD1E04 oder TPD1E10B gewährleisten die Einhaltung der Normen EN61000-4-2 und -4-4, wie in der Norm EN1434-4 für Wärmezähler gefordert.