VIDEOREIHE
Intelligente Wasserzähler auf einem Chip, mit Dual-Band-HF und InfraRed-Port
Hunderte Millionen mechanischer Wasserzähler werden heute weltweit eingesetzt. Der Marktdruck zwingt Wasserversorger dazu, diese neben der reinen Verbrauchskontrolle mit mehr Intelligenz auszustatten, um das Ablesen und die Abrechnung zu automatisieren. Um dies kostengünstig ohne den Komplettaustausch bestehender Zähler zu realisieren, bieten sich RF-fähige elektronische Durchflussmessmodule an. Sie bilden die Basis für vollständig elektronische intelligente Wasserzähler mit Flügelradprinzip. In dieser Schulungssitzung werden vier wichtige Subsysteme zur Umwandlung mechanischer Wasser- und Wärmezähler in einen intelligenten Zähler behandelt. Die Implementierung der Durchflussmessung auf dem Wege der Rotationserkennung mittels Induktions- oder LC-Sensorik verwendet unsere drahtlose SimpleLink™ CC1350-MCU und CSD23280F3 FemtoFET™. Die Dualband-Drahtlos- und InfraRed-LED-Kommunikation sowie die innovative SW-GPIO-Steuerung von 7-Segment-LCDs nutzen interne Hardwareressourcen der CC1350. Alle vier Subsysteme wurden für extrem niedrigen Stromverbrauch optimiert, um eine Produktlebensdauer von mehr als 10 Jahren mit einer einzigen primären Batteriezelle zu ermöglichen.