VIDEOREIHE

DC/DC-Wandler mit großem Eingangsspannungsbereich, die den Anforderungen an niedrigen Ruhestrom (IQ) in Industrieanwendungen gerecht werden

Der Batterielebensdauer ist ein ganz wesentlicher Aspekt bei Endgeräten, in denen Akkupacks mit hoher Zellenanzahl zum Einsatz kommen. Die niedrige IQ-Aufnahme von DC/DC-Wandlern ist ein wesentliches Merkmal für längere Batterielebensdauer. Unsere neuesten Abwärtswandler zeichnen sich durch eine geringe IQ-Aufnahme aus, was die Batterielebensdauer im Standby-Modus verlängert. Gleichzeitig bleibt die hohe Effizienz auch im aktiven Modus (bei hohen Lasten) erhalten. Diese Schulung gibt einen Überblick über batteriebetriebene Industrieanwendungen und die spezifischen Stromverbrauchsanforderungen für diese Endgeräte. Er bietet einen Überblick über die Anforderungen von Endgeräten mit niedrigem IQ-Wert, wie sie mit Abwärtswandlern bedient werden. Eingegangen wird auch auf Anwendungsoptionen, die mit dem LDO-Stromverbrauch konkurrieren und gleichzeitig eine höhere Energieeffizienz erfordern, um den niedrigsten Stromverbrauch zu ermöglichen.

Referent(en)

View series

DC/DC-Wandler mit großem Eingangsspannungsbereich, die den Anforderungen an niedrigen Ruhestrom (IQ) in Industrieanwendungen gerecht werden