Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte

Erprobte und energieeffiziente Lösungen für jede Anwendung

parametric-filterAlle Produkte anzeigen
Von Amazon Sidewalk bis ZigBee und allen wichtigen energieeffizienten 2,4-GHz-Protokollen dazwischen – unser breites Portfolio beseitigt alle Hürden bei der Erweiterung Ihrer Produkte um drahtlose Kommunikation. Im Jahr 2010 haben wir das branchenweit erste Bluetooth® Low Energy SoC auf den Markt gebracht. Heute wird unser hochwertiges und zuverlässiges Silizium durch die interne Fertigungsstrategie und die Investitionen von TI unterstützt. In Kombination mit unserer benutzerfreundlichen Software, umfassenden Schulungsressourcen und erstklassigem Support ermöglichen wir eine beschleunigte Entwicklung für alle Märkte.

Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte Design und Entwicklung

Ganz gleich, ob Sie an einem einfachen Design arbeiten oder ein komplexes System erstellen möchten, Sie sollten sich auf Ihre Designs verlassen können. Dank unserer umfangreichen und benutzerfreundlichen Hardware- und Softwaretools und ganzjährigem Zugang rund um die Uhr zu unseren Branchenexperten können Sie Ihre Innovationen voranbringen.

TI Developer Zone

Greifen Sie auf alle Entwicklungstools, Software und Schulungen zu, die Sie benötigen, um Code in der Cloud oder auf Ihrem Desktop einfach zu entwickeln, zu debuggen und zu analysieren. arrow-right

Hardware

Entdecken Sie unser breites Portfolio an kostenoptimierten Lösungen, die Ihre Anforderungen an die drahtlose Kommunikation erfüllen. arrow-right

Software

Die SimpleLink-SDK bieten ein umfassendes und tragbares Softwarepaket für die Entwicklung verschiedener drahtloser Protokolle. arrow-right

Schulungsressourcen

Nutzen Sie die umfangreichen Supportangebote von TI als Anbieterquelle für schnelle Problemlösungen während jedes Schritts des Designprozesses. arrow-right

Partner

Unser Drittanbieter-Netzwerk ist eine weltweite Community aus angesehenen, etablierten Unternehmen, die Produkte und Dienstleistungen zu den Lösungen für unsere Halbleitergeräte anbieten. arrow-right

Design- & Entwicklungsressourcen

Designtool
Hardware-Designprüfungen für SimpleLink™ CC2xxx-Bausteine

Der SimpleLine-Überprüfungsprozess für das Hardwaredesign stellt eine Möglichkeit bereit, direkt mit einem Fachexperten in Verbindung zu treten, welcher Sie bei der Prüfung Ihres Designs unterstützen und Ihnen ein wertvolles Feedback geben kann. Hier finden Sie einen (...)

Software-Entwicklungskit (SDK)
SimpleLink™-Sätze für die Entwicklung stromsparender Software (SDKs)

Die energieeffizienten SimpleLink™-SDKs unterstützen die Produktfamilien CC13xx, CC23xx und CC26xx. Zusammen bieten diese SDKs umfassende Softwarepakete für die Entwicklung von Sub-1-GHz- und 2,4-GHz-Anwendungen mit Unterstützung für stromsparende proprietäre und Multiprotokoll-Lösungen über (...)

Codebeispiel oder Demo
SimpleLink Connect-Smartphone-App

Die mobile App SimpleLink Connect ist eine Bluetooth® Low Energy-Beispielanwendung für Mobilgeräte, die mit folgenden Geräten kompatibel ist:

  • CC23XX Bausteine, auf denen das SIMPLELINK-LOW-POWER-SDK ausgeführt wird
  • CC33xx Bausteine, die an einen Host angeschlossen sind, auf dem die (...)
CC2755R10
Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte

Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM® Cortex®-M33, 32 Bit, Bluetooth® Low Energy MCU mit 1 

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.99

CC2340R2
Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte

SimpleLink™ 32bit Arm® Cortex®-M0+, 2,4 GHz, Drahtlos-MCU mit 256 kB Flash-Speicher

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.7

Entdecken Sie energieeffiziente Drahtlostechnologien

Unsere vorzertifizierten Wireless-Module ermöglichen es Ihnen, Ihre Designs mit minimalem Aufwand und einer schnelleren Markteinführung um drahtlose Konnektivität zu erweitern.

Vorteile:

  • Ermöglichen Sie Designs mit begrenztem Platzangebot, indem Sie den Platzbedarf auf der Leiterplatte um bis zu 70 % reduzieren.
  • Optimieren Sie den Qualifizierungsprozess für Wireless-Anwendungen, indem Sie die Zertifizierungen von TI bei Aufsichtsbehörden auf der ganzen Welt nutzen.
  • Vereinfachen Sie Ihr Leiterplattendesign und Ihre Lieferkette, da keine externen Komponenten erforderlich sind.
  • Verzichten Sie auf teure Hochfrequenzgeräte und das Fachwissen von Experten, indem Sie unsere interne Antenne oder genehmigte Referenzdesigns verwenden.
Vorgestellte Produkte für Modulen
CC2651R3SIPA AKTIV Drahtloses SimpleLink™-Multiprotokollmodul „System-in-Package“ für 2,4 GHz mit integrierter Antenne
CC2652RSIP AKTIV SimpleLink™ 2,4-GHz-Multiprotokoll-Drahtlos-System-in-Package-Modul mit 352 KB Speicher
CC2652PSIP AKTIV Drahtloses SimpleLink™-Multiprotokollmodul „System-in-Package“ für 2,4 GHz mit integriertem Leistung

Im Zusammenhang mit vernetzten Geräten, kann die Schwachstelle in einem Gerät das gesamte Netzwerk gefährden. Es gibt mehrere Sicherheitsstufen, die zwischen einem drahtlosen Protokoll, Hardware und Software erforderlich sind, um die Systemintegrität zu gewährleisten. Funktionen wie Secure Boot und Anti-Rollback überprüfen, ob die richtige Software auf dem Gerät ausgeführt wird, und können die Verwendung älterer, anfälliger Firmware-Versionen verhindern. Für zusätzliche Sicherheit trennt die Isolierung von Software und sogar Hardware von Funktionen wie Arm® TrustZone, zentrale Sicherheitsaufgaben vom normalen Betrieb. Je nachdem, welches Sicherheitsniveau Sie benötigen, haben wir in unserem Sortiment eine Vielzahl von Optionen.

Application note
Secure Boot in SimpleLink™ CC13x2/CC26x2 Wireless MCUs
Secure Boot ist eine Sicherheitsunterstützung für Embedded-Prozessoren. Durch die Verwendung digitaler Signaturen und Root-of-Trust-Komponenten können Hersteller sicherstellen, dass die ausgeführte Anwendung wirklich von ihnen stammt und nicht manipuliert wurde.
PDF
Ressource
SimpleLink™ Academy: Bluetooth® Low Energy Erweiterte Sicherheit
Dieses Modul der SimpleLink Academy enthält praktische Schritt-für-Schritt-Tutorials zu fortgeschrittenen Sicherheitsthemen wie Kryptografie, Filter-Annahmelisten und Speichern von Bonding-Informationen.
Ressource
TI Bluetooth® Low Energy Benutzerhandbuch: Implementierung vertrauenswürdiger Firmware-M
Arm® Cortex-M33-Geräte® verfügen über die Arm TrustZone-Technologie, die den Schutz erhöht, indem kritische Sicherheitssoftwareaufgaben in einem physisch isolierten Speicher untergebracht werden.
Vorgestellte Produkte für IoT-Sicherheit
CC2674R10 AKTIV Multiprotokollfähiger, drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller Arm® Cortex®-M33, 2,4 GHz, 1 MB Flash
CC2674P10 AKTIV Multiprotokollfähige Drahtlos-MCU SimpleLink™ Arm® Cortex ®-M33, 2,4 GHz, 1 MB Flash-Speicher, integ

Die Möglichkeit, dieselbe Hardware für mehrere Protokolle zu verwenden, ermöglicht Flexibilität im Anwendungsfall, insbesondere bei Protokollen, die gleichzeitig verwendet werden. Die gleichzeitige Nutzung von Multiprotokollen erhöht nicht nur das Potenzial für die Interoperabilität der Produkte, sondern kombiniert auch die Vorteile verschiedener Protokolle. So ist es beispielsweise möglich, Bluetooth® Low Energy auf bestimmten Produkten für die Smartphone-Steuerung zu aktivieren, aber den regulären Betrieb in einem Mesh-Netzwerk wie Zigbee oder Thread durchzuführen.

Die Lösung von TI für die Verwendung gleichzeitiger Multiprotokolle ist der dynamische Multiprotokoll-Manager (DMM), der das Umschalten zwischen den Protokollen zeitlich multiplext, ohne den Baustein zurückzusetzen.

Ressource
SimpleLink™ Academy: Benutzerhandbuch für DMM-Beispiele
Sehen Sie sich unsere Beispiel-DMM-Projekte an und evaluieren Sie unser Software Development Kit mit SimpleLink Academy-Modulen und einem unserer LaunchPad-Entwicklungskits™.
Application brief
Dynamic Multi-protocol Manager (DMM) Tech Note (Rev. A)
Erfahren Sie, wie Sie DMM in den Software-Stack integrieren und wie Sie DMM für Ihre Endgeräte verwenden können.
PDF | HTML
White paper
Dynamic Multi-Protocol (DMM) Performance
Erfahren Sie, wie DMM mit Timing-Konflikten umgeht und sich auf Zuverlässigkeit, Latenz und Durchsatz auswirkt, und wie Sie es für Ihren Anwendungsfall optimieren können.
PDF
Vorgestellte Produkte für Multiprotokoll
CC2674R10 AKTIV Multiprotokollfähiger, drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller Arm® Cortex®-M33, 2,4 GHz, 1 MB Flash
CC2652R7 AKTIV Drahtlose SimpleLink™-Multiprotokoll-MCU mit Arm® Cortex®-M4F, 2,4 GHz, 704 KB Flas

Die Nachfrage der Verbraucher nach kleineren Produkten und mehr Funktionalität wirkt sich entsprechend auf die darin eingebauten elektronischen Geräte aus. Die CC2340-Familie ermöglicht qualitativ hochwertige Funkfrequenz- und Stromversorgungsleistung in vielen Anwendungen.

Vorteile:

  • Geringerer Platzbedarf auf der Leiterplatte mit reduzierter Stückliste und integriertem Balun.
  • Ausgangsleistung von bis zu 8 dBm für eine größere Reichweite.
  • Standby-Stromverbrauch <710 nA.
Ressource
SimpleLink™ Academy für CC2340
Folgen Sie den Schritt-für-Schritt-Schulungsmodulen zur SimpleLink-Mikrocontroller-Plattform, zu Bluetooth® Low Energy und mehr, während Sie das CC2340 LaunchPad™ Entwicklungskit verwenden.
Ressource
SimpleLink™ Connect-Smartphone-App
Evaluieren Sie den CC2340 und erstellen Sie schnell Ihre eigene Anwendung durch den Einsatz von SimpleLink Connect.
Vorgestellte Produkte für Optimierte Architektur
CC2340R5 AKTIV SimpleLink™ 32bit Arm® Cortex®-M0+, 2,4 GHz, Drahtlos-MCU mit 512 kB Flash-Speicher

Technische Ressourcen

Selection guide
Selection guide
Leitfaden zur Auswahl drahtloser Kommunikationstechnologie (Rev. B)
Laden Sie sich unseren Auswahlleitfaden für die drahtlose Kommunikationstechnologie herunter, um rasch und einfach das optimale Protokoll für Ihre Anwendung auf der Grundlage von Reichweite, Frequenz, Durchsatz, Netzwerk und Batterieanforderungen auszuwählen. 
document-pdfAcrobat PDF
Ressource
Ressource
SimpleLink Academy
Sehen Sie sich unsere praxisorientierten Schulungsmodule für das Sortiment drahtloser MCU mit SimpleLink an, welche Bluetooth, Wi-Fi, Zigbee, Sub-1 GHz und andere Protokolle unterstützen und sämtliche Phasen der Entwicklung von grundlegenden Beispielen bis hin zu fortgeschrittenen Themen abdecken.
Videoreihe
Videoreihe
Connect-Videoreihe
Erfahren Sie mehr über alle Aspekte der Vernetzung. Diese Videoreihe bietet Expertenvorträge, praxisorientierte Vorführungen, neue Produktvorschauen, Schulungen und mehr zu einer Reihe von Protokollen und Technologien für drahtlose Kommunikation.