Matter
Die Grundlage für vernetzte Dinge in Heim- und Gebäudeautomatisierungsanwendungen – für einfachere, sicherere und skalierbarere Verbindungen.
Was ist Matter?
Interoperabel, offen, sicher und einfach. Matter ist ein lizenzfreier Standard zur Verbindung kompatibler Geräte und Systeme untereinander. Matter läuft auf Thread- und Wi-Fi®-Netzwerkschichten und verwendet Bluetooth® Low Energy für die Inbetriebnahme. Matter-Lösungen werden kompatibel mit den wichtigsten Smart-Home-Ökosystemen wie Apple® Homekit®, Google AssistantTM, Amazon Alexa und Samsung SmartThings sein.
Connect: Matter-Einführung
Die Connectivity Standards Alliance (CSA) hat einen neuen Standard namens Matter eingeführt. Unsere Experten diskutieren dieses neue Protokoll und seine verschiedenen Anwendungen.
Matter bringt zwei für die Heimautomatisierung wichtige Drahtlos-Trends voran
Sehen Sie sich einige der Trends an, die von Matter vorangetrieben werden, und erfahren Sie, warum dieser Standard das Potenzial hat, den Bereich der Hausautomatisierung zu transformieren.
Warum ist TI Ihr idealer Partner für das Matter-Protokoll?
Branchenführerschaft
Wir sind seit 10 Jahren Mitglied des Branchenverbandes CSA und haben an der Entwicklung von Matter mitgewirkt. Wir leisten Beiträge zur Arbeitsgruppe Thread Group, sind Mitglied der Wi-Fi Alliance und verfügen über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bereich Konnektivität.
Flexibles Portfolio
Wählen Sie aus einem breiten Sortiment bewährter Drahtlos-Kommunikationssysteme in den Bereichen 2,4-GHz, Sub-1 GHz und WLAN. Wählen Sie das richtige Protokoll und die richtigen Funktionen, um die Innovation Ihrer Kommunikationslösung voranzutreiben.
Branchenweit niedrigster Stromverbrauch
Verlängern Sie Ihre Batterielebensdauer mit unseren Thread- und Matter-Bausteinen mit Funktionen wie 0,85 µA Ruhestrom über verschiedene Temperaturbereiche, erstklassiger Knopfzellenbatterieverbrauch bei 10 dBm und mehr.
Integrierte Sicherheitsfunktionen
Mit über 30 Sicherheitsmerkmalen und einem mehrschichtigen Sicherheitsansatz für die WLAN-Kommunikation unterstützen unsere SimpleLink-MCUs Sie bei den Themen Datenschutz und Abwehr von Cyberangriffen.
Unsere Matter-kompatiblen Thread-Produkte
Unser SimpleLink™-Portfolio bietet hochwertige Hardware und Software für Drahtlosverbindungen mit extrem geringem Stromverbrauch für Matter-fähige Geräte, die auf Thread ausgeführt werden. Wir verfügen über eine breite Palette von Hardware, um das vollständige Thread-Ökosystem für Matter zu unterstützen. Dazu zählen auch Bausteine mit größerer Speicherkapazität für Ein-Chip-Anwendungsfälle oder Funk-Coprozessoren, die für die Kopplung mit einer Host-MCU oder -MPU für Gateway-Anwendungen optimiert sind. Wählen Sie das Produkt mit dem richtigen Preis für Ihre Anwendung aus.
Beschreibung | Drahtloser SimpleLink™-Multiprotokoll-Mikrocontroller Arm® Cortex®-M33, 2,4 GHz, 1 MB Flash | Drahtlose, multiprotokollfähige SimpleLink-Hochleistungs-MCU mit Arm Cortex-M33, 2,4 GHz, 1 MB Flash | Drahtlose SimpleLink-Multiprotokoll-MCU mit Arm Cortex-M4F, 2,4 GHz, 352 KB Flash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Protokolle | Bluetooth® 5.3 Low Energy | Bluetooth 6.0 Low Energy | Bluetooth 5.2 Low Energy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matter-Anwendungsfall | Matter-Endgerät | Matter-Endgerät | Matter-Gateway (Thread RCP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flash-Speicher (KB) | 1024 | 1024 | 352 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM (KB) | 296 | 162 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrierter Leistungsverstärker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitsmerkmale | Kryptografie-Beschleuniger | Voltage Glitch Monitor | Kryptografie-Beschleuniger |
Unsere Matter-kompatiblen WLAN-Produkte
Unsere WLAN-Bausteine, die Matter unterstützen, bieten Funktionen für Sicherheit und Energieeffizienz. Diese Wi-Fi CERTIFIED™-Bausteine wurden mit mehr als 230 Zugangspunkten getestet, um weltweit eine robuste und zuverlässige Konnektivität zu gewährleisten. Mit mehr als 30 Sicherheitsmerkmalen und einem mehrschichtigen Sicherheitsansatz für WLAN-Konnektivität unterstützen unsere SimpleLink-MCUs Sie beim Schutz von Daten.
Beschreibung | SimpleLink™ Wi-Fi 6-Companion-IC | SimpleLink™ Wi-Fi 6- und Bluetooth® Low Energy-Companion-IC | Wi-Fi 6-Companion-IC mit SimpleLink™ Dualband (2,4 und 5 GHz) | Wi-Fi 6 mit SimpleLink™ Dualband (2,4 und 5 GHz) und Bluetooth® Low Energy Companion IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Protokolle | WLAN | WLAN | WLAN | WLAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bausteinmerkmal | 802.11ax, AP, COEX, Multirole, STA | 802.11ax, AP, Bluetooth Low Energy, COEX, Multirole, STA | 802.11ax, AP, COEX, Multirole, STA | 802.11ax, AP, Bluetooth Low Energy, COEX, Multirole, STA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchsatz (max.) (Mbit/s) | 65 | 65 | 65 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitsmerkmale | Firmware-Authentifizierung und Rollback-Schutz, Netzwerksicherheit (WPA3) | Firmware-Authentifizierung und Rollback-Schutz, Netzwerksicherheit (WPA3) | Firmware-Authentifizierung und Rollback-Schutz, Netzwerksicherheit (WPA3) | Firmware-Authentifizierung und Rollback-Schutz, Netzwerksicherheit (WPA3) |
Entwickeln Sie schon heute
SimpleLink™-Sätze für die Entwicklung stromsparender Software (SDKs)
Die energieeffizienten SimpleLink™-SDKs unterstützen die Produktfamilien CC13xx, CC23xx und CC26xx. Zusammen bieten diese SDKs umfassende Softwarepakete für die Entwicklung von Sub-1-GHz- und 2,4-GHz-Anwendungen mit Unterstützung für stromsparende proprietäre und Multiprotokoll-Lösungen über (...)
SimpleLink™ Wi-Fi®CC32xx Software Development Kit (SDK)
Das SimpleLink™ WLAN® CC32XX SDK enthält Treiber für die CC3220 und die programmierbare CC3235 MCU und Dokumente, die zur Verwendung der Lösung benötigt werden. Außerdem ist das Tool Flash Programmer enthalten, ein Befehlszeilenprogramm zum Flashen von Software und Konfigurieren von (...)
SimpleLink Academy
CC2652R7 LaunchPad™ Entwicklungskit für drahtlose SimpleLink™ Multistandard-MCU
Mit diesem LaunchPad™-Entwicklungspaket wird die Entwicklung mit der drahtlosen SimpleLink™-Multistandard-MCU CC2652R7 mit Unterstützung für Bluetooth®, ZigBee® und Thread zu beschleunigt. Softwareunterstützung erfolgt durch das Softwareentwicklungspaket (SDK) SimpleLink Low Power F3.
CC2652R7 LaunchPad™ Entwicklungskit für drahtlose SimpleLink™ Multistandard-MCU
Mit diesem LaunchPad™-Entwicklungspaket wird die Entwicklung mit der drahtlosen SimpleLink™-Multistandard-MCU CC2652R7 mit Unterstützung für Bluetooth®, ZigBee® und Thread zu beschleunigt. Softwareunterstützung erfolgt durch das Softwareentwicklungspaket (SDK) SimpleLink Low Power F3.
CC3235SF dual-band LaunchPad™ development kit for Wi-Fi® SimpleLink™ MCU
Das SimpleLink™ Wi-Fi® CC3235SF Dualband LaunchPad™-Entwicklungskit (LAUNCHXL-CC3235SF) hebt CC3235SF, hervor, eine Ein-Chip-Sicherheitslösung und einen drahtlosen Mikrocontroller (MCU), der eine benutzerspezifische ARM® cortex®-M4 MCU und einen Netzwerkprozessor integriert, (...)
Matter in Aktion erleben
Vorführung der Matter-Technologie: Einheitlicher Standard für verbundene Objekte
Entwickler können jetzt fragmentierte IoT-Ökosysteme mit den
Matter-fähigen Wireless MCU Software Development Kits für WLAN und
Thread SimpleLink™ Wireless Mikrocontroller von TI vereinheitlichen.
Vorführung der Matter-Technologie: Einheitlicher Standard für verbundene Objekte
Dies ist eine Demonstration des neuen Matter-Standards auf der Basis unserer drahtlosen SimpleLink-MCU-Plattform. Matter bietet einen einheitlichen Konnektivitätsstandard zur Verbindung kompatibler Geräte und Systeme.
Matter-Protokoll auf drahtlosen MCUs von TI
Erfahren Sie, wie wir Matter in die Praxis umsetzen, indem wir die Interoperabilität zwischen der Technologie von TI und einem typischen Smart Home-Ökosystem zeigen. Das Video führt durch die Lebensdauer eines Smart-Home-Geräts.