Internet Explorer ist kein von TI.com unterstützter Browser. Für eine optimale Erfahrung verwenden Sie bitte einen anderen Browser.

Drahtlos-MCUs für Sub-1 GHz

Entscheiden Sie sich bei kleineren modularen Designs für eine Single-Chip-Lösung mit integriertem Prozessor, Peripherie und Funkmodul

parametric-filterAlle Produkte anzeigen
Unsere Sub-1-GHz-Drahtlos-Mikrocontroller sind eine skalierbare MCU-Familie mit extrem niedrigem Stromverbrauch, die eine hohe Designflexibilität bietet. Das bedeutet, dass Sie die Konnektivität mit großer Reichweite erhalten, die Sie benötigen, und gleichzeitig die Flexibilität haben, den Speicher aufzurüsten, um ihn an Ihre Anwendung anzupassen, ohne die Hardware oder Software ändern zu müssen. Wir bieten sowohl Einband-Drahtlos-MCUs als auch Dualband-Drahtlos-MCUs mit zusätzlicher Unterstützung für 2,4 GHz an. 

Sub-1-GHz-Produkte nach Speicher und Pin-Anordnung

Drahtlos-MCUs für Sub-1 GHz Design und Entwicklung

Ganz gleich, ob Sie an einem einfachen Design arbeiten oder ein komplexes System erstellen möchten, Sie sollten sich auf Ihre Designs verlassen können. Dank unserer umfangreichen und benutzerfreundlichen Hardware- und Softwaretools und ganzjährigem Zugang rund um die Uhr zu unseren Branchenexperten können Sie Ihre Innovationen voranbringen.

TI Developer Zone

Greifen Sie auf alle Entwicklungstools, Software und Schulungen zu, die Sie benötigen, um Code in der Cloud oder auf Ihrem Desktop einfach zu entwickeln, zu debuggen und zu analysieren. arrow-right

Hardware

Entdecken Sie unser breites Portfolio an kostenoptimierten Lösungen, die Ihre Anforderungen an die drahtlose Kommunikation erfüllen. arrow-right

Software

Die SimpleLink-SDK bieten ein umfassendes und tragbares Softwarepaket für die Entwicklung verschiedener drahtloser Protokolle. arrow-right

Schulungsressourcen

Nutzen Sie die umfangreichen Supportangebote von TI als Anbieterquelle für schnelle Problemlösungen während jedes Schritts des Designprozesses. arrow-right

Partner

Unser Drittanbieter-Netzwerk ist eine weltweite Community aus angesehenen, etablierten Unternehmen, die Produkte und Dienstleistungen zu den Lösungen für unsere Halbleitergeräte anbieten. arrow-right

Design- & Entwicklungsressourcen

Evaluierungsplatine
SimpleLink™ Multiband CC1352R drahtloses MCU Launchpad™ SensorTag-Kit

The TI LaunchPad™ SensorTag kit offers integrated environmental and motion sensors, multi band wireless connectivity and easy-to-use software for prototyping connected applications. With one kit, developers can easily create connected applications featuring Bluetooth® Low Energy, (...)

Berechnungstool
SmartRF Studio

SmartRF™ Studio ist eine Windows-Anwendung, die Entwickler von HF-Systemen dabei unterstützt, die Funkleistung bereits in einer frühen Entwicklungsphase für alle stromsparenden HF-Bausteine CC1xxx und CC2xxx von TI einfach zu bewerten. umfassend zu beurteilen. Sie vereinfacht die Erstellung (...)

Designtool
Suchtool für drahtlose Module von Drittanbietern

Das Suchtool für drahtlose Module von Drittanbietern unterstützt Entwickler dabei, Produkte zu finden, welche ihren Endgerätespezifikationen entsprechen, und produktionsbereite Drathlosmodule zu beschaffen. Die im Suchtool enthaltenen Verkäufer von Drittanbietermodulen sind unabhängige (...)

CC1314R10
Drahtlos-MCUs für Sub-1 GHz

SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 Sub-1-GHz-Drahtlos-MCU mit 1 MB Flash und bis zu 296 KB SRAM

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 3.07

CC1354R10
Drahtlos-MCUs für Sub-1 GHz

SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 Multiband-Drahtlos-MCU mit 1 MB Flash und bis zu 296 KB SRAM

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 3.224

Warum drahtlose Sub-1-GHz-MCUs von TI?

checkmark

Geringer Stromverbrauch

Niedriger Aktivstrom und klassenbester Standby-Strom für maximale Batterielebensdauer über den gesamten Temperaturbereich.

checkmark

Skalierbarkeit

Umfassendes Portfolio an skalierbaren Speicher- und Peripheriebausteinen in einem Pin-zu-Pin-Gehäuse, die von denselben SDKs unterstützt werden, sodass Sie schnell und einfach neue Designs für zusätzlichen Speicher erstellen können.

checkmark

Umfassende Protokollunterstützung

Wir bieten fünf verschiedene Protokolle an, mit denen unsere Produkte für alle Anwendungen eingesetzt werden können: Amazon Sidewalk, Dualband, proprietär, mioty, Drahtlos-M-BUS, Wi-SUN.