Thread
Gelangen Sie mit IP-basierten, energieeffizienten drahtlosen Mesh-Technologien zur Heim- und Gebäudeautomatisierung von morgen.
Was ist Thread?
Thread ermöglicht die nahtlose Integration von intelligenten Schlössern, Thermostaten und anderen Sensor- oder Aktorbausteinen in vorhandene Cloud-basierte Infrastrukturen und digitale Assistenten. Unsere OpenThread-Beispiele im SimpleLink™-Portfolio für drahtlose Mikrocontroller bieten einen Ruhestrom von unter 0,85 μA. Darüber hinaus unterstützt das SimpleLink™-Portfolio den Verbindungsstandard Matter (ehemals Project CHIP) über Thread.
Design- & Entwicklungsressourcen
Hardware-Designprüfungen für SimpleLink™ CC2xxx-Bausteine
Der SimpleLine-Überprüfungsprozess für das Hardwaredesign stellt eine Möglichkeit bereit, direkt mit einem Fachexperten in Verbindung zu treten, welcher Sie bei der Prüfung Ihres Designs unterstützen und Ihnen ein wertvolles Feedback geben kann. Hier finden Sie einen (...)
Matter-Lock-Beispiel
OpenThread-Zertifizierung
Warum TI für Thread und Matter
Ultimative Leistung bei geringem Stromverbrauch
Verlängern Sie Ihre Batterielebensdauer mit unseren Thread- und Matter-Bausteinen mit Funktionen wie 0,85 µA Ruhestrom über verschiedene Temperaturbereiche, erstklassiger Knopfzellenbatterieverbrauch bei 10 dBm und mehr.
Matter-unterstützendes Portfolio
Mit der branchenweit ersten öffentlichen Demo und als Promoter-Mitglied des CSA bietet TI Ihnen alles, was Sie brauchen, um noch heute mit Ihrem IoT-Matter-Projekt zu beginnen.
Stabiler Software-Stack
Komplette Lösung für alle Protokolle oder Anwendungen – unser SimpleLink™ Software Development Kit (SDK). Das zuverlässigste und umfassendste Softwareangebot, das für unsere energieeffizienten Bausteine optimiert ist.
Qualität, Zuverlässigkeit und Zertifizierung
Unsere Thread- und Matter-Lösungen sind bewährt und getestet, um die höchsten Industriestandards und Normen für regulatorischen Konformität zu erfüllen und bieten eine einfache Zertifizierung mit der Connectivity Standards Alliance.
Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen
Thread ermöglicht standardisierte drahtlose Kommunikation zwischen intelligenten Gebäudeprodukten und der Cloud.
Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Entwicklung von Konnektivitäts-Bausteinen unterstützt Sie TI:
- Bei der Erstellung energieeffizienter, vernetzter Thread-basierter Gebäudeautomationssysteme, die eine Vielzahl von Sensoren und Controllern verbinden, um eine sichere Fernüberwachung und -steuerung zu ermöglichen.
- Bei der Entwickelung einfacher Verbindungen zu IPv6-Netzwerken für Thread-fähige Geräte.
- Beim Anschließen mehrerer Sensoren, mit denen das Raumklima optimal gesteuert werden kann.
Ausgewählte Ressourcen
- TIDM-LOWEND-IHD – Segment-LCD-basiertes Low-End-In-Home-Display mit drahtloser RF-Kommunikation
- CC2652R7 – Drahtlose SimpleLink™-Multiprotokoll-MCU mit Arm® Cortex®-M4F, 2,4 GHz, 704 KB Flas
- SIMPLELINK-2-4GHZ-DESIGN-REVIEWS – Hardware-Designprüfungen für SimpleLink™ CC2xxx-Bausteine
- Thread vs. Zigbee: Was ist der Unterschied? – Technischer Artikel
- SIMPLELINK-CC2640R2-SDK – SimpleLink™ CC2640R2 SDK – Bluetooth® mit geringem Stromverbrauch
- SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK – SimpleLink™-Kits für die Entwicklung stromsparender Software (SDKs)
Setzen Sie für Ihr zuverlässiges großes Beleuchtungsnetzwerk auf die Thread-Technologie von TI, um die Vorteile von IPV6-Verbindungen und hoher Interoperabilität zu nutzen.
Aufgrund der Vorteile der Konnektivität und Interoperabilität von Thread IPv6 kann Thread hochvernetzte Beleuchtungslösungen auf einfache Weise unterstützen. Mit dem hochwertigen Produktangebot von TI, 20 Jahren Erfahrung mit HF-Entwicklungen und branchenbestem Support können Sie schnell mit Ihrem nächsten Beleuchtungsprojekt beginnen.
Ausgewählte Ressourcen
- TIDM-LOWEND-IHD – Segment-LCD-basiertes Low-End-In-Home-Display mit drahtloser RF-Kommunikation
- SIMPLELINK-2-4GHZ-DESIGN-REVIEWS – Hardware-Designprüfungen für SimpleLink™ CC2xxx-Bausteine
- Thread vs. Zigbee: Was ist der Unterschied? – Technischer Artikel
- SIMPLELINK-CC2640R2-SDK – SimpleLink™ CC2640R2 SDK – Bluetooth® mit geringem Stromverbrauch
- SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK – SimpleLink™-Kits für die Entwicklung stromsparender Software (SDKs)
Fügen Sie Thread-to-Grid-Infrastrukturanwendungen hinzu, um die Wartungskosten zu senken und die Effizienz zu verbessern, beispielsweise in Fällen, in denen IPV6-Konnektivität und ein hohes Maß an Interoperabilität erforderlich sind.
Das Stromnetz der Zukunft ist intelligent und bietet verbesserte Überwachungs- und Steuerungsfunktionen. Viele dieser Funktionen werden durch sichere Thread-Drahtloskonnektivität ermöglicht. Mit ihr kann auf teure Kabel verzichtet, der Zugang zu Wartungsfunktionen verbessert und Netzbetreibern mehr Kontrolle gegeben werden.
Ausgewählte Ressourcen
- CC2652R7 – Drahtlose SimpleLink™-Multiprotokoll-MCU mit Arm® Cortex®-M4F, 2,4 GHz, 704 KB Flas
- SIMPLELINK-2-4GHZ-DESIGN-REVIEWS – Hardware-Designprüfungen für SimpleLink™ CC2xxx-Bausteine
- Thread vs. Zigbee: Was ist der Unterschied? – Technischer Artikel
- SIMPLELINK-CC2640R2-SDK – SimpleLink™ CC2640R2 SDK – Bluetooth® mit geringem Stromverbrauch
- SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK – SimpleLink™-Kits für die Entwicklung stromsparender Software (SDKs)