WLAN-Produkte
Kostengünstige, zuverlässige und skalierbare WLAN-Produkte für Linux®- und RTOS-basierte Systeme
Nach Kategorien durchsuchen
Begleitende ICs
Fügen Sie WLAN und Bluetooth Low Energy zu einem bestehenden System mit einem Prozessor (MPU) oder Mikrocontroller (MCU) hinzu.
Drahtlos-MCUs
Verwenden Sie einen drahtlosen SimpleLink™-WLAN-MCU als Haupt-Anwendungsprozessor für Cloud-Konnektivität.
WLAN-Produkte Design und Entwicklung
Ganz gleich, ob Sie an einem einfachen Design arbeiten oder ein komplexes System erstellen möchten, Sie sollten sich auf Ihre Designs verlassen können. Dank unserer umfangreichen und benutzerfreundlichen Hardware- und Softwaretools und ganzjährigem Zugang rund um die Uhr zu unseren Branchenexperten können Sie Ihre Innovationen voranbringen.
TI Developer Zone
Greifen Sie auf alle Entwicklungstools, Software und Schulungen zu, die Sie benötigen, um Code in der Cloud oder auf Ihrem Desktop einfach zu entwickeln, zu debuggen und zu analysieren.
Hardware
Entdecken Sie unser breites Portfolio an kostenoptimierten Lösungen, die Ihre Anforderungen an die drahtlose Kommunikation erfüllen.
Software
Die SimpleLink-SDK bieten ein umfassendes und tragbares Softwarepaket für die Entwicklung verschiedener drahtloser Protokolle.
Schulungsressourcen
Nutzen Sie die umfangreichen Supportangebote von TI als Anbieterquelle für schnelle Problemlösungen während jedes Schritts des Designprozesses.
Partner
Unser Drittanbieter-Netzwerk ist eine weltweite Community aus angesehenen, etablierten Unternehmen, die Produkte und Dienstleistungen zu den Lösungen für unsere Halbleitergeräte anbieten.
Design- & Entwicklungsressourcen
Plug-In-Modul für SimpleLink™ CC3301 Wi-Fi 6 und energieeffizientes Bluetooth® BoosterPack™
Die SimpleLink™ CC3301 Wi-Fi 6 und Bluetooth® Low Energy-Bausteine ermöglichen erschwingliche, zuverlässige und sichere Konnektivität in Embedded-Anwendungen mit einem Prozessor-Host unter Linux® oder einem MCU-Host unter RTOS. Das CC3301 BoosterPack™ Steckmodul (...)
SimpleLink Wi-Fi Academy
Hardware-Designprüfungen für SimpleLink™ Wi-Fi -Bausteine
Dieser Prozess zur Überprüfung des CC3XXX WLAN-Hardwaredesigns bietet Ihnen die Gelegenheit, direkt mit einem Experten in Verbindung zu treten, der Sie bei der Prüfung Ihres Designs unterstützen und Ihnen wertvolles Feedback geben kann. Bevor Sie eine Überprüfung anfordern, sollten Sie (...)
Gründe für TI-WI-Fi
Stabile Leistung
Unsere WLAN-Technologie funktioniert überall und jederzeit. Basierend auf jahrzehntelanger Erfahrung bieten unsere robusten WLAN-Funkmodule eine gleichbleibende Leistung über mehr als 220 Zugangspunkte weltweit.
Kostengünstige Lösungen
Unsere Produkte sind als hochintegrierte Lösungen konzipiert, die eine minimale Materiallisten erfordern und die Gesamtsystemkosten senken.
Einfache Anbindung an einen Prozessor oder eine MCU
Unsere Produkte können an jeden Prozessor oder jede MCU mit flexibler Systemarchitektur und Unterstützung für Linux und RTOS angeschlossen werden.
Erweiterte Sicherheitsfunktionen
Unsere WLAN-Produkte bieten die neuesten integrierten Sicherheitsfunktionen wie etwa WPA3, mit denen Sie die gewünschten Sicherheitsmaßnahmen für Ihre cloudbasierte Anwendungen implementieren können.
WLAN-Technologien
TI Wi-Fi 6 – Erschwinglichkeit trifft auf Zuverlässigkeit
Unsere neuesten CC33xx Begleit-ICs beginnen bei 1,60 US-Dollar pro 1.000 Stück und bieten eine höhere Wi-Fi 6 Netzwerkeffizienz und eine stabile Verbindung über mehr als 220 Zugangspunkte, während sie bei Temperaturen von –40 °C bis +105 °C arbeiten.
Matter
Sehen Sie sich unsere Demonstration des auf unseren SimpleLink™-WLAN-Bausteinen basierenden neuen Matter-Standards (ehemals Project Connected Home over IP [CHIP]) an. Matter bietet einen einheitlichen Konnektivitätsstandard zur Verbindung kompatibler Geräte und Systeme. Diese einheitliche Anwendungsschicht ermöglicht es Herstellern, ihre Entwicklung zu beschleunigen und Verbrauchern eine verbesserte Kompatibilität zwischen IoT-Smart-Geräten zu bieten. TI unterstützt alle WLAN-basierten Topologien für Matter-Zubehör.
Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen
Beim Hinzufügen einer zuverlässigen und sicheren Wi-Fi 6-Cloud-Anbindung an ein breites Spektrum energieeffizienter Produkte im Bereich Gebäudeautomatisierung
Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Entwicklung von Wi-Fi-Bausteinen unterstützt Sie TI:
- Beim Erstellen Cloud-verbundener HLK-Systeme, welche eine Vielzahl von Sensoren für eine effiziente Überwachung und Steuerung miteinander verknüpfen.
- Beim Aktivieren energieeffizienter Videokameras für den Innen- und Außenbereich, welche HD-Video und -Audio sicher streamen, um das Sicherheitsgefühl zu erhöhen.
- Beim Entwickeln von Türschlössern auf Basis von Wi-Fi®, welche für ein lange Batterielebensdauer optimiert sind, und welche über die Cloud sicher zugänglich sind.
Ausgewählte Ressourcen
- TIDM-1020 – Referenzdesign für Thermostat auf Basis der drahtlosen SimpleLink™-MCU
- TIDA-010224 – Referenzdesign für energieeffiziente drahtlose Kamera mit verlängerter Batterielaufzeit
- TIDC-01005 – Referenzdesign für batteriebetriebene intelligente Schlösser mit Cloud-Konnektivität mit SimpleLink™
Lokale und Cloud-Anbindung für ein effizientes Energiemanagement in Elektrofahrzeug-Ladegeräten unter Verwendung der skalierbaren Wi-Fi 6-Anbindung von TI
Die WLAN-Anbindung von TI bietet ein skalierbares und funktionsreiches Sortiment für die Elektrofahrzeug-Ladeinfrastruktur.
Wichtigste Vorteile:
- Verbessern des Lastenausgleichs unter Verwendung einer robusten WLAN-Anbindung (bis zu 50 Mbps).
- Erstellen einer skalierbaren Infrastruktur unter Verwendung von AP/STA- oder WLAN-Mesh-Topologien je nach Einsatzort.
- Vereinfachen der Installation und Instandhaltung mit Mehrzweck-Funktionen und integriertem Bluetooth Low Energy (niederenergetisch).
- Reduzieren des technischen Entwicklungsaufwands mit zertifizierten Modulen, welche einen industriellen Temperaturbereich (-40° C bis +85° C) unterstützen.
- Nahtlose Integration des WLANs mit Host-MPU oder -MCU zur Unterstützung des OCPP nach Industriestandard.
Ausgewählte Ressourcen
- Wechselstrom-Ladestation (Säule) – L2 Wohngebäude-Ladegeräte – Drahtlose Schnittstelle
- Wechselstrom-Ladestation (Säule) – L2 Kommerzielle Ladegeräte – Drahtlose Schnittstelle
- HMI-Modul für Ladestation für Elektrofahrzeuge – Drahtlose Schnittstelle
- Gleichstrom-Schnellladestation – Drahtlose Schnittstelle
- Gleichstrom-Wallbox-Ladegerät – Drahtlose Schnittstelle
- CC3300 – SimpleLink™ Wi-Fi 6-Companion-IC
- CC3301 – SimpleLink™ Wi-Fi 6- und Bluetooth® Low Energy-Companion-IC
- CC3235MODAS – SimpleLink™ Wi-Fi-ZERTIFIZIERTE™ Dualband-Drahtlos-Antennenmodullösung
- LAUNCHXL-CC3235SF – CC3235SF dual-band LaunchPad™ development kit for Wi-Fi® SimpleLink™ MCU
Ermöglichen einer sicheren und zuverlässigen WLAN-Anbindung in medizinischen Geräten
Basierend auf einer breiten Installationsbasis und jahrelanger Erfahrung in der Unterstützung von Herstellern medizinischer Geräte ist TI ein starker, langfristiger Partner zur Erfüllung der Anforderungen einer WLAN-Anbindung Ihres medizinischen Designs.
Wichtigste Vorteile
- Zuverlässige Verbindung in überlasteten HF-Umgebungen wie Krankenhäusern mit Dualband-Fähigkeit (2,4 GHz und 5 GHz)
- Erstellung simpler Designs und Erzielung kurzer Markteinführungszeiten mit behördlich zertifizierten (FCC/IC/CE und TELEC) Modulen
- Modernste Sicherheit mit WPA3- und FIPS-validierten Kryptografiemodulen
- Optimieren des Durchsatzes zwischen 2,4-GHz-Technologien mit integriertem Bluetooth Low Energy (niederenergetisch)
Ausgewählte Ressourcen
- LAUNCHXL-CC3235SF – CC3235SF dual-band LaunchPad™ development kit for Wi-Fi® SimpleLink™ MCU
- TI Wi-Fi Test Strategy Overview (Rev. A) – Application note
- FIPS Compliant vs. FIPS Validated (Rev. A) – Application note
Wählen Sie aus einer Reihe von Wi-Fi 6 Begleitbausteinen und drahtlosen SoCs, um große und kleine Haushaltsgeräte mit einer Cloud-Anbindung auszustatten.
Das zuverlässige und sichere WLAN-Sortiment von TI bietet:
- Die Möglichkeit eines sehr geringen Stromverbrauchs für batterie- und netzstrombetriebene Anwendungen
- Mehrstufigen Sicherheitsansatz mit mehr als 30 Sicherheitsfaktoren
Ausgewählte Ressourcen
- LAUNCHXL-CC3235S – CC3235S dual-band LaunchPad™ development kit for Wi-Fi® SimpleLink™ MCU
- WLAN-Sicherheitsschulung – Videoreihe
- TI Wi-Fi Test Strategy Overview (Rev. A) – Application note
- CC3XXXRADIOTEST – SimpleLink™ Wi-Fi®-Funktest-Tool
- WILINK8-WIFI-NLCP – WiLink™ 8-WLAN-Treiber für Linux OS
Verbinden von Solar-Invertern und Stromspeichern mit dem Smart Grid (intelligenten Stromnetz) unter Verwendung des sicheren und zuverlässigen Wi-Fi 6 von TI
Die WLAN-Anbindung von TI unterstützt die Verwaltung von Echtzeitdaten von Solar-Invertern und Hausspeichern, was eine geringere Energieabhängigkeit vom zentralen Stromnetz ermöglicht.
Wichtigste Vorteile:
- Echtzeitüberwachung und -Steuerung unter Verwendung einer robusten WLAN-Anbindung (bis zu 50Mbps).
- Zuverlässige WLAN-Anbindung auch in rauesten Umgebungen durch Unterstützung für hohe Betriebstemperaturen (bis zu +105 ° C).
- Ermöglichen einer einfachen Bereitstellung mit Mehrzweckfunktionen und integriertem Bluetooth Low Energy (niederenergetisch).
- Reduzierung des technischen Entwicklungsaufwands mit zertifizierten Modulen oder Senkung der Systemkosten durch das Entwickeln Ihres eigenen Moduls WLAN-IC.