SBAS500B june 2022 – august 2023 ADC32RF54 , ADC32RF55
PRODUCTION DATA
AIN = -1 dBFS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PARAMETER | TEST CONDITIONS | MIN(1) | TYP | MAX | UNIT | |
NSD | Noise Spectral Density | fIN = 900 MHz, AIN = -20 dBFS no averaging |
–155.5 | dBFS/Hz | ||
fIN = 900 MHz, AIN = -20 dBFS 2x averaging |
–158.1 | |||||
fIN = 900 MHz, AIN = -20 dBFS 4x averaging |
–160.9 | |||||
NF | Noise Figure | fIN = 900 MHz, AIN = -20 dBFS no averaging |
20.4 | dB | ||
fIN = 900 MHz, AIN = -20 dBFS 2x averaging |
19.5 | |||||
fIN = 900 MHz, AIN = -20 dBFS 4x averaging |
19.7 | |||||
SNR | Signal-to-noise ratio no (1x) averaging |
fIN = 100 MHz | 61.9 | dBFS | ||
fIN = 500 MHz | 61.9 | |||||
fIN = 900 MHz | 59.3 | 61.7 | ||||
fIN = 900 MHz, Ain = -20 dBFS | 62.0 | 64.4 | ||||
fIN = 1.8 GHz | 60.6 | |||||
fIN = 2.4 GHz | 60.0 | |||||
Signal-to-noise ratio 2x averaging |
fIN = 100 MHz | 62.8 | ||||
fIN = 500 MHz | 63.2 | |||||
fIN = 900 MHz | 62.8 | |||||
fIN = 900 MHz, Ain = -20 dBFS | 67.1 | |||||
fIN = 1.8 GHz | 62.5 | |||||
fIN = 2.4 GHz | 61.8 | |||||
Signal-to-noise ratio 4x averaging |
fIN = 100 MHz | 65.5 | ||||
fIN = 500 MHz | 65.9 | |||||
fIN = 900 MHz | 65.6 | |||||
fIN = 900 MHz, Ain = -20 dBFS | 69.8 | |||||
fIN = 1.8 GHz | 65.4 | |||||
fIN = 2.4 GHz | 64.9 | |||||
SINAD | Signal to noise and distortion ratio | fIN = 100 MHz | 61.4 | dBFS | ||
fIN = 500 MHz | 60.2 | |||||
fIN = 900 MHz | 59.4 | |||||
fIN = 1.8 GHz | 57.6 | |||||
fIN = 2.4 GHz | 55.3 | |||||
ENOB | Effective number of bits | fIN = 100 MHz | 9.9 | Bits | ||
fIN = 500 MHz | 9.7 | |||||
fIN = 900 MHz | 9.6 | |||||
fIN = 1.8 GHz | 9.3 | |||||
fIN = 2.4 GHz | 8.9 | |||||
THD | Total Harmonic Distortion (First five harmonics) | fIN = 100 MHz | 67 | dBc | ||
fIN = 500 MHz | 63 | |||||
fIN = 900 MHz | 64 | |||||
fIN = 1.8 GHz | 60 | |||||
fIN = 2.4 GHz | 57 | |||||
HD2 | Second Harmonic Distortion | fIN = 100 MHz | 72 | dBc | ||
fIN = 500 MHz | 73 | |||||
fIN = 900 MHz | 62 | 71 | ||||
fIN = 1.8 GHz | 62 | |||||
fIN = 2.4 GHz | 59 | |||||
HD3 | Third Harmonic Distortion | fIN = 100 MHz | 75 | dBc | ||
fIN = 500 MHz | 65 | |||||
fIN = 900 MHz | 60 | 67 | ||||
fIN = 1.8 GHz | 66 | |||||
fIN = 2.4 GHz | 64 | |||||
Non HD2,3 | Spur free dynamic range (excluding HD2 and HD3) | fIN = 100 MHz | 76 | dBFS | ||
fIN = 500 MHz | 74 | |||||
fIN = 900 MHz | 77 | |||||
fIN = 1.8 GHz | 77 | |||||
fIN = 2.4 GHz | 74 | |||||
IMD3 | Two tone inter-modulation distortion | f1 = 700 MHz, f2 = 800 MHz, AIN = -7 dBFS/tone | 71 | dBc |