SBASAP7 December 2024 ADC3664-SP
PRODUCTION DATA
Refer to the PDF data sheet for device specific package drawings
PARAMETER | TEST CONDITIONS | MIN | TYP | MAX | UNIT | |
---|---|---|---|---|---|---|
NSD | Noise spectral density | FIN = 5MHz, AIN = -20dBFS | -156.9 | dBFS/Hz | ||
SNR | Signal to noise ratio | FIN = 5MHz | 70 | 77.5 | dBFS | |
FIN = 5MHz, AIN = -20dBFS | 78.9 | dBFS | ||||
FIN = 10MHz | 77.6 | |||||
FIN = 40MHz | 76.9 | |||||
FIN = 70MHz | 75.5 | |||||
FIN = 100MHz | 74.1 | |||||
SINAD | Signal to noise and distortion ratio | FIN = 5 MHz | 75.7 | dBFS | ||
FIN = 10MHz | 74.2 | |||||
FIN = 40MHz | 72.6 | |||||
FIN = 70MHz | 71.3 | |||||
FIN = 100MHz | 72.4 | |||||
ENOB | Effective number of bits | FIN = 5MHz | 12.6 | bit | ||
FIN = 10MHz | 12.6 | |||||
FIN = 40MHz | 12.5 | |||||
FIN = 70MHz | 12.3 | |||||
FIN = 100MHz | 12.0 | |||||
THD | Total harmonic distortion (first five harmonics) | FIN = 5MHz | 68 | 80 | dBc | |
FIN = 10MHz | 76 | |||||
FIN = 40 =MHz | 74 | |||||
FIN = 70MHz | 72 | |||||
FIN = 100MHz | 76 | |||||
HD2 | Second harmonic distortion | FIN = 5MHz | 72.5 | 84 | dBc | |
FIN = 10MHz | 78 | |||||
FIN = 40MHz | 75 | |||||
FIN = 70MHz | 77 | |||||
FIN = 100MHz | 79 | |||||
HD3 | Third harmonic distortion | FIN = 5MHz | 69.5 | 84 | dBc | |
FIN = 10MHz | 81 | |||||
FIN = 40MHz | 88 | |||||
FIN = 70MHz | 76 | |||||
FIN = 100MHz | 81 | |||||
Non HD2,3 | Spurious free dynamic range (excluding HD2 and HD3) | FIN = 5MHz | 77 | 92 | dBFS | |
FIN = 10MHz | 93 | |||||
FIN = 40MHz | 89 | |||||
FIN = 70MHz | 84 | |||||
FIN = 100MHz | 86 | |||||
IMD3 | Two tone inter-modulation distortion | F1 = 10MHz, F2 = 12MHz, AIN = -7dBFS/tone | 88 | dBc |