SLUSDY7A June 2021 – September 2021 BQ25175
PRODUCTION DATA
CIN = 1 µF, COUT = 1 µF
IOUT = 20 mA | VOUT = 4.35 V | |
VIN = 5 V | Temp = 25ºC | |
IOUT = 10 mA | ||
TS Pin = LOW | VOUT = 0 V | |
VIN = 0 V | ||
VIN = 5 V | VOUT = 4.35 V | |
VIN = 5 V | VOUT = 3.8 V | |
ICHG = 0 A | VOUT = 0 V | |
VIN = 5V | VOUT = 4.35V | |