SLUSDL3A February 2019 – April 2019 BQ25883
PRODUCTION DATA.
VBUS = 5 V |
OTG_VLIM = 5 V | VBAT = 7.6 V |
VBUS = 5 V | VBAT = 6 V | SYS_MIN = 7 V |
EN_CHG = 0 |
VBAT = 7.6 V |
VOTG = 5.1 V |
VBUS = 5 V | VBAT = 7.6 V |
VBUS = 5V | VBAT = 7.6V | ICHG = 100mA |
VBUS = 5 V | VBAT = 8.4 V |
VBUS = 5 V |
VBUS = 5 V | VBAT = 8.4 V | EN_CHG = 0 |
VBAT = 8 V |
VOTG = 5.1 V | VBAT = 8 V |
TA = 25°C |
VBUS = 5V | VBAT = 7.6V | ICHG = 0.5A, 1.0A, 1.4A |