SNVSAU1 March 2017 LM25141
PRODUCTION DATA.
VIN 8–18 V | EN = 12 V | 2.2 MHz |
VOUT 5 V | FPWM |
EN = 12 V |
VIN 6-18 V | EN = GND |
VCC Rising | EN = 12 V |
VCC Rising | EN = 12 V |
VIN 12 V | FB = VDDA | EN = 12 V |
VIN 12 V | EN = 12 V | OSC = VDDA |
VIN 18 V |
VIN 12 V |
VIN 8–18 V | EN = 12 V | 2.2 MHz |
VOUT 5 V | DEMB |
VIN 8–18 V | EN = 0 V |
VIN 8–18 V | EN = 12 V |
VCC Rising | EN = 12 V |
VIN 12 V | EN = 12 V |
VIN 12 V | EN = 12 V | FB = GND |
VIN 12 V | EN = 12 V | OSC = AGND |
VIN 3.8 V | VOUT 3.3 V |
VIN 12 V |