SNVS276I April 2004 – February 2019 LM2743
PRODUCTION DATA.
VCC = 3.3 V | fSW = 300 kHz |
VCC = 5 V | fSW = 300 kHz |
fSW = 300 kHz | FDS6898A FET | No-Load |
fSW = 300 kHz | FDS6898A FET | No-Load |
VCC = 3.3 V | VIN = 5 V | VOUT = 1.2 V |
IOUT = 4 A | CSS = 12 nF | fSW = 300 kHz |
VCC = 3.3 V | VIN = 5V | VOUT = 1.2V |
CSS = 12 nF | fSW = 300 kHz |
IOUT = 4 A to 0 A | VCC = 3.3 V | VIN = 5 V |
VOUT = 1.2 V | CSS = 12 nF | fSW = 300 kHz |
VIN = 3 V to 9 V | VCC = 3.3 V | VOUT = 1.2 V |
Line () , IOUT = 2 A | fSW = 300 kHz |
VCC = 3.3 V | fSW = 300 kHz |
FDS6898A FET | TA = 25°C |
fSW = 300 kHz | FDS6898A FET | No-Load |
VCC = 3.3 V | VIN = 5 V | VOUT = 1.2 V |
IOUT = 4 A | CSS = 12 nF | fSW = 300 kHz |
IOUT = 0 A to 4 A | VCC = 3.3 V | VIN = 5 V |
VOUT = 1.2 V | CSS = 12nF | fSW = 300 kHz |
VCC = 3.3 V | VIN = 5 V | VOUT = 1.2 V |
CSS = 12 nF | fSW = 300 kHz |
VIN = 9 V to 3 V | VCC = 3.3 V | VOUT = 1.2 V |
IOUT = 2 A | fSW = 300 kHz |