SNVSA56B May 2015 – February 2017 LM2776
PRODUCTION DATA.
VIN = 5.5 V |
IOUT = 100 mA |
VIN = 5.5 V |
VIN = 3.6 V |
VIN = 3.6 V |
IOUT = 0 mA | VIN = 5.5 V |
EN = 1 | VIN = 5.5 V | IOUT = 100 mA |
IOUT = 75 mA |
VIN = 5.5 V |
No load |
VIN = 5.5 V |
VIN = 5.5 V |
IOUT = 150 mA |
IOUT = 200 mA | VIN = 5.5 V |
EN = 0 | VIN = 5.5 V | IOUT = 100 mA |
VIN = 5.5 V |