SNVSAU4C September 2018 – April 2024 LM5164
PRODUCTION DATA
VIN = 24 V | IOUT = 0 A |
VIN = 24 V | IOUT = 0 A |
VIN = 24 V | IOUT = 0 A |
VIN = 24 V | Load = Short to 0 A |
VIN = 24 V | IOUT = 0 A |
VIN = 48 V | Load = 1 A | Rsnub = 1 Ω, Csnub = 680 pF |
VIN = 24 V | IOUT = 0.25 A to 1 A at 0.1 A/μs |
VIN = 24 V | IOUT = 1 A (Resistive) |
VIN = 24 V | IOUT = 1 A (Resistive) |
VIN = 24 V | Load = 0 A to Short |
VIN = 24 V | Load = 0 A to Short to .0 A |
VIN = 24 V | IOUT = 1 A |
VIN = 48 V | Load = 1 A | Rsnub = 1 Ω, Csnub = 680 pF |