SNAS840 may 2023 LMK04368-EP
PRODUCTION DATA
Output | Frequency(MHz) | Format | Jitter (fs) | Phase Noise (dBc/Hz) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 Hz | 1 kHz | 10 kHz | 100 kHz | 1 MHz | 10 MHz | Floor | ||||
OSCOUT | 122.88 | LVCMOS | 132.2 | -111.8 | -137.3 | -148.3 | -154.0 | -155.4 | -155.9 | -156.0 |
CLKOUT8 | 122.88 | HSDS (8 mA) | 87.7 | -111.7 | -134.7 | -144.4 | -146.4 | -157.2 | -162.7 | -162.8 |
CLKOUT0 | 245.76 | LVPECL (2 Vpp) | 70.0 | -98.0 | -127.6 | -137.2 | -139.1 | -154.1 | -161.9 | -162.6 |
CLKOUT2 | 983.04 | LVPECL(1.6 Vpp) | 67.1 | -92.7 | -115.9 | -125.7 | -128.2 | -141.4 | -157.4 | -159.4 |
CLKOUT4 | 2949.12 | CML(32 mA) | 65.4 | -81.4 | -106.5 | -116.3 | -118.8 | -132.0 | -154.7 | -158.0 |