SNOSD24 February   2017 LMV551-Q1

PRODUCTION DATA.  

  1. 特性
  2. 应用
  3. 说明
    1.     Device Images
      1.      rep%#160; 单电源反向放大器
      2.      开环增益和相位与频率间的关系
  4. 修订历史记录
  5. 引脚配置和功能
    1.     引脚功能:LMV551-Q1
  6. 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 额定值
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性:3V
    6. 6.6 电气特性:5V
    7. 6.7 典型特性
  7. 详细 说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能框图
    3. 7.3 特性 说明
      1. 7.3.1 低电压和低功耗运行
      2. 7.3.2 宽带宽
      3. 7.3.3 低输入参考噪声
      4. 7.3.4 接地感应和轨至轨输出
      5. 7.3.5 小型尺寸
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 运算放大器电路的稳定性
        1. 7.4.1.1 稳定性和容性负载
          1. 7.4.1.1.1 环路内补偿
          2. 7.4.1.1.2 外部电阻器补偿
  8. 以下一些应用中
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计流程
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 注意事项
  9. 电源相关建议
  10. 10布局
    1. 10.1 布局指南
    2. 10.2 布局示例
  11. 11器件和文档支持
    1. 11.1 器件支持
      1. 11.1.1 开发支持
    2. 11.2 文档支持
      1. 11.2.1 相关文档
    3. 11.3 接收文档更新通知
    4. 11.4 社区资源
    5. 11.5 商标
    6. 11.6 静电放电警告
    7. 11.7 术语表
  12. 12机械、封装和可订购信息

Package Options

Mechanical Data (Package|Pins)
Thermal pad, mechanical data (Package|Pins)
Orderable Information

电气特性:5V

除非另有说明,否则所有限值均基于以下条件:TA = 25°C,V+ = 5V,V = 0V,VCM = V+/2 = VO(1)
参数 测试条件 最小值(2) 典型值(3) 最大值(2) 单位
VOS 输入失调电压 TA = 25°C –4.5 1 3 mV
TA=-40°C 至 +125°C –8 4.5
TC VOS 输入失调平均漂移 TA = –40°C 至 +125°C 3.3 μV/°C
IB 输入偏置电流(4) TA = 25°C 20 38 nA
IOS 输入失调电流 TA = 25°C 1 20 nA
CMRR 共模抑制比 0V ≤ VCM 4V TA = 25°C 76 93 dB
TA = -40°C 至 +125°C 74
PSRR 电源抑制比 3V ≤ V+ ≤ 5V,
VCM = 0.5V
TA = 25°C 78 90 dB
TA = -40°C 至 +125°C 75
2.7V ≤ V+ ≤ 5.5V,
VCM = 0.5V
TA = 25°C 78 90
TA = –40°C 至 +125°C 75
CMVR 输入共模电压 CMRR ≥ 68dB TA = 25°C 0 4.1 V
CMRR ≥ 60dB TA = –40°C 至 +125°C 0 4.1
AVOL 大信号电压增益 0.4V ≤ VO ≤ 4.6V,
RL = 100kΩ(连接至 V+/2)
TA = 25°C 78 90 dB
TA = -40°C 至 +125°C 75
0.4V ≤ VO ≤ 4.6V,
RL = 10kΩ(连接至 V+/2)
TA = 25°C 75 80
TA = –40°C 至 +125°C 72
VO 输出摆幅高 RL = 100kΩ(连接至 V+/2) TA = 25°C 70 92 mV(相对于电源轨)
TA = –40°C 至 +125°C 122
RL = 10kΩ(连接至 V+/2) TA = 25°C 125 155
TA = –40°C 至 +125°C 210
输出摆幅低 RL = 100kΩ(连接至 V+/2) TA = 25°C 60 70
TA = –40°C 至 +125°C 82
RL = 10kΩ(连接至 V+/2) TA = 25°C 110 130
TA = –40°C 至 +125°C 155
ISC 输出短路电流 拉电流 (5) 10 mA
灌电流 (5) 25
IS 电源电流 TA = 25°C 37 46 μA
TA = –40°C 至 +125°C 54
SR 压摆率 AV = +1,VO = 1VPP,10% 至 90% (6) 1 V/μs
Φm 相位裕度 RL= 10kΩ,CL= 20pF 75 °
GBW 增益带宽积 3 MHz
en 输入基准电压噪声 f = 100kHz 70 nV√Hz
f = 1kHz 70
in 输入基准电流噪声 f = 100kHz 0.1 pA√Hz
f = 1kHz 0.15
THD 总谐波失真 f = 1kHz,AV = 2,RL = 2kΩ 0.003%
电气表的值仅适用于所示温度下的工厂测试条件。工厂测试条件会使器件的自发热大受限制,使得 TJ = TA。在 TJ = TA 的内部自发热条件下,某些参数性能规格(如电气表中所示)无法得到保证。
限值均在 25°C 下经过 100% 生产检测。使用统计质量控制 (SQC) 方法通过关联指定工作温度范围的限值。
典型值表示评定特性时确定的最有可能达到的参数标准。实际典型值可能会随时间推移而变化,而且还取决于应用和配置。已发货生产材料的典型值未经过测试且未指定。
正电流相当于流入器件的电流。
此部件不受短路保护,所以不建议在重阻性负载下运行。
压摆率是上升压摆率和下降压摆率的平均值。